Для чего нужно использовать управляемый коммутатор с PoE?

Updated on июн 8, 2022 by
9.1k

В настоящее время управляемые PoE коммутаторы становятся все более популярными среди пользователей Сети. Многие, скорее всего, выберут управляемый коммутатор с функцией PoE, а не неуправляемый. Почему же? Есть ли какие-то особые причины? Давайте разберем данную статью, чтобы узнать, почему вы должны использовать Управляемый PoE коммутатор, а также выясним разницу между неуправляемым и управляемым PoE коммутатором.

 

Что такое управляемый коммутатор?

Вы можете знать, что сетевой коммутатор можно разделить на два типа на уровне управления, а именно управляемый коммутатор и неуправляемый коммутатор. Тогда что же такое управляемый коммутатор? В чем разница между неуправляемым и управляемым коммутатором?

Фактически, управляемый коммутатор - это коммутатор, который позволяет получить доступ к одному или нескольким интерфейсам с целью настройки или управления такими функциями, как STP, скорость порта, VLAN и т. д. Это может дать вам больше контроля над вашим трафиком локальной сети и предложить дополнительные функции для управления этим трафиком. Например, коммутатор FS S5800-48F4S 10GbE, поддерживающий MLAG,VxLAN, SNMP и т. д.

управляемый-коммутатор

Неуправляемый коммутатор – это устройство по функционалу напоминающее хаб, т.е. самостоятельно передающее пакеты данных с одного порта на остальные. НО в отличие от хаба свитч передает данные только непосредственно получателю, а не всем устройствам подряд, так как в коммутаторе есть таблица MAC-адресов, благодаря которой коммутатор помнит на каком порту какое находится устройство.

Преимущества управляемого коммутатора

Одно из основных преимуществ управляемого коммутатора – это возможность разделения локальной сети с помощью VLAN. То есть помимо заполнения MAC-таблицы коммутатор добавляет информацию о принадлежности полученного кадра к определенному сегменту сети. Соответственно, как минимум, мы избавляемся от большого количества широковещательного трафика, устанавливаем самостоятельно доступность устройств к определенной подсети и повышаем безопасность.

Что такое РоЕ? Почему вы должны использовать Управляемый PoE коммутатор?

Из приведенного выше введения вы можете знать о важности управляемого коммутатора. Тогда почему вы должны использовать Управляемый PoE коммутатор? Вы знаете, что такое управляемый PoE коммутатор?

Что такое РоЕ?

На самом деле, PoE означает питание через Ethernet. Главным преимуществом или особенностью PoE является доставка, данных и мощности одновременно по одному кабелю Ethernet Cat5е или Cat6. Он прекращает потребность в источниках питания переменного или постоянного тока. Более того, удаленная установка стоит дешевле чем волокно.

Почему вы должны использовать управляемый PoE коммутатор?

PoE не рекомендуется для отправки сетевых данных на большие расстояния или для экстремальных температур, если нет промышленного обозначения. Часто видно, что он используется в гигабитном Ethernet Коммутаторе , и он в основном используется с IP камерами, телефонами VoIP и WAP (беспроводные точки доступа). Вот причины, по которым вы должны использовать управляемый PoE коммутатор.

В управляемом коммутаторе доступна тонкая настройка множества параметров. Устройства предназначены для решения сложных задач, построения разветвленных больших систем, включающих разное по техническим характеристикам оборудование. Современный PoE-коммутатор — полноценный элемент комплексной системы безопасности. Давайте возьмем FS гигабитный управляемый PoE коммутатор+ 8 портов в качестве примера.

управляемый-PoE-коммутатор

FS гигабитный управляемый PoE+ коммутатор 8 портов может предложить вам экономичное и эффективное решение PoE для бизнеса. Как вы можете видеть из следующего изображения и видео, Если вам нужно подключиться к NVR для лучшего построения сети видеонаблюдения или для рассмотрения IP камеры, такой управляемый PoE коммутатор является идеальным выбором.

PoE+ коммутатор-8-портов

Вывод

Со всеми приведенными выше иллюстрациями вы можете иметь общее представление о том, что такое управляемый PoE коммутатор и почему вы должны использовать его в определенных обстоятельствах. Управляемый PoE коммутатор не только включает в себя все функции, которые имеет управляемый коммутатор, но также позволяет передавать данные и питание одновременно по одному Ethernet кабелю Cat5e или Cat6.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?