Гарантия совместимости для FS модулей

Updated on мар 23, 2020 by
1.5k

При покупке трехсторонних модулей, люди всегда больше всего заботятся о совместимости модулей. FS как профессиональный поставщик оптических телекоммуникационных товаров, устанавливает строгие процедуры тестирования и стандарты для обеспечения совместимости и производительности всех FS модулей. Совместимые модули FS бренда, FS стандартные модули и FS программатор предназначены для удовлетворения различных требований совместимости.

Совместимость модуля, почему это важно?

Некоторые отраслевые производители, такие как Cisco и HP шифруют свои устройства, поэтому эти устройства предъявляют высокие требования к совместимости для модулей. Это означает, что Cisco модуль нельзя использовать с устройством HP, и наоборот. И эти оригинальные модули часто стоят дороже, чем трехсторонние модули. Трехсторонние модули в настоящее время распространяются в ЦОД, сетях предприятий или кампусов и т. д. Потому что они могут быть совместимы с устройствами оригинальной марки, и предлагают такую же производительность как оригинальные оптические модули, но дешевле. Из-за высоких требований к совместимости устройств оригинального бренда, обеспечение совместимости трехсторонних модулей с устройствами очень важно как для трехсторонних поставщиков модулей и пользователей.

FS Решение по совместимости модулей

FS использует бредовые совместимые модули и стандартные модули для решения проблем совместимости, чтобы удовлетворить требования различных клиентов.

Бредовые совместимые модули

FS модули совместимы с 200 основными поставщиками, такими как Cisco, Juniper, IBM, Arista и так далее. В FS мы устанавливаем серию процедур тестирования, включая диагностику спецификаций OEM, тестирование функциональности и проверку совместимости для обеспечения совместимости модуля. Мы также создали центр гарантии совместимости для тестирования совместимых модулей в реальной ситуации. (Узнайте FS тестирование по совместимости)

Compatibility test.jpg

FS Стандартные модули

FS стандартные совместимые модули могут хорошо работать на устройствах, которые не имеют строгих требований к совместимости. Например, сетевые коммутаторы от F5 поддерживают стандартные модули. Эти бренды не осуществляют политику блокировки поставщиков и шифруют свои устройства.

FS программатор предлагает единый-размер-ко-всем модуля Модульное решение

FFS программатор предназначен для решения потребности к совместимости в реальном времени и обновления встроенного ПО модуля в ЦОД. Этот товар предлагает три интерфейса для модулей SFP/SFP+, XFP, и QSFP+/QSFP28 а также для DAC/AOC кабелей. Пользователям доступны конфигурации модулей более 200 брендов, таких как Cisco, Juniper, Arista и другие специализированные сервисы перепрограммирования. Кодирование можно выполнить на онлайн-платформе fsbox.com с интуитивно понятным веб-интерфейсом. С FS программатором, клиенты могут пользоваться такими функциями, как пакетное кодирование, диагностика и т.д.

Чаво

Есть ли разница между трехсторонними и оригинальными модулями?

Между OEM и трехсторонними модулями нет большой разницы. Потому что все оптические модули производятся на основе MSA (multi-source agreement). Единственное отличие состоит в том, что поставщик ID в EEPROM сбрасывается в систему, которой владеет поставщик. Это означает, что подключенные модули должны иметь соответствующие коды EEPROM, которые могут работать с устройствами OEM производителей. FS использует те же коды программного обеспечения как оригинальные поставщики, чтобы обеспечить FS модуль совместим с устройствами оригинальной марки.

Проблемы совместимости модуля

При столкновении с какой-либо совместимости модуля с бредовым устройством, вы можете проверить:


  • Проверьте, находится ли модуль в правильном порту устройства. Некоторые модули имеют одинаковый размер, например модули SFP и модули SFP+. Модуль SFP может без проблем устанавливать в порт SFP+, и наоборот. Однако, соединение может пострадать из-за сниженной скорости передачи или даже может не работать. Скорость передачи будет заблокирована на уровне 1 Гбит/с, когда один модуль SFP подключен к порту SFP+. Это соединение может не производить никаких результатов, потому что некоторые порты 10G коммутатора не могут автоматически обрабатывать 1 Гбит/с, а требуют ручной настройки для доставки 1 Гбит/с.

  • Убедитесь, что длины волн модулей совпадают на каждом конце. Данные или сигнал обычно доставляются от одного конца к другому. Например, один модуль 40G с длиной волны 850 нм преобразует электрические сигналы в оптические. Лазер внутри модуля QSFP+ передает свет на другую сторону через оптические патч-корды. Чтобы гарантировать, что другой оптический трансивер 40G на другом конце способен справиться с этим, он должен быть 850 нм. Один 850 нм модуль не может работать с одним 1310 нм модулем. Обратите внимание, что режим работы оптических модулей на каждом конце также должен быть соответствен. Полнодуплексный модуль должен быть в паре с другим полнодуплексным модулем. Если полудуплексный модуль работает с полудуплексным, передача недоступна.

  • Используйте правильные оптические патч-корды. Модули на каждом конце должны использовать одинаковые типы оптических патч-кордов на каждом конце. Например, если на каждой стороне имеется два совместимых Cisco 40G QSFP+ LR4 модуля для линии связи на большие расстояния (около 5 км), в основном используются одномодовые волокна. Многомодовые волокна обычно развертываются с модулями на короткие расстояния, такими как QSFP+ SR4 для создания короткой линии связи (около 100-500 м). Поэтому убедитесь, что оптические модули на каждом конце используют правильный тип волокна.

Как получить доступ к матрице совместимости модуля FS коммутаторов?

Сначала перейдите на страницу товара сетевого коммутатора. На следующем рисунке показан доступ к матрице совместимости FS модулей для S3900-48T4S гигабитного коммутатора. Нажмите на раздел Скачать. Файл руководства по модулям для серии S3900 коммутаторов находится здесь.

S3900 Switch Transcevier Module Guide.jpg

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.8k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?