Руководство по набору инструмента для кабелей MTP® PRO
На этапе проектирования кабельной системы MTP, полярность и пол являются важными факторами, которые необходимо учитывать для обеспечения нормальной работы волоконно-оптической системы. Однако для многих ИТ-инсталляторов это является проблемой, потому что они очень хитры и запутаны. Поэтому кабели MTP с неправильной полярностью и полом часто покупаются, что может привести к задержкам проекта и большим затратам. Чтобы решить эту проблему, были разработаны кабели MTP® PRO и полевые наборы инструментов для кабелей MTP® PRO, позволяющие быстро менять полярность и пол кабелей MTP в полевых условиях. Эта статья поможет вам быстро понять этот набор полевых инструментов для кабелей MTP® PRO и использовать его в сценариях применения.
Что такое набор полевых инструментов для кабелей MTP® PRO?
Кабель MTP® PRO предварительно заканчивается с разъемом MTP® PRO, что позволяет легко менять полярность и пол на месте с использованием набора полевых инструментов MTP® PRO. Таким образом, MTP® PRO набор полевых инструментов является экономическим решением для полярности кабеля MTP® PRO и реконфигурации штырей без снятия корпуса или обработки свободных штырей. С набором полевых инструментов MTP® PRO, полярность кабеля MTP® PRO может изменить с key up до key down в течение одной минуты без снятия корпуса разъема, позволяя волокнам обнажиться или выполнить любую другую разборку разъема. Сложная полярность и реконфигурация штыри будут обузой для многих неквалифицированных и неподготовленных техников.
Компоненты полевого инструмента MTP® PRO
Как правило, оптоволоконный набор инструментов для кабелей MTP® PRO включает пять основных компонентов: 1x полевой инструмент MTP® PRO; 1x зеленое захватное; 20-pin exchanger; 1x оптический очиститель; 1x MTP® PRO образец кабеля. В следующей форме технической спецификации представлены рисунки и описания компонентов соответственно.
Компоненты полевого инструментов | Фото | функция |
---|---|---|
1x MTP® PRO Полевой инструмент | Отверстия - это место для вставки разъемов для изменения полярности или контактов. Левый - для полярности, а правый - для пола. | |
1x Зеленое захватное | Сожмите черные ручки и приподнимите челюсти захвата, используемого для снятия штифта. | |
20x Pin Exchanger | Pin exchanger извлекает и откладывает выводы, удобная для использования конфигурация без риска повреждения. | |
1x Оптический очиститель | Предназначен для очистки торцевых наконечников разъемов MTP/MPO. Утилизируйте чистое время до 500+. | |
1x MTP® PRO Образец кабеля | Механический образец MTP® PRO, 8-in в длину. |
Все вышеперечисленные компоненты незаменимы при использовании набора инструментов. Когда дело доходит до применения полевых инструментов, это обычно имеет два аспекта: изменить полярность патч-кордов MTP® PRO и перенести штырьки кабелей.
Как использовать набор инструментов для изменения полярности?
Положение "key" будет перемещаться вверх дном при использовании полевого инструмента MTP® PRO, чтобы реализовать изменение полярности транковых кабелей MTP® PRO. В качестве примера рассмотрим транковый кабель MTP-12 MTP® PRO, мы покажем, как использовать полевой инструмент для изменения полярности с типа A на тип B:
Шаги изменения полярности:
1. Выровняйте key на разъеме MTP® PRO с "KEY UP" на порту изменения полярности;
2. ставьте разъем MTP® PRO в порт изменения полярности, пока не услышите "CLICK";
3. Снимите разъем MTP® PRO с порта изменения полярности;
4. Полярность изменена с Black Key, выставленного на выключенный Off White Key.
И наоборот, если требуется изменить полярность транкового кабеля MTP-12 MTP® PRO от типа B до типа A, просто выполните вышеупомянутые шаги.
Как использовать полевой набор инструментов для передачи пола?
Передача пола в основном осуществляется при удалении штифта от male к female при вставке штифта от female к male.
Шаги передачи Male в Female
1. Вставьте закрепленный разъем MTP® PRO в порт смены контактов, пока не услышите "CLICK";
2. Выровняйте и вставьте Pin Exchanger на противоположном конце порта Pin Change;
3. Сдвиньте Захватное на Pin Exchanger. Сожмите черные ручки;
4. Сожмите рукоятки Зеленого Захвата, пока они не коснутся и не вытащите Pin Exchanger.
Шаги передачи Female в Male
1. Вставьте не закрепленный разъем MTP® PRO в порт Pin Change, пока не услышите "CLICK";
2. Выровняйте Pin Exchanger со штифтами, прикрепленными к противоположному концу порта Pin Change;
3. Вставьте Pin Exchanger в противоположный конец порта Pin Change, пока не услышите"CLICK";
4. Извлеките Pin Exchanger и проверьте правильность установки штырьков на разъем MTP® PRO.
FS Видео-руководство по использованию полевого инструмента
Если вы пропустите вышеупомянутое буквальное описание процедур, то вы можете проверить это руководство для некоторых идей. Следующее руководство поможет вам визуально понять процедуры использования.
Чаво
Подходит ли этот набор полевых инструментов для обычных разъемов MTP/MPO?
Нет. Полевой набор инструментов может работать только для кабелей MTP® PRO, недоступно для стандартных патч-кордов MTP/MPO.
На какие меры предосторожности следует обратить внимание при использовании набора полевых инструментов для изменения полярности и пола кабеля MTP® PRO?
Как известно, оптоволоконный кабель очень чувствителен к чрезмерным силам растяжения, изгиба и раздавливания. Пожалуйста, обратите внимание на следующие предостережения:
-
Всегда держите пылезащитный колпачок на отсоединенных разъемах и никогда не прикасайтесь к торцу разъемов.
-
Прочтите техническое описание и руководство по установке кабеля.
-
Не сгибайте кабель резко, чем минимальный рекомендуемый радиус изгиба.
-
Не прилагайте больше усилий к кабелю.
-
Не сдавливайте кабель и не допускайте его перекручивания.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022