FS и Rosenberger объявили о сотрудничестве в области решений для оптической связи

Опубликовано by
678

Решения для наружной оптоволоконной связи

8 ноября 2021 г. - FS.com, поставщик решений для высокоскоростной связи для ЦОД, предприятий и телекоммуникационных сетей, объявил о сотрудничестве с Rosenberger, одним из ведущих производителей решений для высокоскоростных межсетевых соединений, по поставке NEX10-FO и Q-RMC наружных соединителей для надежного и долговечного оптоволоконного соединения в суровых условиях окружающей среды.

Высокоскоростная передача данных в современных глобальных сетях мобильной связи требует высокоэффективной сетевой инфраструктуры. NEX10-FO служит оптическим соединителем с двумя волокнами, а Q-RMC представляет собой многоядерным оптическим соединителем, который может поддерживать до 12 волокон. Оба предназначены для удовлетворения существующих и будущих требований к эффективности mobile communication (FTTA), DAS, базовой станции 5G, межсетевого взаимодействия интеллектуальных сетей, управления сигналами высокоскоростной железной дороги и промышленной автоматизации, которые значительно сокращают время установки, обеспечивая при этом стабильную и надежная работу. надежная передача данных.

Даниэль Сян - FS генеральный директор подчеркнул: "Мы рады сотрудничать с Rosenberger, которым разделяет с нами взгляды на предоставление ориентированных на клиента товаров и услуг, при этом достигая наших целей в области высочайшего качества. Вместе мы можем улучшить и укрепить наше предложение на мировом рынке."

"Надежность и конкурентоспособность являются краеугольными камнями нашего устойчивого роста, поэтому мы ценим любое долгосрочное партнерство с большинством ведущих компаний в своих отраслях." Сказал Laurence Miao, вице-президент Rosenberger в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Благодаря этому сотрудничеству, FS и Rosenberger рассчитывают предоставить клиентам первоклассные решения для межкомпонентных соединений по оптоволокну, отвечающие требованиям стабильной и надежной передачи данных в суровых условиях окружающей среды, а также технологические инновации в области волоконно-оптических соединений.

О Rosenberger

Rosenberger является одним из ведущих мировых производителей решений для высокоскоростных межсетевых соединений, открыв местные компании по всему миру, которые предоставляют широкий спектр стандартизированных и индивидуальных решений в областях радиочастот, оптоволоконных и высоковольтных соединений. С 2005 года Rosenberger трижды удостаивался Баварской премии качества. Последовательная философия качества - фундаментальная часть корпоративной стратегии Rosenberger. Для получения более информации о Rosenberger посетите www.rosenberger.com и www.rosenbergerap.com.

О FS

FS.com (www.fs.com/ru/) - поставщик товаров и решений для высокоскоростной связи для подключения и защиты глобальных дата-центров, корпоративных и телекоммуникационных сетей. FS занимается разработкой систем продуктов и адаптацией проектных решений для ИТ-специалистов с немедленным обслуживанием, развивая свои таланты, лаборатории и местный сервисный центр. Благодаря постоянному обновлению технологий и партнерству с брендами, FS обслуживает клиентов в 200 странах, предлагая отраслевой полный и инновационный портфель решений.

Маркировка

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.0k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?