FS проводные & беспроводные решения для компусной сети

Updated on дек 30, 2020 by
959

Ведущие кампусные сети в эру быстрого и безопасного Wi-Fi 6

28 октября, FS Новости - FS рада представить долгожданные корпоративные проводные и беспроводные решения для кампусов с миссией продвижения кампусных сетей в эпоху быстрой и безопасной Wi-Fi 6.

Вследствие быстрого роста мобильного бизнеса во всех отраслях, корпоративные городки сталкиваются с огромными сетевыми потребностями в более быстрой передаче данных и расширении возможностей доступа к устройствам. Это привело к появлению Wi-Fi 6 как беспроводной сети следующего поколения, которая готова предоставить совершенно новые возможности для мобильных устройств, а также подтолкнет проводные сети к переходу на более высокий уровень.

“Компания FS представляет серию интегрированных решений Wi-Fi 6, адаптированных для малых и средних предприятий, обеспечивая сильную конвергенцию проводных и беспроводных сетей. «Наша цель - предоставить расширенные возможности сети кампуса с большей пропускной способностью, мультисервисным доступом и более высокой безопасностью бизнеса для всех отраслей“, - заявляет Джордж Йунг, менеджер по исследованиям и разработкам FS.

Совершенно новые линейки продуктов FS Wi-Fi 6 для корпоративных кампусов, объединяющие основной коммутатор 10G, коммутатор 10G PoE ++, коммутатор доступа Gigabit, коммутатор Gigabit PoE +, точку доступа Wi-Fi 6, контроллер беспроводной локальной сети, мультисервисный шлюз безопасности, стремятся к помогать современным предприятиям способствовать развитию бизнеса и совершенствовать опыт эксплуатации во всех аспектах.

Предлагая приложения Wi-Fi 6 с эффектом присутствия, проводные и беспроводные решения для корпоративных кампусов FS реализовали архитектуру резервирования, которая обеспечивает бесперебойную работу и позволяет использовать единую систему управления для повышения эффективности работы. Ожидается, что благодаря решениям следующего поколения Wi-Fi 6 бизнес-возможности вырастут до более высокого уровня.


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?