FS расширяет оптические решения 400G/800G для расширения возможностей высокоскоростных соединений в ЦОД

Опубликовано by
637

FS.com, поставщик высокоскоростных коммуникационных решений для центров обработки данных, предприятий и телекоммуникационных сетей, расширил портфолио компании оптическими решениями нового поколения 400G/800G для поддержки высокоскоростных межсоединений данных и обеспечения передачи большего количества битов при меньших мощностях и затратах в сетях центров обработки данных.

fs 400g/800g transcievers

Сроки перехода к ЦОД 400G/800G

Рынок сетей центров обработки данных 400G/800G стремительно растет и становится все более конкурентным. Виртуализация центров обработки данных, Интернет вещей (IoT) и облачные вычисления в сочетании с приложениями с интенсивным использованием данных, такими как машинное обучение, социальные сети и потоковое видео, подпитывают неумолимый рост трафика центров обработки данных и спрос на высокопроизводительные сети 400G/800G оптические решения. FS 400G/800G оптические решения предназначены для удовлетворения постоянно растущего спроса на более высокие скорости, более высокую емкость и более низкую задержку, а также для обеспечения более низкой стоимости за бит при меньшем энергопотреблении в энергоемких центрах обработки данных.

FS 400G/800G оптические решения

Изюминкой портфолио FS 400G/800G является богатый набор приемопередающих модулей 800G, выпущенный в сотрудничестве с Source Photonics, мировым лидером в области инновационных и надежных технологий оптической связи. В соответствии с отраслевыми стандартами, такими как IEEE 802.3ck и IEEE 802.3cu, FS 400G/800G подключаемые модули с горячей заменой выпускаются в форм-факторах OSFP/QSFP-DD и отличаются высокой скоростью, высокой плотностью и низкой потребляемой мощностью, что делает их идеальными для интеллектуальные, энергоэффективные и высокопроизводительные сети центров обработки данных.

Вот полный список FS 400G/800G продуктов.

 

Поскольку ландшафт центров обработки данных быстро меняется, для операторов облачных служб, поставщиков услуг и предприятий становится крайне важным вывести свои инфраструктурные технологии и производительность сети на новый уровень.

FS 400G/800G оптические решения представляют собой наиболее полный и высокопроизводительный портфель, чтобы помочь клиентам по всему миру расширять сетевые подключения и переходить на сети 400G/800G. FS будет продолжать вносить свой вклад в межсоединения центров обработки данных нового поколения 400G/800G, предоставляя оптические решения с высокой пропускной способностью и низкой стоимостью за бит с большей экономией энергии, сохраняя при этом безпасную, настраиваемую и расширяющуюся сеть в эпоху, когда приходит опыт использования.

О FS.com

FS.com (www.fs.com) — поставщик высокоскоростных коммуникационных продуктов и решений для подключения и защиты глобальных центров обработки данных, корпоративных и телекоммуникационных сетей. FS занимается созданием систем продуктов и адаптацией проектных решений для ИТ-специалистов с немедленным обслуживанием, развивая свои таланты, лаборатории и местный сервисный центр. Благодаря постоянному совершенствованию технологий и партнерству с брендом FS обслуживает клиентов в 200 странах мира, предлагая самый полный и инновационный портфель решений в отрасли.

Первоисточник из BUSINESS WIRE:

FS Extends 400G/800G Optical Solutions to Empower High-Speed Connections in Data Centers

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?