FS переносит мультисервисную оптическую транспортную платформу WDM серии M6200 в Metro Edge

Updated on дек 31, 2020 by
578

12 ноября, FS новости - FS сделала дальнейшие шаги на рынке WDM с новой мультисервисной оптической транспортной платформой серии M6200. Серия M6200 предлагает неблокирующую коммутацию WDM для приложений доступа на metro edge, обеспечивая сетевым операторам и предприятиям бесперебойную работу в сети.

В наш век нового взрыва услуг, таких как 5G и облачные сервисы, на границе сети metro требуется все более высокая пропускная способность. Обладая глубоким пониманием технологий оптического транспортного уровня доступа и развития рыночного спроса, FS выпускает целый набор оптических транспортных платформ серии M6200 10G WDM, отличающихся беззаботной производительностью и простотой управления. Он равномерно передает множество услуг на границе сети метро, включая широкополосную связь, частную линию и мобильные услуги, служа идеальным решением для оптической транспортной сети уровня доступа метро.

Это высокоинтегрированное решение платформы WDM серии M6200, оснащенное 5-канальным транспондером 10G (OEO) и пассивной 40-канальной картой DWDM Mux Demux, поддерживает доступ ко всем сервисам со скоростью от 100M до 11,1G, унифицированное переключение нескольких протоколов, таких как 10G WAN / LAN, Ethernet 100M, STM-16/64, OTU2 / 2e, 1/2/4/8 / 10G оптоволоконный канал через общую инфраструктуру OTN. Это решение, объединяющее EDFA, OLP, DCM, R / B, VOA, предлагает высококачественную и гибкую оптическую передачу с надежной защитой линии. Кроме того, платформа серии M6200 также отличается простым и интеллектуальным развертыванием и управлением. Благодаря унифицированному блоку управления сетью вся система обеспечивает быструю настройку в течение 7 минут и обеспечивает полное управление сбоями, настройкой и удаленным мониторингом.

Кроме того, оптическая транспортная платформа WDM серии M6200 прошла тестирование на основе решений, и у всех прекрасные результаты, соответствующие отраслевым стандартам. Наряду с 2-летней гарантией качества, бесплатной технической поддержкой и полным ассортиментом на глобальных складах FS мы помогаем легко реализовать беспроблемное развертывание оптической транспортной сети.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?