FS коммутаторы серии N8560 способствуют успеху ЦОД

Updated on мар 26, 2022 by
1.3k

С большем количеством высокопроизводительных серверов, поддерживающих более высокую плотность рабочей нагрузки, в дата-центрах и облачных сервисах постоянно растет потребность в плотных коммутаторах 25G/100G в топологиях leaf-spine. FS L3 коммутаторы серии N8560 — это коммутаторы Spine-and-Leaf следующего поколения с фиксированной конфигурацией, которые предлагают гибкие интерфейсы с низкой задержкой, нулевой потерей пакетов и высокой плотностью 25G и 40G/100G для подключения к ЦОДу, что делает их оптимальным выбором для spine-leaf развертывания на крупных предприятиях, поставщиках услуг и центрах обработки данных облачных провайдеров.

Модели L3 коммутаторов для ЦОД серии N8560

L3 коммутаторов для ЦОД серии N8560 имеют две компактные модели 1U и одну модель 2U, каждая из которых предлагает очень низкую латентность и богатый набор функций для современных центров обработки данных. Ниже приводится их простой обзор.

N8560-48BC N8560-32C N8560-64C (2U)
Порты 48x 25G SFP28,8x 40G/100G QSFP28 32x 40G/100G QSFP28 64x 40G/100G QSFP28
Чип переключателя BCM56873 BCM56870 BCM56970
CPU Cavium CN7130 (Quad-core, 1.2 GHz) Intel® Xeon D-1527 (Quad-core, 2.2 GHz) Cavium CN7230 (Quad-core, 1.5 GHz)
Коммутационная способность 4 Tbps 6.4 Tbps 12.8 Tbps
Скорость пересылки 2.98 Bpps 4.76 Bpps 9.52 Bpps
SDRAM 4GB 8GB 4GB
Флэш-память 8GB 240GB 8GB
Пакетный буфер 32MB 32MB 42MB
Штабелирование До 2 блока До 2 блока До 2 блока
Вентиляторы С горячей заменой 4 (3+1 резервирование) С горячей заменой 5 (4+1 резервирование), С горячей заменой 3 (2+1 резервирование)
Источники питания С горячей заменой 2 (1+1 резервирование), питание переменного тока
Airflow Front-to-Back
Management SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC, OAM, Syslog, Telnet, INT


Вы можете посмотреть видео и изображения ниже, чтобы увидеть эти три коммутатора:

Типы портов коммутатора N8560-48BC

типы-портов-коммутатора-N8560-48BC

Типы портов коммутатора N8560-64C

типы-портов-коммутатора-N8560-64C

Основные особенности коммутаторов для ЦОД серии N8560

Обладая богатым набором функций уровня 3 и передовыми функциями центра обработки данных, FS spine-and-leaf коммутаторы серии N8560 разработаны, чтобы помочь пользователям не отставать от сетей, управляемых данными.

Мощная производительность

мощная-производительность

10/25/40/100GbE скорость интерфейса для гибкого развертывания в нескольких сценариях

Коммутаторы для ЦОД серии N8560 предлагают многоскоростные интерфейсы высокой плотности 10/25/40/100GbE, обеспечивающие пропускную способность до 2.98/4.76/9.52 бит/с. FS Коммутаторы для ЦОД серии N8560 поддерживают коммутационную способность до 12.8 Тбит/с, что отвечает потребностям устойчивого развития центров обработки данных облачных вычислений и создает стабильную сетевую архитектуру на следующее десятилетие.

Латентность Microsecond и нулевая потеря пакетов

FS L3 коммутаторы серии N8560 поддерживают ECN и PFC, которые являются ключевыми технологиями для реализации передачи с малой задержкой и без потерь. Кроме того, FS коммутаторы серии N8560 могут реализовать эффективную переадресацию Ethernet без потерь с малой задержкой на основе RDMA (Remote Direct Memory Access), которая необходима для современных приложений центров обработки данных.

Мощная емкость кэширования

Коммутаторы серии N8560 используют усовершенствованный механизм планирования кэш-памяти, который может эффективно поглощать всплески, чтобы максимизировать емкость кэш-памяти устройства, обеспечивая неблокирующую производительность в приложениях передачи больших объемов данных.

Полная возможность виртуализации

EVPN-VXLAN динамически достигает уровня 2 виртуальной сетевой структуры

FS коммутаторы серии N8560 поддерживают EVPN (Ethernet Virtual Private Network), которая позволяет сети передавать информацию о доступности конечных точек, такую как MAC-адреса уровня 2 и IP-адреса уровня 3. EVPN может автоматически обнаруживать и аутентифицировать конечные точки виртуальных туннелей, чтобы снизить риски неизвестных одноадресных рассылок и ARP-лавин. EVPN-VXLAN расширяет потенциальное количество доменов уровня 2, обеспечивая такие услуги, как мультитенантный хостинг, миграция виртуальных машин и т. д.

EVPN-VXLAN

MLAG для беспроблемного обновления сети

Коммутаторы серии N8560 поддерживают MLAG (группу агрегации каналов с несколькими шасси), которая может формировать логический порт LAG между двумя устройствами. Эта функция может использоваться в различных местах в сетях центров обработки данных. С помощью MLAG коммутаторы FS N8560 могут создавать резервные соединения и повышать отказоустойчивость на уровне сети, обеспечивая плавное обновление сети.

MLAG-для-беспроблемного-обновления-сетиe

Стекирование для простого управления

Коммутаторы для ЦОД серии N8560 используют ведущую в отрасли технологию стекирования, которая виртуализирует 2 устройства в одно и управляет ими как одним устройством, реализуя единое управление сетью. И эта технология обеспечивает время отказа канала от 50 до 200 мс, гарантируя бесперебойную работу критически важных приложений.

стекирование-для-простого-управления

Безопасность и надежность

Обнаружение и устранение неисправностей за миллисекунды

FS коммутаторы серии N8560 поддерживают механизмы Graceful Restart (GR) и Bidirectional Forwarding (BFD), которые обеспечивают обнаружение и восстановление отказов миллисекундного уровня даже при интенсивном трафике.

обнаружение-и-устранение-неисправностей-за-миллисекунды

Звуковая политика защиты безопасности

Коммутаторы серии FS N8560 соответствуют различным политикам защиты, таким как аппаратные списки контроля доступа IPv6, аппаратный механизм защиты ЦП, Secure Shell (SSH), SNMPv3 и Network Foundation Protection Policy (NFPP). Таким образом, коммутаторы FS N8560 могут обеспечить безопасность при развертывании узловых и конечных центров обработки данных.

Повышенная операционная эффективность

Ускорьте подготовку с дней до минут

FS коммутаторы серии N8560 могут упростить дублирование конфигурации сети с помощью вспомогательных средств автоматизации, таких как NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, что значительно экономит ежедневные эксплуатационные расходы и время.

Двойные резервные блоки питания и интеллектуальные вентиляторы

FS Коммутаторы для ЦОД серии N8560 используются 1+1 два AC PSU и 3+1 вентиляторы с горячей заменой. Блоки питания можны снимать/заменять без выключения системы, а вентиляторы с регулируемой скоростью автоматически обеспечивают превосходное охлаждение, снижение шума и мощности. Коммутаторы серии N8560 автоматизируют рабочий процесс с помощью двойных источников питания и интеллектуальных вентиляторов, эффективно сокращая время развертывания, время текущего обслуживания и затраты.

Развертывания центра обработки данных

Коммутаторы серии N8560 с множеством функций уровня 3 и расширенными функциями как в программном, так и в аппаратном обеспечении созданы для обеспечения высокопроизводительных и стабильных соединений для центров обработки данных среднего размера и служб облачных вычислений. Следующая топология представляет собой типичное spine-и-leaf применение коммутаторов серии N8560.

В этом приложении коммутаторы N8560-32C и N8560-64C L3 100G предоставляют 100G QSFP28 порты и более высокую пропускную способность, чем коммутатор N8560-48BC, поэтому их можно использовать в качестве спиновых коммутаторов, а N8560-48BC может использоваться как leaf коммутатор. Кроме того, N8560-48BC коммутатор для ЦОД поддерживает MLAG, который может обеспечить высокую надежность leaf каналов.

развертывания-центра-обработки-данных

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?