FS серия коммутаторов 10G нового поколения содействует качественному проектированию сети кампуса в эпоху Wi-Fi 6

Updated on дек 30, 2020 by
554

FS Новости , 21 октября - FS готовится к запуску в конце октября совершенно новой серии коммутаторо в 10G, направленных на модернизацию современной кор поративной сети кампуса, которая направлена на со действие цифровой трансформации глобального бизн еса.

Благодаря ускоряющемуся развитию Wi-Fi 6 корпор ативные сети кампусов теперь испытывают огромную нагрузку на трафик. Традиционных коммутаторов дос тупа 100/1000 Мбайт явно недостаточно для использова ния перед высокоскоростными восходящими линиями Wi-Fi 6 с высокой плотностью каналов, что заставляет коммутаторы кампуса уделять больше внимания повы шению скорости передачи данных, а не просто количе ству портов. Готовящиеся к выпуску FS коммутаторы 10G серии S5860 имеют широкий спектр типов портов, под держивают гибкий многоскоростной доступ 1G/2.5G/5G/10G и надежные возможности восходящего канала 10G/25G/40G. Примечательно, что коммутаторы S5860 10G PoE++ с бесшовн ым доступом к точкам доступа Wi-Fi 6 обеспечивают ос нованный на стандартах IEEE 802.3bt 90 Вт на порт PSE. Эта новая серия может полностью удовлетворить требов ания современных университетских городков к плав ному и поэтапному обновлению сети для поддержки р оста бизнеса и максимальной защиты инвестиций в с еть.

Несмотря на взрывной рост мобильных сервисов и сетевого трафика, сетевая архитектура вместо эт ого движется в сторону более простого способа, пре дназначенного для удовлетворения потребностей в эффективном управлении в корпоративных университ етских городках. Коммутаторы серии FS S5860 подходят для развертывания на базовом уровне кампусных сет ей малых и средних предприятий, упрощая традицион ную многоуровневую сетевую архитектуру с использ ованием технологии стекирования и значительно ул учшая надежность, масштабируемость и эффективнос ть сетевой системы. Кроме того, они предназначены для создания высококачественных корпоративных ка мпусных сетей с нулевой потерей пакетов и пропуск ной способностью коммутации до 760 Гбит/с и скорост ью пересылки 570Mpps пакетов в секунду, а также с коэф фициентом конвергенции 1.7:1. Широко распространено мнение, что чем проще архитектура, тем стабильнее и эффективнее она работает и тем проще в эксплуата ции и управлении.



“Сети становятся все более сложными. Наши цел и - сделать сети снова простыми в использовании, эф фективными и удобными, сделать бизнес более гладк им, а стратегии управления - проще. Это также новые требования к современным корпоративным кампусным сетям ». поясняет менеджер FS по продуктам. «Коммута торы серии S5860 10G разработаны с использованием пер едовой аппаратной архитектуры и оснащены операци онной системой, оптимизированной для FS. Благодаря модульным вентиляторам и резервным модулям питан ия, микросхемам с двойной флэш-памятью аппаратног о уровня, изоляции сбоев для оптических портов и д ругим конструкциям для повышения безопасности и с табильности корпоративные кампусные сети могут с делать более удобную работу и управление.”

Коммутаторы 10G для кампусных сетей демонстри руют непреодолимую тенденцию, но в последние неск олько лет они не получили быстрой популяризации и з-за стоимости.Появление новой серии S5860 развенчив ает эту беспокойство с первоначальным намерением “привести все отрасли промышленности к легкому пе реходу на сеть 10G”, чтобы помочь предприятиям всех размеров воспользоваться преимуществом первопро ходца цифровой трансформации в рыночной конкурен ции. Кроме того, FS также запустит высококачественн ые кампусные гигабитные коммутаторы серии S3910 и S3410 для удовлетворения различных сетевых потребно стей предприятий. Пожалуйста,следите за новостями о FS новых коссутаторах для кампусных сетей в конце октября.


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?