FS точки доступа Wi-Fi 6 нового поколения сосредоточат внимания на основных технологиях среди усиленной конкуренции чип-решений

Updated on дек 30, 2020 by
746

Новости FS - 22 октября, FS готовится к запуску нового поколения точек доступа Wi-Fi 6 (AP) в конце октября с основными чиповыми решениями Broadcom, которые полностью улучшат работу беспроводной сети корпоративного кампуса.

Wi-Fi 6 (802.11ax), последнее поколение стандартов беспроводной сети, был разработан на фоне неуклонного стремления к скорости передачи данных по сети и высокого спроса на устройства доступа с высокой плотностью передачи данных. Он породил совершенно новые точки доступа Wi-Fi 6 и мобильные терминалы, что на долгие годы послужит толчком для обновления домашних и деловых беспроводных сетей. Чипы Wi-Fi, которые служат ядром оборудования беспроводной сети, играют ведущую роль в этой волне модернизации. В настоящее время на рынке микросхем Wi-Fi 6 конкурируют Broadcom, Qualcomm, Marvell и другими производителями микросхем.

Справившись с усиливающейся конкуренцией в области чипов Wi-Fi 6, Broadcom захватила рынок, сосредоточившись на технологических инновациях. Компания объявила о запуске первого в отрасли полного решения 802.11ax еще в августе 2017 года и выпустила партию чипов Wi-Fi 6, которые теперь применяются в точках доступа Wi-Fi 6. С внедрением OFDMA, MU-MIMO, TWT, BSS Coloring и других технологий Wi-Fi 6 чипы Broadcom Wi-Fi 6 значительно улучшились по сравнению с решениями Wi-Fi 5. Значительно увеличены скорости загрузки и выгрузки, покрытие, время автономной работы и т. д., И они также выделяются среди решений основных производителей.

Благодаря ведущей мировой компетенции Broadcom в области решений SoC для приложений инфраструктуры беспроводной локальной сети, все новые точки доступа Wi-Fi 6 FS оснащены высококачественными чипами Broadcom BCM43694, BCM47622, BCM49408, BCM43520. Они обеспечивают производительность беспроводной сети у источника и полностью соответствуют основным тенденциям и требованиям. Новые точки доступа Wi-Fi 6 в FS, основанные на преимуществах Wi-Fi 5, еще больше повышают эффективность пространственного повторного использования за счет улучшения режимов кодирования и планирования. Каждая точка доступа может одновременно обмениваться данными с большим количеством пользователей и обеспечивать более высокую скорость, большую емкость, меньшую задержку и меньшее энергопотребление, что, несомненно, является значительным улучшением для современных кампусных сетей.



“С развитием Wi-Fi 6 чиповые решения привлекают к себе большое внимание, поскольку их качество во многом определяет производительность точек доступа Wi-Fi 6 нового поколения. Это также то, над чем мы работали в последние годы. В наших точках доступа Wi-Fi 6 используются первоклассные чипы Broadcom, которые вполне могут удовлетворить растущий спрос на беспроводные сети в университетских городках. Следите за новостями о новых точках доступа Wi-Fi 6 FS в конце октября.” поясняет менеджер FS по исследованиям и разработкам .


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?