Как FS коммутаторы расширяют вашей сети

Updated on апр 7, 2022 by
1.6k

FS коммутаторы, как простое, надежное и перспективное сетевое решение, были хорошо приняты нашими пользователями. Если вы рассматриваете FS коммутаторы и хотите узнать конкретную модель или сравнить несколько моделей, этот пост может стать для вас руководством. Посмотрим, что FS клиенты говорят о наших коммутаторах.

10G SFP+ коммутаторы для предприятий

10G SFP+ коммутаторы 24 порта

FS S5860-20SQ L3 Полностью управляемый коммутатор Pro - самый экономичный коммутатор с 25G/40G uplink для малых и средних предприятий и предприятий.

“Используя программную базу Broadcom, похоже, что FS смогла вывести на рынок достаточно функциональный коммутатор, который даже имеет такие функции, как веб-интерфейс. Что действительно уникально, так это количество портов. С 20x SFP+, 4x SFP28, и 4x QSFP+ порта у нас есть надежное сочетание сетей 10/25/40GbE. На рынке мало коммутаторов с таким количеством портов, что само по себе является отличительным признаком. Как правило, S5860-20SQ предлагает больше, чем мы ожидали."

— Mike Faucher

Прочтите полный обзор: Тест Ixia RFC2544 для S5860-20SQ коммутатора

1G RJ45 коммутаторы для предприятий

RJ45 гигабитные коммутаторы 24 порта

FS S3900-24T4S L2+ полностью управляемый коммутатор 24 порта - экономичный коммутатор для малых офис и малых и средних предприятий.

“Мне посчастливилось ознакомиться с управляемым FS S3900-24T4S коммутатором уровня 2. Этот коммутатор имеет 24 x 1 гигабитный порт и 4 x SFP+ 10 игабитного порта, имеет два источника питания и полностью безвентиляторный. По цене этот коммутатор имеет больше функций и больше портов, чем у коммутаторов, которые стоят столько же, а в некоторых случаях и гораздо дороже. Я был приятно удивлен после тестирования этого устройства, и оно превзошло мои ожидания."

— Mike Faucher

Смотрите полный обзор на видео на YouTube: S3900-24T4S — Управляемый коммутатор с 24 1G и 10G портами..

FS S3910-24TF Полностью управляемый Pro L2+ коммутатор 24 порта — высоконадежный коммутатор с функциями OSPF, VRRP, DHCP сервера для малых и средних предприятий и периферийных предприятий.

“FS S3910-24TF был разработан для работы с более крупными сетями (корпоративного уровня, но также он может работать с малыми и средними предприятиями), и это становится очевидным после проверки его основных функций. Он поддерживает управление несколькими коммутаторами Ethernet с использованием стекирования (до 4 устройств), у него есть VLAN, QoS, агрегация каналов, зеркалирование портов и другие функции, ожидаемые от интеллектуального управляемого коммутатора, но то, что отличает его от других устройств с аналогичной ценой (помимо стекирования), - это функции L3, которые позволяют вам выполнять маршрутизация на коммутаторе."

— MARK B

Прочтите полный обзор: Обзор FS S3910-24TF Ethernet управляемого коммутатора L2+

Ниже приводится конкретная оценка Mark.

1G RJ45 PoE коммутаторы для предприятий

RJ45 PoE коммутаторы 8 портов | 10 портов

FS S3150-8T2FP гигабитный полностью управляемый PoE+ L2+ коммутатор 8 портов — бесшумный управляемый коммутатор PoE+ без вентилятора, идеально подходящий для чувствительных к шуму сред.

“Это безвентиляторный дизайн, поэтому он будет хорошо работать в любой домашней или офисной среде, где вы можете жить/работать в одной комнате со своим оборудованием. В отличие от некоторых крупных фирменных коммутаторов, вы можете свободно использовать любой трансивер, который вам нравится, на Порты SFP. Компания FS разработала собственную операционную систему коммутатора или, по крайней мере, оболочку. В ней легко ориентироваться и есть все функции, которые вам нужны для интеллектуального управляемого коммутатора. В моем сценарии, который, я думаю, будет похож на многие домашние / SOHO и среда малого бизнеса - это возможность создавать виртуальные локальные сети, позволяющие мне отделять определенные части сети друг от друга."

— James Smythe

Прочтите полный обзор: Обзор FS S3150-8T2FP POE гигабитного безвентиляторного коммутатора 8 портов.

FS S3410-10TF-P гигабитный L2+ полностью управляемый PoE+ коммутатор Pro 10-портов — энергоэффективный коммутатор PoE+ с функциями OSPF/VRRP/DHCP сервера для малого и среднего бизнеса и предприятий.

“FS S3410-10TF-P удается удерживать свои позиции, предлагая возможность добавления устройств PoE в сеть, он имеет пару портов SFP для бесперебойной связи на больших расстояниях и хорошую производительность (особенно с учетом цены). Программное обеспечение во многом такое же, как и на S3910-24TF, и у вас не возникнет проблем с использованием FS S3410-10TF-P для вашей сети малого бизнеса, также его очень возможно использовать в домашних условиях благодаря доступной, но надежной конструкции оборудования FS."

— MARK B

“С этим переключателем у меня не было проблем, он отлично работал, и если вы подумываете о том, чтобы взять его, то действительно есть только одна вещь, которую нужно обсудить, это цена. Это, конечно, не самый дешевый восьмипортовый коммутатор. Имеются и дешевле, но у этого есть два порта SFP, он полностью управляется, монтируется в стойку и имеет в общей сложности 10 портов Ethernet, хотя два из них не обеспечивают питание. Если вы ищете коммутатор POE со всеми из этого тогда это довольно конкурентоспособный вариант."

— Budget Nerd

Посмотрите полные обзоры:

Обзор FS S3410-10TF-P PoE+ полностью управляемого Ethernet коммутатора

бзор FS.com управляемого коммутатора POE+ | S3410-10TF-P

RJ45 PoE коммутаторы 24 порта

FS S3410-24TS-P Gigabit Ethernet L2+ полностью управляемый Pro PoE+ коммутатор 24 порта — усовершенствованный стекируемый коммутатор PoE+ с функциями OSPF/VRRP/DHCP сервера для малого и среднего бизнеса.

“Я наткнулся на "FS 3410-24TS-P" в поиске. Коммутатор PoE+ с 24 RJ45 1Gbit портами, 2 SFP и 2 SFP+ портами, который обеспечивает эффективное подключение к существующим структурам 10G. Особой изюминкой, безусловно, являются две взаимозаменяемые блоки питания, которые вы никогда не получите в этой ценовой категории. Заказ через интернет-магазин был выполнен быстро и легко. Оплата производилась через PayPal. Два коммутатора PoE+ были доставлены со склада в Азии, и их доставка в Германию заняла около 10 дней. Я заказал еще два коммутатора (S3900-24T4S), которые пришли со склада в Германии и прибыли на следующий день после заказа. Переключатели были идеально и надежно упакованы."

— DrDrummer

Прочтите полный обзор: FS.com PoE+ коммутатор S3410-24TS-P

Обзор FS коммутаторов


Категория коммутаторов Применение Скорость переключения Серии коммутаторов
Коммутаторы для предприятий Неуправляемые коммутаторы Дом & малый бизнес 10/100M S1900-8TP
Умные управляемые коммутаторы Дом & средний и малый бизнес 10/100M, 1G S2800S-8T2F-P
Полностью управляемые коммутаторы Дом & средний и малый бизнес 10/100M, 1G, 2,5G, 10G S3900-24T4S
Полностью управляемые коммутаторы Plus Среднее & крупное предприятие 10/100M, 1G, 10G, 25G, 40G, 100G S5800-8TF12S
Полностью управляемые коммутаторы Pro Среднее & крупное предприятие 10/100M, 1G, 10G, 25G, 40G, 100G S5860-20SQ
Промышленные коммутаторы Промышленная среда 10/100M, 1G, 2,5G IES3100-8TF-P
Коммутаторы для ЦОД Средний & крупный ЦОД 10G, 25G, 40G, 100G, 400G N5860-48SC


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.8k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?