Как использовать очиститель(One-Click)?

Updated on ноя 27, 2019 by
2.5k
pen cleaner banner


Как использовать очиститель(One-Click)?

По мере развертывания систем 40G и 100G в ЦОД, надежные и эффективные оптические установки имеют решающее значение для высокопроизводительной сети. Грязь, пыль и другие загрязнения являются врагами высокоскоростной передачи данных по оптоволокну. Следовательно, очень важно, чтобы все оптические соединения были свободны от загрязнений, чтобы избежать проблем с производительностью. В идеальном случае, правильно обслуживаемый и очищенный оптический кабель поможет уменьшить перенос загрязняющих веществ на съемный или несъемный оптический интерфейс, уменьшая или устраняя необходимость в очистке дорогого и деликатного прибора. С помощью использования очистителя в один клик Вы можете очищать оптические разъемы, даже если они установлены в стойках, коробках и других терминал подстойки, что позволяет удалять всю пыль и грязь, которые могут повлиять на передачу данных в оптической сети. Как использовать очиститель(One-Click)? Давайте прочитаем статью сейчас.

Обзор очистителя (One-Click)

Устройство One Click Cleaner позволяет очищать как торцы коннекторов, патчкордов или пигтейлов, так и торцы разъемов в оптических адаптерах, смонтированных в патч-панелях коммутационного кросса. Доступ к кроссам с большой плотностью коммутации обеспечивается механизмом выдвижения чистящего щупа, длина очистителя увеличивается до 207,5мм. Такая возможность позволяет чистить оптические разъемы, не разбирая кросс, что уменьшает риск повреждения разваренного в сплайс-кассете оптического кабеля. В зависимости от необходимости и типа оптических соединителей существует три типа очистители(One-Click Cleaner) на 1,25 мм для оптоволокон типа LC/MU, очиститель(One-Click) на 2,5 мм для оптоволокон типа SC/ST/FC и очиститель(One-Click) MPO/MTP для оптоволокон типа MPO/MTP.

Руководство пользователя по очистителям(One-Click) 1,25 мм LC/MU и 2,5 мм SC/ST/FC.

очиститель(One-Click) 1,25 мм - это простая в использовании опция для очистки разъемов MU и LC в адаптерах и обнаженных наконечниках 1,25 мм. Каждый очиститель В-адаптере обеспечивает до 750 очисток для удаления различных загрязнений, включая пыль и масла. очиститель(One-Click) 2.5мм может очищать разъемы SC, ST, FC и LSH в адаптерах и обнаженные наконечники 2,5 мм.

 One-Click Cleaner construction


Чистящие разъемы, установленные в адаптерах (приложение для переборок)

1. Снимите насадку с проводника.

2. Вставляйте, пока наконечник проводника не коснется адаптера.

3. Нажмите ползунок, чтобы начать очистку торца разъема, пока не услышите слышимый щелчок, что указывает, что процесс очистки завершен.

1.25mm LC/MU One-Click Cleaner User Guide


Чистящие разъемы, не установленные в адаптерах

1. Снимите крышку с конца насадки.

2. Вставьте разъем в отверстие наконечника.

3. Нажмите ползунок, чтобы начать очистку торца разъема, пока не услышите слышимый щелчок, что указывает, что процесс очистки завершен.

1.25mm LC/MU One-Click Cleaner User Guide


Обратите внимание:

Не наклоняйте чиститель при установке наконечника в адаптер. Не прилагайте чрезмерных усилий при установке, так как это может повредить разъем и/или очиститель. Если при толкании корпуса чистителя к адаптеру возникает сопротивление, снимите наконечник чистителя с адаптера и проверьте загрязнение на наконечнике и в адаптере.

Руководство пользователя по очистителям(One-Click) MPO/MTP

очиститель(One-Click) MPO/MTP предназначено для очистки многоволоконных разъемов MPO и MTP, используемых в ЦОД и других оптических сетях высокой плотности, что упрощает очистку торца наконечника как открытых разъемов MPO/MTP, так и разъемов в адаптерах. Как и все очиститель(One-Click), очиститель(One-Click) MPO/MTP использует инновационную конструкцию “нажми и почистя”. Действие механического толчка продвигает оптическую чистящую ленту, одновременно эффективно и аккуратно чистя торец разъема.

MPO/MTP One-Click Cleaner

Чистящие разъемы, установленные в адаптерах (приложение для переборок)

1. Снимите защитный колпачок.

2. Вставьте чистящий инструмент в переборку и поверните чистящее колесо назад до “клик” на 2 раза.

Чистящие разъемы, не установленные в адаптерах

3. Осторожно вытащите защитную крышку.

4. Вставьте патч-корд в инструмент для чистки, приложите небольшое давление и поверните чистящее колесо назад до “клик” на 2 раза.


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.8k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?