Мультигигабитный коммутатор для растущей корпоративной кампусной сети
Потребность приводят к изменениям в коммутаторах для предприятий
Облачные сервисы, интернет вещей (IoT) и рост проводных и беспроводных конечных устройств подталкивают корпоративные кампусные сети принимать различные устройства доступа с несколькими скоростями передачи данных, такие как мультигигабитные Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Wi-Fi 5 (802.11 ac) APs. В таких условиях сетевая инфраструктура предприятия должна обновляться для удовлетворения все более насущных потребностей и непреодолимых тенденций. И спрос на высокопроизводительные корпоративные сетевые коммутаторы, поддерживающие несколько скоростей, становится больше, чем когда-либо. Согласно отчету Dell'Oro Group, рынок кампусных сетей выходит за рамки 1 Гбит/с до 2,5 Гбит/с/5 Гбит / с в 2020 году, а количество развертываний многогигабитных коммутаторов 2.5G/5G/10G достигнет 25 миллионов.
Мультигигабитные коммутаторы: многочисленные гигабиты, несколько вариантов выбора
В течение долгого времени 1 Гбит/с был основной технологией подключения на большинстве коммутаторов корпоративного класса, так как он подходит почти для всех традиционных устройств конечных пользователей, таких как настольные компьютеры, принтеры и точки беспроводного доступа в корпоративных сетях кампуса. Однако новые технологии и устройства развиваются и оказывают большое давление на гигабитные сетевые устройства. Например, сетевые карты 5G, игровые компьютеры, настольные компьютеры, серверы, устройства сетевого хранения (NAS) или точки беспроводного доступа IEEE 802.11ac Wave 2 поддерживают подключение на 2.5 или 5 гигабит, а точки доступа поддерживают стандарт 802.11ax. может предоставлять интерфейс восходящей связи 10GE, для которого требуются коммутаторы доступа для поддержки скорости передачи данных более 1 гигабита. Кроме того, для сетевой инфраструктуры 10GBASE-T существует ограничение в общей кабельной системе, поскольку для построения сети 10G требуется более новая кабельная система Cat6a вместо Cat5e или Cat6, что может стоить дороже и приводить к тратам.
К счастью, в такой ситуации некоторые поставщики сетевых коммутаторов вводят мультигигабитные коммутаторы, которые применяются к стандартам Nbase-T, поддерживающим скорости 2.5G/5G, и заполняют пробел между 1G и 10G по существующим кабелям. Используя многоскоростные коммутаторы Ethernet, требования к сети могут быть удовлетворены без модернизации существующей кабельной системы Cat5e или Cat6, что снижает затраты на установку. В настоящее время, когда мы говорим о нескольких гигабитах в корпоративных кампусных сетях, скорости обозначаются как скорости передачи данных 100M/1G/2.5G/5G/10G.
1G | 2.5G | 5G | 10G | |
---|---|---|---|---|
Cat5e | √ | √ | √ | × |
Cat6 | √ | √ | √ | √ (55m) |
Cat6a | √ | √ | √ | √ (100m) |
FS представляет новый гибкий мультигигабитный коммутатор в корпоративной сети
FS представила новые мультигигабитные Ethernet S5860-24XB-U коммутаторы для удовлетворения потребностей в нескольких скоростях в корпоративных сетях. Коммутатор S5860-24XB-U позволяет использовать существующую кабельную инфраструктуру в сетевой среде корпоративного кампуса, обеспечивая высокую пропускную способность, а также высокую мощность подключения через Ethernet. Основные характеристики мультигигабитного S5860-24XB-U PoE коммутатора и его преимущества показаны в таблице ниже.
Характеристики коммутатора S5860-24XB-U | Преимущества |
---|---|
Многоскоростной 100M/1G/2.5G/5G/10G с автоматическим определением на одном порте. | Предоставляет больше возможностей для конечных устройств, поддерживающих несколько скоростей передачи данных, и готовность к использованию в будущем. |
Порты многоскоростного коммутатора, включая 1000base-t RJ45, 1G/10G SFP+ и 10G/25G SFP28. | Обеспечивает гибкую комбинацию портов и отвечает различным требованиям к увеличению пропускной способности. |
IEEE 802.3af/at/bt с мощностью до 90 Вт через Ethernet. | Совместимость с предыдущими устройствами, совместимыми со стандартом PoE, и надежными в будущем для точек доступа и устройств с питанием следующего поколения. |
Двойной стек IPv4/IPv6 и множество протоколов маршрутизации IPv6. | Обновляет сеть до сети IPv6 или создает новую сеть IPv6 безопасным и надежным способом. |
Технология Virtual Switch Unit (VSU) среди нескольких физических коммутаторов. | Упрощает управление и позволяет устранять неисправности за миллисекунды. |
1+1 резервный источник питания и 3 резервных интеллектуальных вентилятора. | Обеспечивает стабильную работу при снижении энергопотребления и шума |
Возрождение WLAN с несколькими скоростями
FS управляемые мультигигабитные коммутаторы оптимизируют работу как в проводной, так и в беспроводной сети, позволяя подключать различные конечные устройства к локальной сети с улучшенной пропускной способностью. Коммутаторы S5860-24XB-U поддерживают многоскоростные 24x 1G/2.5G/5G/10GBase-T порты автосогласования, которые могут подключать стандартные беспроводные точки доступа Wi-Fi 6 с подключением к локальной сети 2.5 или 5 Гбит/с. Коммутаторы предоставляют приложениям доступа в 2.5 или 5 раз большую пропускную способность без модернизации развернутых кабелей. Использование мультигигабитных коммутаторов и точек доступа Wi-Fi 6 позволяет получать доступ к разным типам высокоскоростных устройств IoT и помогает корпоративным сетям плавно переходить к следующему поколению.
Удовлетворение энергоемких приложений
PoE и PoE+ являются наиболее часто используемыми стандартами в существующих системах PoE с максимальной мощностью 15,4 Вт/30 Вт для одного порта. Когда мощность превышает 30 Вт, необходимо развернуть шнуры питания для использования от сети, что увеличивает затраты на развертывание, время и техническое обслуживание. Мультигигабитные коммутаторы PoE FS S5860-24XB-U соответствуют стандартам PoE (IEEE 802.3af), PoE + (IEEE 802.3at) и PoE++ (IEEE 802.3bt). За исключением нескольких типов мощности PoE 15.4 Вт/30 Вт/60 Вт, он также поддерживает приложения UPoE (High Power over Ethernet) с мощностью до 90 Вт на один порт, что помогает создать гибкие рабочие места следующего поколения. Пока ваши подключенные конечные устройства поддерживают стандарт, FS мультигигабитные PoE коммутаторы будут продолжать подавать питание на конечные устройства, а также передавать данные с максимальной скоростью в данной кабельной системе Ethernet.
Масштабирование вашей сети без проблем
Гибкий диапазон вариантов высокоскоростной передачи данных позволяет выполнять многократную миграцию и большое количество устройств доступа с 1G на 2.5G, 5G или 10G по мере необходимости конечным пользователям. Между тем, когда в сеть добавляются новые конечные устройства и новые коммутаторы, технология Virtual Switch Unit (VSU) позволяет нескольким управляемым коммутаторам FS S5860-24XB-U действовать как логическое через каналы агрегации. Единый IP-адрес, единый интерфейс командной строки и автоматическая конфигурация обеспечивают разнообразие пользователей, находящихся в различных областях, с простым и гибким управлением сетью для оптимизации работы администратора и повышения производительности труда.
Услуги по товарами и решениям
Как ведущий мировой поставщик коммуникационного оборудования и решений, FS помогает создавать, модернизировать и оптимизировать вашу сеть. Техническая поддержка FS помогает создать четкое планирование всей сети, включая либо настройку новой проводной и беспроводной сетевой архитектуры, либо миграцию вашей сети на новое оборудование и архитектуры. Полностью используя преимущества мультигигабитных портов, коммутаторы S5860-24XB-U могут работать как коммутатор уровня доступа или коммутатор уровня агрегации в кампусной сети малого или среднего предприятия. Мультигигабитные порты со скоростями 2.5/5/10G могут быть подключены к каналам доступа. Порты восходящей линии связи 10G/25G могут быть объединены с уровнем распределения, а порты 40G/100G могут использоваться для обеспечения высокой пропускной способности и высокопроизводительных каналов связи с базовым уровнем. Ниже приведен список базовой топологии, в которой коммутаторы S5860-24XB-U применяются на уровне доступа в среде кампуса среднего предприятия, которую можно настроить для удовлетворения растущих требований пользователей доступа к многоскоростной передаче данных в соответствии с их конкретными потребностями.
Топология обеспечивает общую и гибкую схему сети, которую можно изменить для применения в различных отраслях или приложениях. Сетевая инфраструктура, используемая в этой топологии, включает коммутаторы на базовом уровне, беспроводные устройства, включая шлюз на периферии для удаленного доступа к корпоративной кампусной сети, базовые коммутаторы, коммутаторы PoE на уровне доступа, точки доступа Wi-Fi 6 и беспроводные сети. контроллеры доступа. Сетевое решение способно достичь следующих целей:
-
Поддержка до 1500 пользователей и устройств;
-
Обеспечение беспрепятственного и гибкого доступа к сети, одновременно защищая безопасность данных с помощью встроенных функций межсетевого экрана;
-
Обеспечение неограниченного и повсеместного мобильного взаимодействия Wi-Fi 6 и минимальных помех беспроводному сигналу;
-
Обеспечение согласованной и надежной передачи данных для всех приложений простым в использовании способом.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022