Существует ли один размер для всех модулей?

Updated on май 7, 2020 by
1.2k

В больших ЦОД, которые обслуживают бесчисленное количество конечных пользователей, неизбежно разместить большое количество оборудования, которое может поставляться различными поставщиками для удовлетворения жестких потребностей. Проблема заключается в том, что каждому недавно приобретенному сетевому коммутатору торговой марки требуется работать с оптическими модулями, в которые встроены некоторые согласованные коды, что увеличивает общие затраты. Что еще хуже, покупать, общаться и запросить послепродажное обслуживание и техническое обслуживание истощат вашу энергию. Существует ли готовое решение для обеспечения взаимодействия и совместимости всех устройств, по крайней мере, волоконно-оптических модулей? Конечно, FS дает положительный ответ с развертыванием FS Box.

Что такое FS Box?

FS Box - программатор предназначен для решения проблем совместимости в реальном времени и обновления встроенного программного обеспечения модуля в ЦОД. Он оснащен тремя портами для оптических модулей SFP/SFP +, XFP и QSFP +/QSFP28, а также для кабелей DAC/AOC. Пользователям доступны конфигурации модулей более 200 брендов, таких как Cisco, Juniper, Arista и другие специализированные сервисы перепрограммирования. Конфигурация может быть выполнено на мгновенной онлайн-платформе fsbox.com с интуитивно понятным веб-интерфейсом.


FS Box V2

Программатор доступен онлайн - FS Box V2, который повышает производительность на основе версии 1. Опираясь на опыт пользователей, эксперты внесли улучшения в версию 1. Простая квадратная форма заменена компактным прямоугольным дизайном (20,6x72x145 мм), который приветствуется как удобный и портативный. USB Тип-C с расширенной возможностью подачи питания заменяет USB 2.0. Обратимый разъем Тип-C не только удовлетворяет большинство потребностей, но и прокладывает путь для мобильного приложения. Кроме того, дополнительные функции конфигурации и диагностики конфигурации делают коробку более умной. Стоит отметить, что новая интеллектуальная облачная платформа fsbox.com также применима к версии 1.

Как FS Box приносит пользу клиентам?

Во-первых, многочисленные секретные варианты конфигурации сэкономят вам много времени на поиск файлов конфигурации самостоятельно и сэкономят часы, сделав модули FS пригодной для любого сетевого оборудования в течение нескольких секунд. Доступный в хорошо защищенном пакете FS Box, удобно изменять модули в любое время в любом месте, будь то тесная серверная комната или большие ЦОД.

Во-вторых, пакетная конфигурация помогает, когда существует много модулей, которым требуется одинаковая конфигурация. В больших ЦОД, где существуют даже сотни оптических модулей разных типов, исчерпано время повторять конфигурацию вручную. В этом отношении пользователи могут просто перенастроить эти модули, нажав кнопку “Batch” на платформе и введя необходимое количество, тем самым увеличивая время безотказной работы сети.

В-третьих, с помощью бокса конфигурации FS вы можете сэкономить на покупке прошивки. Неиспользуемый или даже сконфигурированный модуль можно эффективно использовать при воспроизведении с новой конфигурацией, которая позволяет избежать затрат на дополнительные оптические модули.

В-четвертых, с помощью функции конфигурации для диагностики пользователи могут диагностировать информацию о доступном модуле FS с помощью облачной платформы FS и сопоставлять ее с другим сконфигурированным или несовместимым модулем FS, который может исправить проблемные модули двух типа и эффективно решить проблемы послепродажного обслуживания.

Как перенастроить модули с FS Box?

Перепрограммирование модуля легко осуществить несколькими щелчками мыши. Здесь представлена краткая инструкция, чтобы вы поняли процедуру конфигурации.


Перепрограммирование модуля с FS Box

Подключите FS Box к компьютеру, на котором установлены операционные системы, такие как Windows 10 (рекомендуется) или новее, Mac OS 10.13 или новее. Затем войдите на fsbox.com, используя свою учетную запись FS в браузере Chrome (69 или более поздней версии). Вставьте модуль в соответствующий порт FS Box. После прочтения информации о модуле в удобном веб-интерфейсе FS Box отобразится совместимая марка, серийный номер и номер детали. Просто выберите желаемую конфигурацию кодирования и нажмите «Начать конфигурацию», FS Box будет работать. После успешного конфигурации обновленная информация о модуле будет показана в столбце чтения. Для получения дополнительной информации о пакетном конфигурации и подготовительных работах, таких как установка и активация драйвера, обратитесь к Руководство пользователя FS Box.

Примечание: FS Box поддерживает только реконфигурацию FS модуля, остальные модули можгут быть изучена только на нем.

FS Box - Сделайте это возможным

Обладая широким выбором вариантов конфигурации, чтобы соответствовать изменяющимся потребностям, FS Box, практичный и удобный для техников, не только решает требования совместимости в реальном времени, с которыми сталкиваются инженеры оптических сетей, но также может постоянно обновлять микропрограмму модуля включая артикул, серийный номер, имя поставщика и т. д., чтобы сделать его совместимым с модернизированными коммутаторами. Отзывы пользователей будут цениться, поскольку FS стремится к лучшему, всестороннему решению, чтобы сделать вашу сеть лучше.


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?