Оптимизация производительности беспроводной сети с FS контроллером беспроводной локальной сети

Updated on апр 22, 2022 by
1.3k

Зачем нужен контроллер беспроводной локальной сети в корпоративной сети?

Что такое контроллер беспроводной локальной сети? Контроллер WLAN, централизованное устройство управления Wi-Fi, которое управляет всеми точками беспроводного доступа (AP) в корпоративной сети. В частности, для некоторых крупных кампусных сетей,контроллер беспроводного доступа (AC) незаменим благодаря следующим важным преимуществам: гибкость в развертывании & расширении, простота в эксплуатации & управлении, высокая надежность & безопасность для бесперебойной & безопасной беспроводной сети и т. д.

FS AC-224AP особенности контроллера беспроводной локальной сети

Гибкое развертывание и упрощенное управление

FS AC-224AP беспроводной контроллер имеет возможность управлять до 224 точками беспроводного доступа, макс. 7168 клиентов, обеспечивающих интегрированный доступ для проводных и беспроводных пользователей. Этот централизованный контроллер беспроводной локальной сети особенно подходит для сред с высокой плотностью размещения. Использование контроллера беспроводной локальной сети FS в качестве перспективного решения также удобно для будущего расширения или модернизации сети.

Однако указывает ли большее количество доступных точек доступа на более сложное управление? Упрощенное веб-управление, которое предлагает решение контроллера беспроводной локальной сети FS AC-224AP, избавит вас от беспокойства. Веб-интерфейс управления беспроводным контроллером FS AC-224AP интуитивно понятен и удобен для настройки беспроводной сети и работы в сети. Простая в использовании панель инструментов позволяет удобно видеть статус вашей сети в реальном времени; проверять использование сети и распределение трафика; получать журналы состояния сети, уведомления и предупреждения о ненормальных событиях. С помощью этого веб-управления ИТ-администраторы могут быстро увидеть и устранить неполадки с подключениями. Кроме того, FS AC-224AP также обеспечивает централизованное управление удаленными точками доступа через этот простой интерфейс, позволяя администраторам с большим удобством управлять точками доступа Wi-Fi 6 и связанными с ними пользователями.

Высокая надежность & эффективная гаратия безопасности

FS AC-224AP высокопроизводительный контроллер беспроводной локальной сети обеспечивает высоконадежное беспроводное сетевое соединение с помощью различных функций. С точки зрения оборудования, технология виртуального AC позволяет виртуализировать несколько AC в один логический AC в одном кластере высокой доступности. Таким образом, в случае отказа одного из AC простоя не будет. Обладая полностью автоматическим механизмом аварийного переключения с завершением работы за миллисекунды, услуги Wi-Fi будут немедленно возобновлены в резервном AC. С точки зрения программного обеспечения, он поддерживает синхронизацию онлайн-информации и записей о роуминге всех пользователей между несколькими беспроводными контроллерами в реальном времени. Другими словами, данные пользователя и аутентификации совместно используются в кластере, что позволяет пользователям беспроводной сети свободно перемещаться по всей сети.

Кроме того, FS AC-224AP контроллер беспроводной локальной сети использует ряд сложных протоколов для защиты безопасности вашей беспроводной сети. С одной стороны, он полностью поддерживает передовые технологии шифрования, такие как Wired Equivalent Privacy (WEP), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) и Advanced Encryption Standard (AES) для сквозной безопасности передачи данных. С другой стороны, широкий спектр встроенных механизмов безопасности эффективно предотвращает и контролирует распространение вирусов и атаки сетевого трафика, включая привязку IP/MAC/WLAN, аппаратный контроль ACL, ограничение полосы пропускания на основе трафика и т. Д.

Превосходные интеллектуальные услуги

В беспроводной локальной сети высокой плотности беспроводной контроллер FS AC-224AP может разумно распределять пользователей между различными точками доступа в соответствии с количеством пользователей и трафиком данных в режиме реального времени. Эта интеллектуальная функция балансировки нагрузки уравновешивает нагрузку на каждую точку доступа и улучшает среднюю полосу пропускания и качество обслуживания (QoS), обеспечивая более высокую доступность сети и, в конечном итоге, оптимизируя работу пользователей.

FS AC-224AP приложение контроллера беспроводной локальной сети

В сценарии сети WLAN обычно есть два способа развертывания. Первый способ - подключить беспроводной AC к беспроводным точкам доступа или коммутаторам доступа. В этом случае беспроводной AC обрабатывает всю работу, одновременно работая как AC и коммутатор агрегации. Эта сетевая структура понятна и проста в реализации. Другой вариант - "добавить" контроллер беспроводной ЛВС в текущую сеть, а именно подключить его к коммутатору агрегации для реализации централизованного управления WLAN. В этом случае беспроводной AC не подключается к точкам доступа напрямую. Следовательно, этот вид сетевого метода полезен для расширения сети, которое широко применяется в большинстве сетевых сценариев.

Решение контроллера беспроводной локальной сети FS AC-224AP просто использует второй метод развертывания сети и может быть развернуто на уровне 2 или уровне 3 без изменения исходной сетевой архитектуры. Образуя интегрированную структуру коммутации с точками доступа, контроллеры легко справляются со всем управлением обменом данными точек доступа. Беспроводной контроллер AC-224AP может применяться в кампусных сетях, корпоративных офисных сетях, беспроводных городских сетях (MAN), сетях покрытия точек доступа и т. д.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.8k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?