Гибридное решение DWDM и CWDM для увеличения пропускной способности сети

История

DWDM & CWDM гибридные сети могут максимально использовать существующую инфраструктуру для поддержки большего количества длин волн. Один из наших клиентов, IT - сервисная компания, попросил команду FS построить DWDM по сети CWDM, чтобы расширить их передачу на 48км и добавить новые каналы связи в той же системе WDM.

Задача

Компания хотела подключить 40CH DWDM MUX к 8CH CWDM MUX с 1530нм для расширения сети. Но проблемы заключаются в следующем:

 

1. 40CH DWDM MUX не может быть развернут в системе из-за ограничения полосы пропускания.

 

2. Как добавить новый сайт в линию?

 

3. Как уменьшить оптические потери и обеспечить достаточный запас для всей линии?

Решение

Техническая группа FS планировала развернуть 8CH C53-C60 DWDM MUX вместо 40CH DWDM MUX на 8CH CWDM MUX с длиной волны 1530 нм для создания гибридной сети DWDM & CWDM. Два CWDM оптических мультиплексора (OADMs) будут развернуты для добавления и отбрасывания сигналов с новых сайтов.

Когда 40CH DWDM MUX напрямую подключен к порту расширения 8CH CWDM MUX, сигналы DWDM (C53-C60 и C27-C42) будут загружаться портом с длиной волны 1530нм / 1550нм CWDM MUX на сайте A. Это означает, что сигналы с сайта A не будут доставляться на сайт B. Таким образом, 40-канальный DWDM MUX не может быть развернут.

Подключить 8CH C53-C60 DWDM MUX к 1530нм порту CWDM MUX. Другой порт с длиной волны 1550нм CWDM MUX можно использовать для передачи сигналов 1CH CWDM или он может быть подключен к 16CH C27-C42 DWDM MUX для передачи 16CH DWDM в зависимости от фактической потребности.

Добавить один 1CH восточный и западный OADM в узлах 12 и 36км соответственно. OADM могут добавлять или отбрасывать каналы новой длины волны с нового сайта C и D в существующую систему WDM, и это не повлияет на весь канал. В этом случае будут две длины волны (1470нм и 1490нм), используемые для добавления/отбрасывания длин волн на сайтах C и D. И эти два сайта будут связываться с сайтами A и B соответственно.

В этом решении 80 км 10G SFP + модули будут развернуты на четырех участках. Оптические потери по всей линии связи составляют ≤12.6dB, за исключением вносимых потерь всего оборудования, и для запаса будет 3dB.


topology

Заключение

Это DWDM & CWDM гибридное сетевое решение, разработанное технической командой FS, помогает нашему клиенту расширить текущую емкость сети и предлагает гибкий способ добавления новых сайтов для существующего канала без влияния на весь канал, что снизит стоимость сети и увеличит ROI. Здесь FS DWDM & CWDM гибридное сетевое решение.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?