Улучшенная организация 40G ЦОД

История

Эффективность управления и скорость высокоплотной кабельной системы важны для усовершенствования сети. Один из наших клиентов, работающих в индустрии рекламы, кино и развлечений, хочет развернуть крупномасштабную кабельную сеть МТР с ясной полярностью через network bay, patch bay и server bay.

Задача

  • Как развернуть кабели высокой плотности 40G - 10G и 40G-40G с наименьшими затратами времени?

  • Как правильно сохранить полярность всей кабельной системы и оставить ее легкой в управлении?

Решение

Вся кабельная конструкция позволяет в полной мере воспользоваться преимуществом высокоплотной кабельной системы МТР и FS модульной FHD системы для обеспечения быстрого развертывания в условиях ограниченного времени и затрат. Так как все соединения 40G - 10G и 40G - 40G пройдут patchbay для гибкого управления, легкой идентификации и быстрого обнаружения ошибок, все соединения будут использовать полярность типа B.

  • 40G Network Bay - Patch Bay - 10G Server Bay (192 10G соединения в общем)

В соединениях 40G-10G, транковый кабель MTP полярности А проходящий через network bay и patch bay, используется чтобы расширить соединение тракового кабеля МТР полярности В в сетевом отсеке для 40G передачи данных, и не меняет полярности всей сети. В patch bay эти 40G соединения разбиваются на 10G через кассеты MTP-LC, затем подсоединяются к 10G server bay через патч-корды LC-LC.

  • 40G Network Bay - Patch Bay - 40G Server Bay (2 40G соединения в общем)

В соединениях 40G к 40G, каждые данные по 40G проходят 4 разных типа транковых МТР кабелей полярности В после того как они покидают network bay, что не меняет полярность всего соединения и расширяет расстояние соединения через patch bay к 40 G server bay.

Преимущества для клиентов

Структурированное кабельное решение помогает нашим клиентам экономить драгоценное время при создании и масштабировании сетевых инфраструктур. FS помогает осуществить организацию экономически - эффективной кабельной системы с увеличенной скоростью и лёгкой установкой.

40G Data Center Patch Bay

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?