Accusys Korea использовал FS коммутаторы для реализации 20G сети

Background

Accusys Korea, расположенный в Синса-донге, Каннам-гу, Сеуле специализируется на предоставлении масштабируемого SAN хранения, решений Thunderbolt и общего хранилища PCIe для различных отраслей, таких как образование, розничная торговля, гостиница, предприятия и т. д. Accusys позволяет партнерам разрабатывать решения RAID с оптимальным соотношением цена-качество, и позволяет конечным пользователям легко хранить и извлекать свои данные в любое время. С 2000 года Accusys стремится возглавить трансформацию хранения данных и внести свой вклад в развитие технологий хранения данных благодаря своим усилиям.

Задачи

За последние несколько лет спрос конечных клиентов на решения хранения данных имеет тенденцию к росту, и Accusys продолжал расти вместе с развитием технологий хранения. В 2021 году Accusys разрабатывал решение хранения данных для старшей школы. В начале компания искала коммутаторы с 48 портами 10G, 2 портами 40G и двойными резервными блоками питания. Accusys собрался установить коммутаторы в одном или двух классах в течение полугода, и перейти на новое оборудование в долгосрочной перспективе. Компания использовала Mellanox MCX311a NIC, и для подключения к серверам и RAID хранению требовались 40G порты.

Для осторожности Accusys надеялся, что их команда сможет проверить производительность коммутатора, например пропускную способность, задержку и GUI перед покупкой. Кроме того, компания рассматривала возможность создания 20G сети через коммутатор, но не знала, как это сделать.

Решения

Демоверсия перед покупкой

После ознакомления с требованиями компании FS команда по продажам рекомендовала S5850-48S6Q полностью управляемый Plus коммутатор с 48 портами 10G SFP+ и 6 портами 40G QSFP+. Кроме того, у них есть 1+1 блоки питания горячей замены, 3+1 резервные вентиляторы, что делает их идеальным подходящими для Accusys. Чтобы удовлетворить требования компании, FS техническая команда позволила команде Accuses испытать коммутатор через FS службу демонстрационного теста. Они дистанционно настроили и управляли S5850-48S6Q коммутатором, чтобы протестировать результаты производительности и проверить интерфейс коммутатора в реальном времени.

FS Switches

Бесплатная техническая поддержка после покупки

Удовлетворясь FS коммутаторами, Accusys дополнительно консультировался с технической командой FS для построения 20G сети. Наша команда технической поддержки сразу организовала удаленную встречу с технической поддержкой в удобное для них время. Компания использовала S5850-48S6Q коммутаторы. Intel XL710-QDA1 являлся сервером, и X520-da2 был \r\nClien. На левой стороне были FS порт монитора и интернет-порт, а на правой стороне были 2 порта X520-da2 и XL710 40G порт. Proset (Intel ANS) не являлся H/W коммутатором. Он объединил S/W для X520-da2.

После тщательной проверки наша техническая команда обнаружила, что LACP канал нашего клиента не был успешно настроен, что привело к неуспеху построения сети. Благодаря дистанционной технической поддержке наша техническая команда помогла компании создать LAP на конце сервера и построить 20G сеть.

Преимущества для клиентов

Благодаря совместным усилиям FS команды продажи и технической команды Accusys удалось построить 20G сеть. Компания высоко оценила S5850-48S6Q коммутаторы и FS продавцы и техническую поддержку, говоря, что они оказали большую помощь. В частности, они отметили, что коммутатор очень удобен в использовании и интерфейс управления выглядит простым и удобным.

"Очень хороший коммутатор с удобным GUI."
Unixjung
Лидер, Accusys Korea

Наши решения также оказались рентабельными для компании. Например, наша техническая команда сразу же ответила на запросы компании и порекомендовала наиболее подходящий модель коммутатора для нее, что сэкономило им дополнительное время и расходы. Кроме того, мы гарантировали компании качество FS продукции перед покупкой. Accusys считает, что FS коммутаторы и бесплатная техническая поддержка сэкономили её команде так много времени, что для достижения тех же результатов необходимы бы дополнительные члены команды. Кроме того, старшие школы теперь могут пользоваться бесперебойной и надежной сетью, предоставляемой Accusys и FS вместе.

Простота использования, затраты и экономия времени, которые испытала компания Accusys, оказались ценными преимуществами для ее команды и всей ее деятельности. Глядя в будущее, Accusys уверен, что FS продукты и команды поддержки предложат поддержку, необходимую им для решения проблем в будущем.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?