Buy It Direct завершил строительство надежной сети склады с помощью FS коммутаторов

История

Buy It Direct, частный дистрибьютор и розничный продавец коммуникационных продуктов, насчитывающий около 200-500 сотрудников в Великобритании, хотел построить сеть для нового размещения склада. Чтобы полностью обеспечить безопасность сетевого подключения, сеть и компоненты должны обеспечивать избыточность. Кроме того, упрощение прокладки кабелей также является ключевой частью проекта на основе существующей схемы прокладки кабелей. Это очень важные соображения в строительстве корпоративной сети склады.

FS активно отреагировал на потребность нашего клиента, воспользовавшись своим профессионализмом и богатым опытом, и завершил поставку решения в тот же день. Мы помогли Buy It Direct выбрать коммутатор уровня ядра с высокой надежностью и функцией избыточности, обеспечивая бесперебойный бизнес-трафик от коммутаторов уровня доступа и предлагая соответствующие решения по упрощению проводки кабелей.

Задачи

При построении сети для нового склада Buy It Direct был очень осторожен в отношении общей схемы сети. Они надеялись, что технология стекирования позволит им завершить сеть на основе существующей проводки кабелей. Но они должны решить ряд вопросов:

  • Существующая кабельная система ограничивает прокладку кабелей между стойками, и необходимо найти упрощенные кабельные решения, и также обеспечить избыточность и стабильность сети.

  • После брексита изменилась соответствующая тарифная политика, поэтому фрахт стал важным фактором.

  • Сеть склады должна быть построена в течение того же месяца, и офисная сеть должна быть построена в течение трех месяцев, что делает сроки поставки срочными.

У Buy It Direct была строгая и срочная потребность в выборе коммутатора ядра. FS техническая команда должна всесторонне рассмотреть избыточную функцию коммутатора и кабельную систему склада клиента, чтобы предоставить решение Buy It Direct за короткий период времени и завершить поставку.

Решения

FS держался в курсе фактической схемы сети команды Buy It Direct с помощью видеоконференций и гибко модифицировала сетевую схему коммутатора. После того, как наша техническая команда узнала о конкретном месте расположения и деталях проводки, мы в тот же день предложили два решения:

1) Решение стекирования

Мы предложили нашему клиенту добавить еще одну пару подключений к коммутаторам ядра, чтобы предотвратить отсутствие запасного соединения для улучшенного второго главного коммутатора, когда главный коммутатор стекирования вышел из строя. Основной целью стекирования является добавление большего количества портов при быстром увеличении пропускной способности сети. Стекируемые коммутаторы представляют собой более экономичный вариант с высокой масштабируемостью и гибкостью.

Stacking Solution

2) Решение стекирования и MLAG

Использование MLAG обеспечивает высокой доступности коммутаторов ядра без ущерба количества каналов благодаря STP, трафик по-прежнему нормально работает с использованием LACP. Плоскости управления независимы, но домены сбоя изолированы, что обеспечивает лучший контроль над распределением трафика по ссылкам. Серия S5850 выбралась в качестве коммутатора ядра. Это предотвратило потерю соединения при отказе коммутатора ядра или любого uplink. В офисной зоне использовалось стекирование для увеличения количества портов коммутатора для обеспечения сетевой безопасности.

Stacking + MLAG Solution

Что касается физической комбинации или разделения между сетью склады и офисной сетью. Наша техническая команда рассчитала детали емкости коммутатора ядра (как решение стекирования, так и решение стекирования и MLAG). Комбинация коммутаторов состоит из PoE коммутаторов и коммутаторов ядра, каждый уровень имеет 4-5 PoE коммутаторов, всего два уровня. Первый этаж - стек А; второй этаж - стек B.

stacking solution and stacking & MLAG solution

Преимущества для клиентов

Благодаря конструкции стекирования и MLAG избыточная функция предлегается для обеспечения безопасности и гибкости сетевых каналов, и клиенты могут гибко организовать их в соответствии со своими потребностями. Это решение в определенной степени упрощает проводку, обеспечивая распределение трафика.

FS эффективно завершил сообщение и проект решения с клиентом за короткий период, оперативно завершил доставку за счет собственных складских мощностей, удовлетворил ожидания клиентов и реализовал сетевое строительство складов клиентов.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?