Решение экономической сети доступа для новых офисов

История

Создание экономичной и ориентированной на будущее офисной сети никогда не бывает легким делом. При выборе сетевых устройств, таких как Ethernet коммутаторы, следует учитывать требования к сети на данный момент и на будущее. Один из клиентов FS перенес свою штаб-квартиру и захотел создать новую офисную сеть, в которой требуется много линий.

Задача

По запросу нашего клиента, в офисе будет 240 конечных точек и менее 20 телефонов VoIP, каждый с источником питания PoE мощностью около 25 Вт. Корневой коммутатор был необходим, чтобы соединить их всех. Кроме того, наш клиент считал, что голосовой канал важен, а голос и данные должны быть на отдельном VLAN.

Решение

В сети используется PoE коммутатор 48 портов с 600 Вт, чтобы удовлетворить потребности в питании 19 телефонов VoIP одновременно. Также этот коммутатор поддерживает голосовую VLAN, которая доступна для голосовых каналов.

Для поддержки 240 конечных точек используются пять стекируемых коммутаторов S3900-48T4S. Имея 48 портов 100/1000BASE-T и 4 порта 10GE SFP+, S3900-48T4S может обеспечить высокую скорость передачи и поддерживать до шести блоков стекирования, предлагая клиенту возможность расширить свою сеть в будущем.

Коммутатор S5800-8TF12S предлагает 12 портов SFP+, что соответствует требованию клиента подключить все коммутаторы доступа. Более того, S5800-8TF12S и шесть коммутаторов доступа на уровне доступа соединены с помощью LACP, что обеспечивает быстрое восстановление бизнеса в случае сбоя, улучшая стабильность всех линий.

Access Network Solution

Заключение

В этом решении FS помогает нашим клиентам построить прочную сеть с LACP, так что не только повышается надежность и доступность всей сети, но и обеспечивается более высокая пропускная способность за счет объединенных физических линий.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?