Гибкое решение PoE для офисной сети

История

PoE - широко используемая технология в сети, которая дает много преимуществ для установки. Телефоны VoIP и точки доступа WIFI часто являются ключевыми приложениями PoE. Наш клиент из Швейцарии потребовал решения для его офисной сети. Их Интернет-провайдер предлагал 10Gb соединения Ethernet, и решение должно включать PCs, VoIP телефоны, серверы и подключение беспроводных точек доступа для частных лиц в офисе.

Задача

Клиент имеет срочную необходимость, но не был знаком с сетевыми коммутаторами FS, поэтому не было решено, какие устройства выбрать. Ожидается, что все приложение будет вместе с RJ45 Ethernet.

Решение

Получив информацию о клиенте, FS предоставила гибкое и перспективное решение за короткое время.

S1150-8T2F 8-портовый PoE + управляемый коммутатор передавал данные 1G для 4 iMac и 2 беспроводных точек доступа, одновременно обеспечивая электропитание, что упрощает установку и снижает затраты на инфраструктуру.

Было 12 серверов MacPros и 2 сервера Mac, которые нуждались в соединении 10G, и устройства должны были удовлетворять потребности быстрой доставки. Коммутатор S5850-32S2Q с портами 10G был в наличии, как для удовлетворения потребностей клиента, так и для дальнейшего расширения сети.

Все приложение должно было быть соединением RJ45, поэтому модуль RJ45 использовался на коммутаторе S5850-32S2Q для преобразования волокна в медь.


PoE Solution

Заключение

С использованием коммутатора PoE, решение для офисной сети является реальной идеей для повышения гибкости и стабильности развертывания сети. Управление всей сетью было упрощено, так что даже человек, плохо знакомый с коммутаторами FS, может легко понять.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?