Klee Group обеспечивает надежную и масштабируемую окружающую среду с помощью гибкой кольцевой архитектуры OTN

История

Klee Group является французской цифровой компанией, предоставляющей цифровые услуги и продукты с 34-летним опытом, имеет более 500 специалистов и предлагает корпоративные информационные системы и информационные технологии компаниям и организациям в 32 странах. KLEE Group надеялась построить самую надежную и экономичную сеть передачи данных между своими четырьмя центрами обработки данных, чтобы расширить сферу деятельности, но бюджет мощности был недостаточным из-за высоких потерь в каналах связи и различного расстоянии соединения. Упомянутая выше проблема также является общей задачи межсоединения центров обработки данных (DCI), с которой сталкиваются многие компании, располагающие несколькими центрами данных в различных регионах для межсоединения.

В этой ситуации FS OTN техническая команда сразу приступила к инновационным решению и дизайну. После проведения различных тестов качества команда разработала полное и оптимальное решение для KLEE Group в течение четырех дней.

Задачи

KLEE Group нуждается в построении сети передачи между четырьмя центрами обработки данных, но расстояния между этими центрами обработки данных разные, и максимальное расстояние составляет 59 километров. Поскольку во всех каналах есть несколько узлов, необходимо подумать о том, как избежать вносимых потерь. Между тем, наш клиент надееттся создать высоконадежную сеть, сократить бюджетдо минимума и получить удовлетворительную схему как можно скорее.

KLEE Group является поставщиком интернет-услуг с богатым опытом работы в отрасли, поэтому она проявляет большую осторожность при выборе сетевого оборудования с учетом его производительности и экономической эффективности. Учитывая вносимые потери в канале и расстояние передачи, FS OTN техническая команда предложила решение после непрерывного тестирования и сравнения.

Решение

FS заменил CWDM MUX/DEMUX в ответ на потребности KLEE Group, развернув 40-канальный DWDM MUX/DEMUX, чтобы избежать чрезмерных вносимых потерь, а также увеличить радиус связи и расширить в будущем. С помощью OEO Ethernet сигналы преобразуются в соответствующие длины волн в DWDM модулях.

Для безопасности всех каналов каналы D и E были спроектированы как резервные линии канала C. Поэтому сайт 1 и сайт 3 развернуты на двух шасси для обеспечения непрерывности сети на случай каких-либо сбоев.

Из-за ограничения бюджета мощности FS выбрал OADM на сайте 2, чтобы минимизировать бюджет. С помощью развертывания OADM длина волны канала D или E может быть увеличена или сокращена без вмешательства в передачу данных по каналам D и E. Кроме того, EDFA использовались для компенсации потерь кабеля при наличии увеличении затухания волокон.

OTN Flexible Ring Architecture

 OTN Flexible Ring Architecture
Преимущества для клиентов

KLEE Group добился многоканальной передачи на большие расстояния до 59км между четырьмя центрами обработки данных благодаря гибкому кольцевому решению, и обеспечил уменьшение потери мощности и определенный бюджет. Оптическое транспортное решение также сыграло роль в обеспечении сетевой безопасности и резервного копирования.

Межсоединения четырех центров обработки данных обеспечивает лучшую передачу данных, что может повысить эффективность работы и укрепить сотрудничество.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?