Сеть MLAG для передачи избыточного потокового мультимедиа

История

Broadcast Architech - известная французская мультимедийная технологическая компания, которая имеет многолетнее сотрудничество с FS. Теперь им необходимо повысить эффективность работы своего бизнеса, создав надежную и интегрированную сеть хранения данных. FS помогает проектировать избыточную сеть хранения ресурсов для передачи потокового мультимедиа.

Задача

1. Как установить соединение между устройствами Ethernet и сервером хранения при низких затратах?

2. Как обеспечить доступность всей сети, если сломается одна линия или устройство?

Решение

FS Инженеры используют высокопроизводительные сетевые коммутаторы S5850-24T16S и четырехпортовый сетевой адаптер SFP + для достижения MLAG, обеспечивая избыточность сети и улучшая использования своих ресурсов.

  • FS S5850-24T16S коммутаторы поддерживают iSCSI, что позволяет доставлять инкапсулированные данные хранения в сети Ethernet. Это означает, что нет необходимости покупать выделенный коммутатор хранения, что позволит сэкономить стоимость.

  • Для избыточности сети используются кабели DAC 10G для подключения двух коммутаторов S5850-24T16S, которые могут образовывать пару MLAG. Четырехпортовый сетевой адаптер SFP + подключен к серверу, а четырехпортовый дизайн обеспечивает избыточность для повышения его производительности. Затем сервер соединяет два коммутатора соответственно с помощью модулей10G и оптоволоконных кабелей, что образует полный MLAG и повышает отказоустойчивость сети.

  • Компьютеры подключены к двум сетевым коммутаторам соответственно через кабели Ethernet. В этой топологии все компьютеры могут хранить и получать данные на сервере. Если одна ссылка не работает или устройство выходит из строя, остальные устройства могут продолжать работать.


topology

Заключение

FS инженеры используют высокопроизводительные коммутаторы S585-24T16S и четырехпортовую сетевую карту 10G для достижения MLAG, помогая нашему клиенту построить высокоинтегрированную и избыточную сеть для передачи потокового мультимедиа.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?