Расширение сети с помощью FS FHD модульной кабельной системы

История

Известная медиа-компания, занимающаяся визуальными эффектами и производством, является долгосрочным партнером FS. Они работают со многими известными режиссерами и кинокомпаниями, поэтому создание надежной и стабильной сети имеет важное значение для их бизнеса. Компания хотела увеличить емкость хранилища в ЦОД и обеспечить передачу данных 40G и 10G между 16 шкафами и коммутационной панелью.

Задача

Компания планировала добавить новые оптоволоконные кабели в 16 панелей для расширения бизнеса, а для эффективного управления кабелями требовалась организованная прокладка кабелей. Перед ними стоит задача развернуть кабели 40G MTP с четкой полярностью между 1-м и 16-м панелями и передачу 40-10G в коммутационной панели, сохраняя при этом четкую высокоплотную кабельную инфраструктуру.

Решение

FS использует транковые кабели MTP и кассету FHD plug-and-play и панель адаптеров с модульной конструкцией, чтобы помочь клиенту построить отказоустойчивую и безопасную сеть с простым управлением.

В панели 8 кабелей (мама) MTP-12 типа B используются для прямого подключения устройств хранения NAS для передачи 40G.

В панели 1 сигналы 40G доставляются на сетевые коммутаторы с помощью транковых кабелей (мама) MTP-12 типа B, соединенных с оптоволоконным корпусом FHD 1U.

Панель 1 и 16 соединены 144 транковыми кабелями MTP, которые соединены с панелями адаптеров MTP на оптоволоконном корпусе FHD с каждой стороны. Затем расширенное хранилище 40G будет реализовано устройствами хранения NAS.

Связь 40G между панелью 16 и соединительной панелью достигается с помощью кассеты MTP-LC типа A, транковых кабелей MTP-12, типа A и кассеты AF MTP-LC типа. И это соединение может обеспечить правильную полярность кабелей.

В коммутационной панели эти 40G-каналы разбиты на 4 10G-соединения через кассеты MTP-LC, 10G-каналы затем соединяются с сервером кабелями LC OM4.

Network Expansion

Заключение

Это модульное кабельное решение FHD помогает нашим клиентам увеличить пропускную способность сети за счет быстрой установки. Это также упрощает прокладку кабелей для среды с высокой плотностью и экономит пространство в ЦОД, не жертвуя управляемостью или производительностью.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?