Решение для коммутатора PoE с более чем 100 конечными точками

История

Компания по аудиовизуальной интеграции имела в общей сложности 8 небольших диспетчерских, состоящих из устройств различного количества, от 4 до 28. Необходимо решение для управления устройствами, находящимися в диспетчерских, а также IT-диспетчерской, в которую будут объединены данные 8 небольших диспетчерских.

Задача

Коммутаторы необходимы для питания устройств в диспетчерских. Количество порта должен быть больше, чем сумма устройств. В диспетчерская, состоящей из 25 игроков или выше, требуется источник питания POE + мощностью 15 Вт на игрока.

Каждая небольшая диспетчерская должна иметь возможность взаимодействовать друг с другом, чтобы иметь возможность инициировать синхронизированные действия (по UDP).

Все небольшие диспетчерские должны быть подключены IT-диспетчерской.

Решение

В диспетчерской IT находится коммутатор S3900 24F4S, соединяющий 8 небольших диспетчерских с помощью оптических приемопередатчиков 1G и волоконно-оптических кабелей. Коммутаторы PoE в 8 небольших диспетчерских соединяют конечные устройства, позволяя каждому игроку получить доступ в Интернет.

  • Общий источник питания, предоставляемый S1400-24T4F и S1150-8T2F, составляет 550 Вт, что превышает 325 Вт, необходимое для 25 игроков.

  • Коммутаторы PoE S1150-8T2F и S1400-24T4F подключены вниз к конечным пользователям и вверх к S3900-24F4S, что обеспечивает наименьшую латентность.

  • Поскольку IT-диспетчерская расположена примерно в 100 метрах от небольших диспетчерских. Волоконные кабели используются для обеспечения безошибочной передачи. Порты восходящей линии связи 1G коммутаторов PoE подключены к оптическим интерфейсам 1G S3900 24F4S через OM3 оптические патч-корды.

topology

Вывод

FS помогла создать сеть, которая обеспечивает доступ в Интернет в общей сложности 119 терминальных устройств. Экономичные коммутаторы серии S3900 являются идеальным гигабитным коммутатором доступа и агрегации для сетей малого и среднего бизнеса, предприятий и кампусов. Коммутатор PoE работает, обеспечивая как передачу данных, так и питание для сегментов сети, что экономит время и деньги на развертывание и обслуживание сети.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?