Масштабируемое сетевое решение для создания сети складов

История

Сегодня сеть охватывает все сферы жизни. Различные отрасли предъявляют различные требования к развертыванию сети. Один из наших клиентов разрабатывает план для доступа к сетям из двух зданий с IT-помещением, рабочими станциями и серверами.

Задача

Клиент хочет использовать кабели Cat6 для подключения 36 конечных устройств на 9 рабочих станций, и также хочет соединить рабочие станции с комнатой IT в том же здании. В то время как станции находятся на расстоянии более 100 метров от комнаты IT, превышая максимальное расстояние, которое может достичь кабель Cat6. Кроме того, клиент хочет запустить 12x волокон 1G с каждого сервера в другом здании, чтобы установить соединение с 9 рабочими станциями.

Решение

FS предоставляет решение для сетевого подключения с простым развертыванием с использованием следующих продуктов FS:

В здании 1 коммутатор S3900-48T4S с 48 портами с интерфейсом RJ45 для подключения 36 конечных устройств через кабели Cat6. А его порт 10G SFP + может обеспечивать оптоволоконные соединения с комнатой IT через кабель OM3 / OM4, который поддерживает расстояние передачи до нескольких сотен метров.

В здании 2 три стекируемых коммутатора S3900-24F4S соединены, чтобы обеспечить 72x 1G оптоволоконных соединений для шести серверов. Порты 10G SFP + могут реализовывать оптоволоконное соединение с 9 рабочими станциями в здании 1. Если необходимо добавить порты в будущем, другие коммутаторы S3900-24F4S могут быть соединены напрямую. Это легко настроить и обслуживать.

topology

Заключение

Это простое в развертывании решение идеально подходит для малого и среднего бизнеса, чтобы реализовать связь между офисными или складскими зданиями. Стекируемые коммутаторы серии S3900 обеспечивают гибкость, позволяющую добавлять достаточное количество портов для конечных устройств, и легко поддерживать будущие обновления сети.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.8k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?