Gestione dei cavi per una piccola LAN con un pannello patch a 24 porte
Il pannello patch, noto anche come patch bay, è un dispositivo dotato di un certo numero di jack utilizzato per facilitare la connessione di diversi dispositivi per diversi progetti, in modo da fungere da centro nevralgico per la rete di cablaggio. In genere, i pannelli patch sono disponibili in un gran numero di densità di porte, da 12 a 48 porte. Tra le varie porte, il pannello patch a 24 porte è l'opzione più popolare per la gestione dei cavi LAN di piccole dimensioni.
Pannello patch a 24 porte: Rame e fibra
Il pannello patch a 24 porte può essere applicato ai sistemi di cablaggio in fibra e in rame per organizzare e distribuire i cavi e le diramazioni. Non c'è una vera e propria differenza in termini di prestazioni e costruzione, ma una differenza drastica tra i pannelli in rame e in fibra è rappresentata dai cavi che vengono cablati. Il patch panel in fibra è utilizzato principalmente per la gestione dei cavi in fibra ottica, mentre il patch panel in rame è progettato per cavi in rame schermati e non schermati come Cat5e, Cat6, Cat6a e Cat7.
Pannello patch in rame a 24 porte
Il pannello patch in rame è generalmente disponibile nelle opzioni punch down, precaricato e non caricato. Il pannello patch precaricato è dotato di connettori preinstallati, per cui viene anche chiamato pannello patch passante. Il pannello patch non caricato, noto come pannello patch keystone, presenta invece fori vuoti in cui è possibile installare i connettori prima della distribuzione. Poiché il pannello patch feed-through e il pannello patch keystone vuoto sono più facili da installare e risolvere i problemi rispetto al tipo punch down, sono più accettabili per i progettisti di data center. Il seguente video è la migliore spiegazione di questi due stili:
• Pannello patch passante a 24 porte
Dal video qui sopra, possiamo vedere che il pannello patch a 24 porte passanti è terminato con il connettore RJ45 su entrambi i lati, quindi non è necessario perforare i cavi fino alle porte. Invece, i cavi patch Ethernet possono essere inseriti direttamente nelle porte in modo facile e veloce. Si tratta di una soluzione ideale per i data center esistenti che necessitano di patch aggiuntive per migliorare l'efficienza della gestione dei cavi. FS.com è disponibile in patch panel feed-through a 24 porte schermate e non schermate con configurazioni Cat5e/Cat6. Sono realizzati in acciaio laminato a freddo e soddisfano gli standard di montaggio in rack da 19". Costruiti con barre di gestione dei cavi e codifica numerica, consentono di organizzare e instradare in modo ordinato ed efficace i fasci di cavi lungo il rack.
• Pannello patch Keystone a 24 porte
Il pannello patch keystone a 24 porte è progettato per utilizzare 24 singoli jack keystone standard da presentare nella configurazione del pannello patch, compresi i portafogli Cat5e/Cat6 schermati o non schermati. La parte anteriore del pannello è dotata di etichettatura delle porte. I jack Keystone possono essere terminati sui cavi e poi inseriti a scatto nel pannello patch. Non sono necessari strumenti per installare i moduli RJ45 sul pannello patch. Questo tipo di patch panel consente di utilizzare un'ampia gamma di opzioni di rete e di cavi di rete con un unico patch panel, come Ethernet, voce, dati, video e audio. Il video seguente fornisce una rapida panoramica su come utilizzare il pannello patch keystone per il cablaggio Ethernet. FS.com è disponibile in pannelli patch keystone schermati e non schermati a 24 porte con design piatto e angolato. Possono essere inseriti in qualsiasi rack, armadio o supporto a parete standard da 19 pollici. Progettati con porte prenumerate e aree di scrittura sulla parte anteriore, consentono di tenere traccia e identificare i percorsi dei cavi per rimanere organizzati.
• Pannello patch a 24 porte 110 Punch Down
Il pannello patch punch down è un tipo tradizionale di pannello patch in rame per trunk punto-punto. L'immagine seguente mostra un pannello patch punch down UTP Cat5e a 24 porte. Sulla piastra frontale, 24* porte RJ45 sono utilizzate per collegare direttamente il cavo di rame Ethernet. Tutte le porte sono numerate per una facile identificazione. Sul retro, il modulo del pannello patch è dotato di contrassegni colorati per la perforazione del cavo Ethernet. Le etichette con codice colore sono progettate per le configurazioni di cablaggio T568A e T568B. Per qualsiasi interesse nella perforazione del cavo patch, consultate Come utilizzare e acquistare il pannello di patch in fibra per una migliore gestione dei cavi
![24-port 110 Punch Down Patch Panel](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2018/05/24-port-110-Punch-Down-Patch-Panel.jpg)
Pannello patch in fibra a 24 porte
Pannello patch in fibra, noto anche come pannello di distribuzione in fibra, è utilizzato principalmente nella gestione dei cavi in fibra ottica. Esistono due tipi di pannelli patch in fibra ottica: quelli montati su rack e quelli montati a parete, entrambi solitamente posizionati vicino alle apparecchiature di terminazione. Per ulteriori soluzioni di cablaggio con patch panel, consultare Pannelli patch in fibra: Necessità della rete. Si tratta di un tipo di pannello patch in fibra ottica caricato, preinstallato con pannelli adattatori in fibra LC/SC. Consente di installare fino a 96 fibre in rack. Il design plug and play consente una rapida rimozione e installazione senza l'ausilio di alcuno strumento, offrendo una soluzione economica e compatta per la rete. Il pannello patch FS.com FHU 1U può essere montato direttamente sul rack e viene fornito con gli strumenti di gestione dei cavi per fissarli.
![24-port Fiber Patch Panel](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2018/05/24-port-Fiber-Patch-Panel.jpg)
Un pannello patch a 24 porte può essere sostituito da uno switch a 24 porte?
Molte persone potrebbero essere confuse sul perché introdurre un pannello patch nella mia rete invece di terminare i cavi direttamente allo switch di rete. Deve anche essere possibile sostituire il pannello patch a 24 porte con uno switch a 24 porte. È corretto? Assolutamente no, un patch panel a 24 porte non può essere sostituito da uno switch a 24 porte. I motivi sono due:
Identificazione
Le porte del pannello patch possono essere etichettate (come mostrato nell'immagine seguente) per aiutare a identificare quale cavo da quale posizione viene terminato su quale porta del pannello patch. Quando è necessario testare o scollegare un particolare cavo, è possibile individuarlo facilmente sul pannello patch. Oltre a ciò, le etichette aiutano a creare un modo ordinato e organizzato per la gestione dei cavi, in particolare con le fascette e i componenti di montaggio.
![24 port Patch Panel](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2018/05/24-port-Patch-Panel.jpg)
Test e risoluzione dei problemi
Inoltre, il pannello patch facilita la risoluzione dei problemi, perché raggruppa tutti i jack di ingresso in un lato e i jack di uscita nell'altro. Durante un errore di connessione, i pannelli patch aiutano a identificare se l'errore è sul lato dello switch o sul lato del cavo (rete).
Conclusione
I pannelli patch fanno parte del cablaggio strutturato della rete LAN e sono generalmente montati nei rack di rete, per lo più sopra o sotto gli switch di rete. I pannelli patch a 24 porte occupano prevalentemente uno spazio di 1U nei rack di rete. Contribuiscono a eliminare l'ingombro dei cavi, offrendo spazio e protezione per tutti i cavi e i collegamenti. Di conseguenza, questi pannelli patch facilitano la gestione dei cavi e la risoluzione dei problemi.
Articolo correlato:
Come selezionare il pannello patch in rame più adatto?
Come utilizzare il patch panel in fibra per una migliore gestione dei cavi
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022