5 Motivi per Acquistare gli Switch della Serie FS S5860 con PicOS®
PicOS®, o Pica8 Network OS, è un sistema operativo sviluppato da Pica8 che si distingue per la sua adattabilità e compatibilità con diverse piattaforme hardware. È una buona notizia che gli switch della serie FS S5860 siano ora compatibili con il sistema operativo PicOS®, liberando il potenziale del networking aperto. Questa potente combinazione può fornire soluzioni di rete più flessibili, supportate e resilienti a un costo inferiore. Questo articolo esplorerà le loro caratteristiche eccezionali e i principali vantaggi, mostrando perché sono la prima scelta per la soluzione della vostra infrastruttura di rete.
Switch 10 Gigabit ad Alte Prestazioni
La serie FS S5860, gli switch gestiti di livello 3, sono switch Ethernet 10G di nuova generazione ad alte prestazioni e forte sicurezza, disponibili nei modelli a 24 e 48 porte e dotati di uplink 25G/40G per gli switch core e l'espansione futura.
Alimentati da avanzati chip Broadcom, questi switch gestiti per le imprese offrono una capacità di commutazione fino a 1,32 Tbps e una velocità di inoltro fino a 982 Mpps. È inoltre dotato di alimentatori ridondanti hot-swappable e ventole intelligenti per garantire l'affidabilità della rete. La serie FS S5860 soddisfa anche i requisiti energetici in evoluzione attraverso la funzione PoE++, particolarmente adatta per l'accesso/aggregazione alla rete del campus, l'accesso ai server del data center 10GE e l'accesso ai dispositivi wireless ad alta velocità.
FS Switches Preloaded with PicOS®
Attualmente, la serie PicOS® S5860 comprende 7 modelli, ovvero S5860-20SQ, S5860-24XB-U, S5860-24MG-U, S5860-24XMG, S5860-48XMG-U, S5860-48MG-U e S5860-48XMG. Ecco l'elenco degli switch FS serie S5860 che supportano PicOS® per le diverse esigenze.
Modello
|
PicOS®
|
Dettagli dello Switch
|
S5860-20SQ
|
Switch Ethernet L3 a 24 Porte, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto Stacking, Broadcom Chip, PicOS® Installato
|
|
S5860-24XMG
|
Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto Stacking, Broadcom Chip, PicOS® Installato
|
|
S5860-24MG-U
|
Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
|
|
S5860-24XB-U
|
Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
|
|
S5860-48XMG
|
Switch PoE++ Ethernet L3 a 48 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 25Gb SFP28, con 2 x 40Gb QSFP+ Uplink, Supporto Stacking, Broadcom Chip, PicOS® Installato
|
|
S5860-48XMG-U
|
Switch PoE++ Ethernet L3 a 48 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, 4 x 25Gb SFP28 Uplink, con 2 x 40Gb QSFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
|
Perché Scegliere il Modello PicOS®?
Se adattati al funzionamento con PicOS®, gli switch della serie FS S5860 brillano davvero, offrendo una serie di vantaggi che soddisfano le diverse esigenze delle reti odierne. Ecco cinque motivi convincenti che differenziano questi switch:
Alta Affidabilità
La serie S5860 con PicOS® supporterà Multi-chassis Link Aggregation (MLAG), fondamentale per gli ambienti di rete mission-critical. MLAG consente di creare collegamenti logici tra gli switch, formando una connessione ridondante che garantisce un servizio ininterrotto in caso di guasti hardware. Con MLAG, il traffico passa senza problemi a percorsi alternativi, riducendo al minimo i tempi di inattività e mantenendo la continuità della rete. Questa funzione di ridondanza migliora l'affidabilità e la disponibilità della rete, contribuendo a creare un ambiente di rete solido e resiliente.)
Gestione Semplificata
La gestione della rete può essere un compito complesso e dispendioso in termini di tempo, soprattutto nelle implementazioni su larga scala. Gli switch della serie FS S5860 affrontano questa sfida grazie alle funzionalità di automazione avanzate offerte da AmpCon™ (Sistema di gestione della rete PicOS®).
Questa suite di gestione consente agli amministratori di supervisionare l'intero ciclo di vita della rete, comprendendo la configurazione automatica, la manutenzione continua, i controlli di conformità e gli aggiornamenti tempestivi. Questo approccio automatizzato riduce significativamente la supervisione manuale, evitando errori di configurazione e riducendo al minimo i tempi di inattività della rete. Questo non solo migliora l'efficienza operativa, ma aumenta anche la stabilità e la resilienza della rete, offrendo in definitiva un'esperienza utente superiore.
Test di Scenario Gratuito
Pre-deployment testing is pivotal, and with PicOS-V – la versione in macchina virtuale gratuita di PicOS® - gli amministratori di rete possono impegnarsi in una valutazione completa. Familiarizzando con lo switch software PicOS® e simulando le operazioni di rete, possono verificare le configurazioni e testare le funzionalità con sicurezza prima dell'effettiva implementazione, garantendo una transizione senza problemi.
Elevata Flessibilità di Rete
La serie S5860 potenziata con PicOS® offre ampie funzionalità di Software-Defined Networking (SDN), come OpenFlow, che trasforma radicalmente l'infrastruttura di rete. Questa agilità consente una configurazione di rete dinamica, gestibile e programmaticamente efficiente, favorendo l'innovazione e la reattività in contesti di rete complessi.
Progredire nell'Open Networking
L'interoperabilità e la compatibilità con sistemi e protocolli di terze parti sono essenziali per una perfetta integrazione nelle infrastrutture di rete esistenti. Il sistema operativo PicOS®, che alimenta gli switch della serie FS S5860, è stato progettato tenendo conto dell'apertura del sistema. Supporta protocolli standard del settore come NETCONF, e RESTCONF, facilitando l'interoperabilità con un'ampia gamma di dispositivi di rete e piattaforme di gestione. Questa apertura garantisce che le aziende possano sfruttare gli investimenti già effettuati nell'infrastruttura di rete e negli strumenti di gestione, beneficiando al contempo delle caratteristiche e delle funzionalità avanzate degli switch della serie S5860.
Servizi FS Assicurano Performance Superiori a Lungo Termine
Gli switch della serie FS S5860 sono dotati di una garanzia limitata a vita di 5 anni, leader del settore, e di una politica di restituzione di 30 giorni contro i difetti di materiali o di fabbricazione. Inoltre, FS fornisce un account manager personale e un supporto tecnico professionale gratuito:
-
Laboratorio Professionale: Testiamo ogni prodotto con le più recenti e avanzate apparecchiature di rete.
-
Assistenza Tecnica Gratuita: Forniamo soluzioni e servizi gratuiti e su misura per le vostre aziende.
-
80% Spedizione in Giornata: Spedizione immediata per gli articoli in stock.
-
Risposta Rapida: Assistenza diretta e immediata da parte di un esperto.
Conclusion
Gli switch della serie FS S5860, basati su PicOS®, promettono un'esperienza di rete robusta, flessibile e perfettamente in sintonia con le esigenze degli ambienti aziendali dinamici. Con una forte attenzione all'affidabilità, alla gestione automatizzata, ai test efficienti, alla flessibilità della rete e all'apertura del sistema, questa combinazione stabilisce un nuovo punto di riferimento per le aziende che desiderano un'infrastruttura di rete continua e all'avanguardia.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022