Serie FS MS8100 - Piattaforma di Trasporto Ottico Multiservizio
FS ha lanciato la serie MS8100, una piattaforma di rete ottica che funge da piattaforma di trasmissione di accesso all-service, nota anche come piattaforma MS-OTN. Progettata per i livelli di accesso/aggregazione e gli ambienti metro-edge, la serie MS8100 combina OTN, SDH e servizi a pacchetto in un'unica piattaforma, offrendo una soluzione di rete di trasporto altamente flessibile ed economica. Questo articolo si propone di esplorare la tecnologia, i componenti chiave, i vantaggi e le applicazioni della Serie MS8100.
Introduzione di MS-OTN
Che cos'è la MS-OTN?
MS-OTN, acronimo di Multi-service Optical transport network (rete di trasporto ottico multiservizio), condivide un concetto simile a POTN (Packet Optical Transport Network). Il suo principio fondamentale è “tutto in uno”. MS-OTN è un'integrazione di SDH, PKT e OTN. Presenta un'architettura a tre piani e tre core che combina OTN, TDM e packet switching, che consente l'orchestrazione L0/L1/L2 e l'isolamento dei bus e fornisce una rete di trasporto di qualità superiore e a basso costo.
Figura 1: Accesso Multiservizio e Switching Universale
Perché Abbiamo Bisogno di MS-OTN?
Abbiamo illustrato la comprensione di base di MS-OTN. Facciamo un esempio per spiegare come MS-OTN migliora la trasmissione ottica.
Figura 2: Caratteristiche di MS-OTN
Come ristoratore, i clienti ordinano hamburger, bistecche e insalate. La domanda è se sia meglio assumere tre squadre di chef, ognuna specializzata in un piatto, o se sia meglio assumere una squadra di chef in grado di prepararli tutti e tre. All'epoca, l'opzione 2, che offriva costi inferiori e maggiore accessibilità, era considerata la scelta migliore. È proprio questo il vantaggio di MS-OTN e il motivo per cui ne abbiamo bisogno. MS-OTN è la squadra che può trattare hamburger, bistecche, insalate o altri piatti. Offre una forte flessibilità per semplificare la gestione, il funzionamento e la manutenzione.
Nuova Piattaforma FS per la Soluzione MS-OTN
Visti i notevoli vantaggi dell'MS-OTN, FS ha introdotto la serie MS8100 per soddisfare le esigenze di trasmissione in scenari multiservizio. Il prodotto e le caratteristiche della serie MS8100 saranno presentati in dettaglio.
Panoramica dei Prodotti della Serie MS8100
Chassis Features and Options
La Serie MS8100 offre un 5RU 19" chassis, dotato di alimentazione, ventola e scheda controller. Lo chassis dispone di due alimentatori CA o CC ridondanti e sostituibili sul campo. I moduli di alimentazione CA occupano quattro slot per schede, mentre i moduli di alimentazione CC occupano uno slot per schede. Pertanto, lo chassis in versione CA dispone di 12 slot per le schede di servizio, mentre lo chassis in versione CC dispone di 15 slot per le schede di servizio. Entrambi gli chassis sono dotati di una scheda di switching (scheda controller) e offrono un ulteriore slot completo per una seconda scheda di switching per la ridondanza.
La scheda di switching supporta tre diversi tipi di servizio, tra cui OTN, PTN e SDH. La capacità di switching e di elaborazione centralizzata dei servizi a pacchetto raggiunge i 280 Gbit/s, mentre la capacità di cross connet è di 210 Gbit/s.
Figura 3: Alimentazione AC o DC nello Chassis della Serie MS8100
Moduli a Più Livelli Elettrici
La serie MS8100 offre quattro moduli di livello elettrico: OTU10, SGH8, SH4 e TN4.
P/N del Prodotto
|
Prospettiva | Descrizione | Lato Cliente/Linea | Caratteristiche |
OTU10 | 5 Canali Transponder WDM (Convertitore), 10 Slot SFP/SFP+, con Protezione OCP Multiservizio Multi-rate a 2 vie | Entrambi | 1,25Gbit/s-11,317Gbit/s Tasso | |
SGH8 | 8 x SFP, Scheda Tributaria SDH o Scheda di Servizio Dual-span GE a 8 vie | Lato Cliente | Modalità EoS: 8x Servizi GE;
Modalità SDH: 8x Servizi STM-1/STM-4
|
|
SH4 | 4 x SFP, Scheda di Connessione Incrociata e di Aggregazione SDH, Configurazione della Velocità di Interfaccia di Supporto | Entrambi | Servizi STM-1/STM-4/STM-16 | |
TN4 | 4 x SFP+, Scheda di Linea Ibrida OTU2 a 4 vie | Lato Linea | Trasmissione Ibrida SDH/PTN/OTN |
Tabella 1: Moduli a Livello Elettrico della Serie MS8100
OTU10 è una scheda di conversione di lunghezza d'onda bidirezionale a 5 canali, che converte la lunghezza d'onda di 1310nm/1550nm in lunghezza d'onda DWDM o CWDM. L'OTU10 viene utilizzato in coppia sul lato client di entrambe le estremità del collegamento e supporta la conversione della lunghezza d'onda lato client e l'OCP. Supporta OCP e ogni gruppo OCP supporta 1 interfaccia lato client e 2 interfacce lato linea. Ogni OTU10 supporta 2 gruppi OCP e 2 gruppi OCP supportano rispettivamente l'abilitazione/disabilitazione dell'OCP.
SGH8 è una scheda tributaria solo per il lato client. Offre due modalità di lavoro - modalità EoS e modalità SDH, tramite software di gestione da configurare. In modalità EoS, la SGH8 supporta 8x GE; in modalità SDH, supporta 8x STM-1/STM-4. Pertanto, lo chassis della serie MS8100 (versione AC) può supportare fino a 96 accessi di servizio GE (Gigabit Ethernet), per soddisfare i requisiti di trasporto aziendali a livello di accesso.
SH4 è una scheda di aggregazione SDH che supporta diverse modalità di interfaccia: 2x interfacce STM-16, 4x interfacce STM-1/STM-4 o 1x interfaccia STM-16 e 2x interfacce STM-1/STM-4. Questa scheda può essere utilizzata sia sul lato client che sul lato linea e supporta varie combinazioni di trasmissione a bassa velocità.
TN4 è una scheda di linea a 4 vie, utilizzata per il lato linea. Il lato linea TN4 supporta il backplane per accedere a servizi PS fino a 40G (32 interfacce virtuali) e fino a 2 modi di servizi SDH STM-16 e per mappare e multiplexare questi servizi dal backplane a 4 modi di servizi OTU2 sul pannello frontale.
La serie MS8100 offre flessibilità nella scelta e nella combinazione di quattro schede per la conversione della lunghezza d'onda e la mappatura dei segnali client a bassa velocità (GE, STM-1/STM-4/STM-16) in segnali SDH o OTN. Questa soluzione offre anche un approccio conveniente per fornire servizi di accesso multipli. Ad esempio, nei nodi in cui è necessario un numero limitato di segnali STM-1/STM-4/STM-16 diversi, gli utenti possono evitare di equipaggiare schede separate per ogni tipo di segnale. Possono invece scegliere tra le quattro schede disponibili per supportare la configurazione mista richiesta, riducendo così il volume e i costi delle scorte di manutenzione e prevenendo le porte inutilizzate.
Moduli a Livello Ottico
Lo scaffale MS8100 da 5RU ospita componenti di livello ottico come amplificatori e switch di protezione. Sono disponibili nelle seguenti versioni:
P/N del Prodotto | Prospettiva | Descrizione |
OPA1525 | Pre-amplificatore DWDM EDFA con guadagno di 22±3dB, Uscita 15dBm | |
OBA1720 | Amplificatore Booster DWDM EDFA con Guadagno di 17±3dB, Uscita 17dBm | |
OLP27 |
1 + 1 Switch di Protezione della Linea Ottica (OLP)
|
Tabella 2: Moduli a Strato Ottico della Serie MS8100
Inoltre, nella serie MS8100 sono disponibili un Mux Demux DWDM a 8 canali e due moduli di compensazione della dispersione, che aiutano a multiplexare e demultiplexare i segnali e a ridurre l'attenuazione e la defomazione del segnale.
Caratteristiche e Vantaggi della Serie MS8100
La serie MS8100 rappresenta una soluzione flessibile ed economica per accedere ai servizi OTN, SDH e PS e supportare le linee affittate OTN, SDH, EoO e di altro tipo. I servizi di linea affittata possono essere accessibili in remoto, aggregati al CO e programmati sui dispositivi o sulla rete OTN di tipo accesso.
La Piattaforma della Serie MS8100 offre le seguenti caratteristiche e vantaggi:
-
Long-distance Transmission: La serie MS8100 supporta la trasmissione a lungo raggio senza soluzione di continuità, eliminando la necessità di rigeneratori lungo il percorso.
-
Architettura a tre core: Grazie al suo design versatile, la serie supporta architetture PTN, OTN e SDH, compatibili con sistemi DWDM e CWDM.
-
Configurazione flessibile: Gli utenti possono configurare facilmente i servizi tra PTN, OTN e SDH, garantendo la flessibilità necessaria per adattarsi ai requisiti dinamici della rete e distribuire servizi su richiesta.
-
Alta Affidabilità: Le unità chiave, come il controller, lo switch, il cross-connect e l'alimentatore, sono dotate di protezione 1+1, per garantire la disponibilità ininterrotta del servizio. Inoltre, la serie supporta vari meccanismi di protezione come OMS, protezione OCh 1+1, protezione ODUk SNCP, protezione MPLS-TP ring wrapping, Ethernet Linear Protection Switching e Ethernet Ring Protection Switching.
-
Accesso Completo: La serie MS8100 consente un accesso flessibile a un'ampia gamma di servizi, con velocità di trasmissione da 2M a 10G. In un singolo slot, può supportare fino a 5 canali di servizio 10G, fornendo un'ampia capacità per diverse esigenze di connettività.
-
Gestione Remota: Grazie al supporto per Telnet, la gestione dei file, i registri degli allarmi e altro ancora, la serie offre comode funzionalità di gestione remota. Ciò consente agli utenti della rete di monitorare e gestire la piattaforma in modo efficiente da una posizione centralizzata.
Conclusione
La serie MS8100, in quanto piattaforma MS-OTN, integra profondamente le tecnologie di trasporto di pacchetti e di trasporto ottico. Offre la flessibilità necessaria per supportare sia la commutazione L2 che la commutazione L1, consentendo una facile scalabilità e personalizzazione in vari scenari applicativi e di rete per realizzare l'accesso e l'aggregazione multiservizio.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022