QSFP28 LR4 FS - La scelta ottimale per applicazioni 100G
Il modo più semplice per connettere il traffico 100G è utilizzare transceiver standard e uno dei moduli più popolari è QSFP28. Trai diversi tipi di moduli transceiver ottici QSFP28 100G, QSFP28 LR4 viene spesso scelto per la sua trasmissione a lunga distanza e il basso consumo energetico sull'Ethernet 100G. Questo articolo introdurrà le informazioni di base su QSFP28 LR4 e fornirà soluzioni di commutazione compatibili per il modulo.
Breve introduzione al modulo QSFP28 LR4 FS
QSFP28 LR4 100G FS è un modulo transceiver ottico hot-plug a quattro canali e full duplex che fornisce prestazioni superiori per applicazioni 100G fino a 10 km su SMF con una larghezza di banda operativa da 1295 nm a 1310 nm. Fornisce una soluzione ideale per data center su larga scala, reti di elaborazione ad alte prestazioni, livelli di distribuzione e core aziendali, reti campus ecc. Per informazioni più dettagliate, si veda Panoramica del transceiver ottico QSFP28 LR4.
Transceiver QSFP28 LR4 FS: Specifiche
Fattore di forma | QSFP28 |
---|---|
Velocità dati massima | 103,125Gbps (4x 25,78Gbps) |
Distanza massima del cavo | 10km |
Connettore | LC Duplex |
Media | SMF |
Bilancio energetico | 6.3dB |
Consumo energetico | ≤4W |
DDM/DOM | Supportato |
Intervallo di temperatura commerciale | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Protocolli | IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 |
Scenari applicativi di QSFP28 LR4 FS
Il modulo QSFP28 LR4 FS viene solitamente applicato a tre scenari: connessione diretta per switch 100 GbE nei data center, connessione diretta per implementazioni di reti wireless 5G e telecomunicazioni e supporta applicazioni di trasmissione a lunga distanza di fornitori di servizi di telecomunicazione (la figura seguente mostra la connessione diretta in due siti).
Figura: Applicazione provider di servizi FS 100GBASE LR4
Soluzioni QSFP28 LR4 FS
Di seguito sono elencati gli switch di rete con cui può funzionare il modulo QSFP28 LR4 100G FS (come mostra la tabella seguente).
Switch | Descrizione | Capacità di commutazione | Velocità d'inoltro |
---|---|---|---|
Cisco C9500-24Y4C | Cisco Catalyst serie 9500 ad alte prestazioni 24p 1/10/25G SFP28 | 2,0 Tbps | 1 Bpps |
Cisco N9K-C93180YC-EX | Nexus 9K fisso con 48p 1/10G/25G SFP e 6p 40G/100G QSFP28 | 2,16 Tbps | 1,6 Bpps |
Cisco N9K-C92160YC-X | Nexus 9200 con 48p 1/10G/25G SFP+ e 6p 40G QSFP+ o 4p 100G QSFP28 | 7,2 Tbps | 5,35 Bpps |
Huawei S6720-30L-HI-24S | Huawei serie S6700 24p 10G SFP+, 4p 40G QSFP+ e 2p 100G/40G QSFP28 | 2,56 Tbps | / |
Extreme X690-48x-2q-4c | Serie Extreme X690 48p 1G/10G SFP+, 2p 10G/40G QSFP+ e 4p 10G/25G/40G/50G/100G QSFP28 | 1,76 Tbps | 759 Mpps |
HP 5950 32Q28 Switch JH321A | Switch HPE FlexFabric serie 5950 2p 1G/10G SFP+ e 32p 100G QSFP28 | 25,6 Tbps | / |
Juniper QFX10002-72Q | Lo switch QFX10002-72Q 40GbE offre 72 porte QSFP+ o 24 porte QSFP28 con quattro alimentatori CA/CC ridondanti da 1600 W e tre vani ventola. | 5,76 Tbps | 2 Bpps |
Dell Z9100-ON | Lo switch può essere configurato per avere 32p 100G, 64p 50G, 32p 40G, 128p 25G o 128+2p 10G. | 6,4 Tbps | 4400 Mpps |
Arista DCS-7160-48YC6 | Serie Arista 7160, SFP 48p 25G ad alta capacità e QSFP 6p 100G | 6,4 Tbps | 2,4 Bpps |
FS S5850-48S2Q4C | Switch Ethernet L3 completamente gestito Plus a 48 porte, 48 x 10 Gb SFP+ con 2 x 40 Gb QSFP+ e 4 x 100 Gb QSFP28 | 1,92 Tbps | 1071,4 Mpps |
FS S5860-48SC | Switch Pro Ethernet L3 a 48 porte completamente gestito, 48 SFP+ da 10 Gb, con 8 QSFP28 da 100 Gb | 2,56 Tbps | 1904 Mpps |
FS N5860-48SC | Switch per data center L3 a 48 porte, 48 SFP+ da 10 Gb, con 8 QSFP28 da 100 GbE | 2,56 Tbps | 1,90 Bpps |
FS N8560-32C | Switch per data center L3 Ethernet a 32 porte, 32x 100 Gb QSFP28 | 6,4 Tbps | 4,76 Bpps |
FS N8560-48BC | Switch per data center L3 Ethernet a 48 porte, 48 SFP28 da 25 Gb, con 8 QSFP28 da 100 Gb | 4 Tbps | 2,98 Bpps |
FS N8560-64C | Switch per data center L3 Ethernet a 64 porte, 64x 100 Gb QSFP28 | 12,8 Tbps | 9,52 Bpps |
FS N8550-32C | Switch Ethernet gestito per data center QSFP28 L3 Trident 3 a 32 porte 100 Gb | 6,4 Tbps | 4,7 Bpps |
FS N8550-48B8C | Switch Ethernet gestito per data center Trident 3 a 48 porte 25 Gb SFP28 L3 con 8 QSFP da 100 Gb | 4 Tbps | 2,9 Bpps |
FS NC8200-4TD | Switch per chassis per data center Ethernet L3 a 4 slot 2U scaricato, supporta 4 schede di linea da 25/40/100 Gb | 6,4 Tbps | 4,76 Bpps |
FS NC8400-4TH | Switch chassis per data center L3 Ethernet 4U a 4 slot scaricato, supporta 4 schede di linea QSFP28 a 32 porte da 100 Gb | 25,6 Tbps | 19,05 Bpps |
Conclusioni
Tutti i transceiver QSFP LR4 100G FS devono essere sottoposti a programmazione e a un'ampia serie di test diagnostici della piattaforma per garantirne le prestazioni e la compatibilità. Pertanto, i moduli ottici QSFP28 LR4 FS di alta qualità possono fornire soluzioni ideali per vari switch FS e non FS applicati a lunga distanza (non più di 10 km) connessione diretta 100G e interconnessione.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022