Italia

Cassetta per fibra FS per applicazioni di rete ad alta densità

Aggiornato il 20 Mar 2023 by
582

Come risaputo, le cassette per fibra sono una parte essenziale del sistema di gestione dei cavi, velocizzando notevolmente i tempi di installazione e riducendo la complessità della manutenzione e dell'implementazione della rete. Con la rapida crescita dei requisiti per l'implementazione di reti ad alta densità, sempre più imprese iniziano a prestare attenzione ai cavi in fibra ottica nei data center. FS ha messo sul mercato una gamma di cassette per fibra ad alta densità per migliorare i sistemi di cablaggio di rete nei data center.

 

Guida alle cassetta per fibra FS

Le cassette per fibra sono solitamente utilizzate per integrare soluzioni di giunzione e cavi patch in fibra in un pacchetto compatto, realizzando così un accesso semplice agli adattatori e ai connettori. Esistono principalmente tre serie di cassette per fibra su FS.com, cassette per fibra della serie FHD, cassette per fibra della serie FHU, e cassette per fibra della serie FHZ.

Queste tre serie di cassette per fibra condividono le stesse caratteristiche per alcuni aspetti, ma si differenziano anche l'una dall'altra. Ad esempio, sia le cassette per fibra della serie FHD che quelle della serie FHZ sono costituite da connettori LC pre-terminati, utilizzati per un'implementazione rapida e semplice in applicazioni ad alta densità, migliorando al contempo l'utilizzo dello spazio in rack e la flessibilità di progettazione. Tuttavia, le cassette per fibra della serie FHD contengono anche adattatori SC o MDC. Per quanto riguarda le cassette in fibra della serie FHU, sono generalmente progettate per essere inserite in un rack per telecomunicazioni largo 19 pollici, consentendo l'implementazione di 96 connessioni in fibra in un'unità rack (1U) senza infrastrutture di supporto aggiuntive, il che le rende ideali per le reti 40G/100G.

Nella maggior parte dei casi, tutte queste cassette per fibra sono interconnesse con gruppi di cavi in fibra ottica ad alta densità per il collegamento rapido di applicazioni remote o di data center. Inoltre, sono adatte anche per la costruzione di dorsali e applicazioni aziendali.

FS Fiber Cassettes

 

Caratteristiche delle cassette per fibra FS

Nonostante alcune caratteristiche uniche, le cassette per fibra FS presentano generalmente alcune caratteristiche comuni.

Alta compatibilità

La compatibilità tra i dispositivi di rete gioca un ruolo essenziale nell'implementazione di una rete. Con un'elevata compatibilità, è possibile ridurre gli accessori ridondanti nelle infrastrutture di rete. Le cassette per fibra FS sono disponibili con prestazioni monomodali OS2 e multimodali OM3/OM4, in grado di fornire una varietà di opzioni per diversi scenari applicativi. Inoltre, le cassette sono compatibili con tutti i tipi di armadi e pannelli per fibra FHD, consentendo agli utenti di ottenere una connettività di rete ad alte prestazioni con i dispositivi esistenti.

Bassa perdita di inserzione

Quando si parla di perdita di inserzione dei dispositivi di rete, è risaputo che meno è meglio. Oltre all'elevata compatibilità, le cassette per fibra FS presentano anche una perdita di inserzione ultrabassa. Ad esempio, la maggior parte delle cassette per fibra FS FHD ha una perdita di inserzione di 0,35 dB, consentendo una trasmissione a distanza molto più lunga con prestazioni migliori. Inoltre, le cassette possono migliorare le prestazioni di perdita di collegamento dei canali riducendo la perdita di inserzione complessiva e la variabilità da canale a canale, realizzando così una connettività ad alta densità e prestazioni.

Sistema di codifica dei colori

Il numero crescente di cavi nell'implementazione della rete rende difficile l'identificazione dei diversi cavi, con conseguenti ripercussioni sulla gestione e sulla manutenzione dei cavi. Pertanto, è necessario utilizzare un sistema di codifica dei colori per semplificare la complessità della gestione dei cavi. Le cassette per fibra FS seguono una serie di schemi di identificazione dei colori basati sullo standard TIA-598-D, in grado di fornire ai clienti e agli operatori di rete migliori opzioni di gestione dei cavi e di semplificare la risoluzione dei problemi e l'identificazione senza interferire con altri carichi di lavoro. 

Color Coding System

Connessione e implementazione rapida

Uno dei vantaggi più evidenti delle cassette per fibra è che possono semplificare la complessità della gestione dei cavi, accelerando così i tempi di installazione e risparmiando sui costi di manodopera. Le cassette per fibra FS sono dotate di moduli Plug-N-play, consentendo una rapida installazione di più collegamenti in fibra ottica. Inoltre, le cassette per fibra consentono l'installazione a scatto senza l'ausilio di attrezzi, che è più veloce del 90% rispetto all'installazione con terminazione in campo. Pertanto, con le cassette per fibra FS è possibile ottenere facilmente una rapida implementazione della rete e una maggiore affidabilità.

Soluzioni multifunzionali

Per soddisfare le varie esigenze dei clienti, FS fornisce diversi tipi di configurazioni di polarità sulle cassette per fibra, disponibili per tutti i metodi di collegamento. Come è noto, i disallineamenti tra i transceiver possono causare problemi come gli arresti. Pertanto, è essenziale assicurarsi che il trasmettitore a un'estremità sia abbinato al corrispondente ricevitore all'altra estremità durante la connettività e l'installazione della rete. Le cassette per fibra FS con soluzioni multifunzionali possono aiutare le aziende a gestire e ottimizzare al meglio la connettività di rete.

 

Conclusioni

In conclusione, le cassette in fibra FS, caratterizzate da elevata compatibilità, bassa perdita di inserzione e rapida implementazione, possono fornire agli operatori di rete e alle imprese una varietà di opzioni per soddisfare le diverse esigenze di implementazione della rete ad alta densità e di gestione dei cavi nei data center.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza