Italia

FS S5860 Serie L3 Completamente Gestito Panoramica dello Switch Pro Enterprise

Aggiornato il 06 Giu 2022 by
1.1k

FS S5860 switches

Per soddisfare le crescenti esigenze di reti affidabili, flessibili e scalabili, FS offre gli switch enterprise della serie S5860 che hanno tre modelli, ovvero S5860-20SQ, S5860-24XB-U e S5860-48SC. Questi switch aziendali sono dotati di hardware avanzato e funzioni complete per garantire soluzioni di rete migliori e più semplici sia per il campus che per le applicazioni di rete SMB e data center.

 

Opzioni di Switch della Serie S5860

Ecco alcune specifiche di base dei tre modelli di switch S5860. Se vuoi saperne di più sullo switch della serie FS S5860, come il montaggio e la gestione, controlla questo blog FS S5860 Serie L3 Completamente Gestito Pro Switch Introduzione e FAQ.

Modello di Switch S5860-20SQ S5860-24XB-U S5860-48SC
Porte RJ45 / 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 /
Porte SFP+ 20x 1G/10G SFP+ 4x 1G/10G SFP+ 48x 1G/10G SFP+
Porte 25G/40G/100G 4x 10G/25G SFP28, 2x 40G QSFP+ 4x 10G/25G SFP28 8x 40G/100G QSFP28
Switch Chip Broadcom BCM56170 Broadcom BCM56170 Broadcom BCM56873
PoE+ / PoE++ (Max. 760W) /
Capacità dello Switch 760 Gbps 760 Gbps 2.56 Tbps
Tasso di Inoltro 565 Mpps 565 Mpps 1904 Mpps
Memoria Flash 1GB 1GB 8GB (EMMC)
Flusso d'Aria Fronte a Retro Fronte a Retro & Sinistra a Destra Fronte a Retro
Strato di Gestione Livello 3 Gestito
Alimentazione 1+1 Ridondanza
Impilamento Fisico Fino a 2 unità (stesso modello/stessa serie)
 

Caratteristiche principali degli switch aziendali della serie FS S5860

Progettazione Hardware Avanzata

Gli switch aziendali gestiti della serie FS S5860 sono dotati del chip switch BCM56170/BCM56873 Broadcom, che garantisce un'elevata capacità di commutazione, un'elaborazione dei dati leader nel settore e prestazioni stabili. Tutti gli switch della serie S5860 hanno superato il test Ixia per garantire la vostra rete ad alte prestazioni. Inoltre, gli switch aziendali della serie S5860 utilizzano la progettazione di circuiti e componenti a risparmio energetico di nuova generazione per risparmiare energia e ridurre l'inquinamento acustico.

Vari Tipi di Porte di Switch

Vari tipi di porte switch permettono di connettersi a più dispositivi a più velocità (10G/5G/2.5G/1G). È anche possibile collegare gli switch aziendali gestiti della serie S5860 ai dispositivi di uplink attraverso porte ad alte prestazioni 10G/25G/40G/100G, soddisfacendo pienamente le diverse esigenze di accesso ad alta densità e convergenza ad alte prestazioni.

Caratteristiche Industriali Leader PoE++

Diverso dai tradizionali switch PoE+ che forniscono potenza fino a 30W per porta, gli switch enterprise layer 3 della serie S5860 (S5860-24XB-U) possono supportare potenza fino a 90W per porta. Conforme alla norma 802.3bt, gli interruttori della serie S5860 con le caratteristiche PoE++ possono migliorare notevolmente le prestazioni esistenti dell'alimentazione PoE e lavorare bene con l'ultima tecnologia Wi-Fi 6.

Funzioni e Politiche Globali

Gli switch Ethernet della serie S5860 sono dotati di una varietà di funzioni e politiche che aiutano gli utenti a realizzare varie esigenze di progettazione della rete e a ottenere una migliore esperienza operativa.

IPv4/IPv6 Dual-Stack Switching Multistrato

I commutatori della serie S5860 supportano la commutazione multistrato dual-stack IPv4/IPv6 e possono differenziare ed elaborare i pacchetti di protocollo IPv4 e IPv6. Questo permette agli utenti di costruire reti in modo più flessibile scegliendo il protocollo di routing più adatto, e rendere possibile la trasmissione dei dati desiderata.

Impilamento Fisico

Gli switch della serie S5860 supportano lo stacking fisico con gli stessi modelli o lo stacking misto con modelli diversi. Per esempio, due interruttori S5860-20SQ possono essere impilati e anche un S5860-20SQ e un S5860-24XB-U possono essere impilati. Lo stack di switch può essere gestito come un unico switch logico, permettendo agli utenti di migliorare l'efficienza del lavoro e godere di una gestione semplice della rete.

Politiche di Sicurezza Ricche

Gli switch della serie FS S5860 forniscono una varietà di meccanismi per prevenire i bug e gli attacchi degli hacker come gli attacchi anti-DoS, la scansione IP degli hacker, il controllo dei pacchetti ARP illegali e le strategie multiple ACL. Altre politiche di sicurezza come lo snooping DHCP, il controllo di accesso Telnet basato su IP, l'ACL IPv6 basata su hardware, SSH e SNMPv3, ecc., possono proteggere efficacemente la rete degli utenti dagli attacchi, creando così un ambiente di rete più sicuro.

Politiche QoS Abbondanti

QoS (Quality of Service) permette agli switch aziendali di dare priorità al traffico o al flusso di dati in modo che i dati più importanti possano essere gestiti per primi. Gli switch aziendali della serie FS S5860 forniscono abbondanti politiche QoS per classificare e controllare il traffico come il traffico IP, il traffico MAC e il traffico delle applicazioni, garantendo l'elaborazione tempestiva ed efficiente del traffico di rete critico.

Design ad Alta Affidabilità

Gli switch aziendali della serie S5860 offrono una serie di caratteristiche di alta disponibilità per garantire reti stabili.

STP (Spanning-tree Protocols) aiutare lo switch a migliorare le capacità di tolleranza ai guasti e garantire la stabilità della rete.

RLDP (Realtek Loop Detection Protocol) permette il rilevamento rapido della connettività dei link e il rilevamento unidirezionale dei link in fibra ottica, permettendovi di risolvere rapidamente i problemi di rete.

REUP (Rapid Ethernet Uplink Protection Protocol) può fornire una ridondanza rapida dei collegamenti e un recupero dei guasti al millisecondo.

A parte i protocolli di protezione della rete, gli switch aziendali della serie FS S5860 supportano anche la protezione a livello di apparecchiatura. I moduli di alimentazione ridondanti e i moduli delle ventole sono sostituibili a caldo, il che significa che le normali operazioni dei dispositivi non saranno influenzate se uno dei moduli si guasta o viene rimosso. Ed è disponibile la regolazione automatica della velocità della ventola per garantire un migliore adattamento all'ambiente.

Esperienza di Funzionamento Facile da Usare

Gli switch della serie S5860 forniscono una manutenzione della rete varia ma semplice per gli utenti. Supportano SNMP (gestito da Zabbix), RMON, log e backup della configurazione via USB per la diagnosi di routine della rete. E ci sono più metodi come Syslog, CLI, gestione basata sul web, Telnet, SSH, Openflow, Netconf per gli amministratori di rete per gestire i loro dispositivi più facilmente.

 

Applicazioni Tipiche di Switch della Serie S5860

Con eccellenti funzioni hardware e software, gli switch gestiti della serie FS S5860 possono adattarsi a diverse aggregazioni di reti di campus su larga scala, a nuclei di rete di piccole e medie dimensioni per soddisfare le esigenze delle reti aziendali ad alta velocità, sicure e intelligenti.

Scenario 1

Gli switch aziendali della serie FS S5860 possono essere utilizzati per l'accesso o l'aggregazione di reti di campus di piccole e medie dimensioni. Prendiamo come esempio lo switch S5860-24XB-U PoE++. Ha 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G porte multi-gigabit che possono connettersi a Wi-Fi 6 AP ad alta velocità, telefoni IP, server, NAS, PC, ecc. Le sue porte 10G/25G e 40G possono formare collegamenti ad alta larghezza di banda 10G/25G access-to-aggregation e 40G aggregation-to-core per soddisfare le crescenti esigenze degli utenti.

Scenario 2

Nelle grandi reti di campus, gli switch gestiti della serie S5860 possono anche essere distribuiti come switch di aggregazione per fornire una larghezza di banda di 10G per le apparecchiature di accesso e un collegamento ad alta larghezza di banda di aggregazione 40G. Ecco un esempio in cui lo switch S5860-48SC è usato come switch di aggregazione in una rete di campus.

Scenario 3

Gli switch aziendali della serie FS S5860 possono anche essere utilizzati come core switch in core switch da 10 Gigabit nelle piccole e medie imprese. Come mostrato nel seguente diagramma, S5860-20SQ è distribuito come uno switch core, che supporta diverse velocità di interfaccia per più dispositivi e l'espansione della rete.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza