Italia

Quanti tipi di splitter in fibra ottica esistono?

Aggiornato il 06 Feb 2023 by
2.4k

FS PLC Splitter

Lo splitter per fibra ottica è un tipo di dispositivo ottico passivo che scompone un segnale in fibra ottica in più uscite di segnale ottico. Può dividere un fascio di luce incidente in due o più fasci di luce, contenenti più estremità di ingresso e di uscita. Quanti tipi di splitter per fibra ottica conoscete? Quali sono i vantaggi di questi tipi di splitter PLC? Dopo aver letto questo articolo, avrete una migliore comprensione dei tipi di splitter per fibra ottica.

 

Due tipi di splitter per fibre ottiche

Nelle reti PON vengono comunemente utilizzati due tipi di splitter per fibra ottica: Uno è lo splitter con accoppiatore FBT e l'altro è lo splitter PLC. Poiché lo splitter PLC presenta i vantaggi di una lunghezza d'onda flessibile, di una buona stabilità, di una perdita a bassa temperatura e di un tasso di guasto minore, si preferisce utilizzare gli splitter PLC piuttosto che gli splitter FBT. Al giorno d'oggi, esistono molti tipi di splitter PLC sul mercato, adatti a tutte le applicazioni.
PLC splitter tpyes for FTTH Deployment

Di seguito sono riportati cinque tipi di splitter PLC tipici:

  • Splitter ottico per fibra bare

  • Splitter per fibra blockless

  • Splitter ABS

  • Splitter LGX

  • Splitter per montaggio a rack

Splitter ottico per fibra bare

Lo splitter a fibra bare non ha un connettore alle estremità della fibra nuda, quindi richiede un set completo di protezione nella custodia e sul dispositivo. Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente collocato in scatole di giunzione formali e scatole di giunzione. Lo splitter per fibra bare minimizza l'occupazione di spazio e riduce al contempo i costi di installazione. È comunemente utilizzato per FTTH, PON, LAN, CATV, apparecchiature di test e altre applicazioni.

Splitter per fibra blockless

Anche se lo splitter PLC blockless ha un aspetto simile a quello dello splitter a fibra bare, è tuttavia in grado di fornire una maggiore protezione della fibra grazie a un pacchetto di tubi in acciaio inossidabile più compatto. Lo splitter PLC senza blocco non richiede la fusione della fibra ottica durante l'installazione e viene utilizzato principalmente per diversi collegamenti sopra le scatole di distribuzione o gli armadi di rete.

Modulo ABS splitter per fibra

Lo splitter ABS ha un involucro in plastica ABS, che protegge bene i componenti ottici interni e i cavi. Lo splitter ABS è semplice e compatto e può essere adattato a diversi ambienti e requisiti di installazione. È ampiamente utilizzato nelle scatole di distribuzione della fibra all'aperto per le reti PON, FTTH, FTTX e GOPN.

Splitter per fibra LGX a cassetta

Lo splitter LGX PLC è dotato di una robusta scatola metallica. Può essere utilizzato da solo o facilmente installato in un pannello patch in fibra ottica standard o in uno chassis in fibra ottica senza bisogno di giunzioni d'archivio o di personale specializzato durante l'implementazione. Il contenitore metallico standard LGX offre un approccio plug-and-play all'integrazione nella rete, eliminando i rischi durante l'installazione.

Splitter per montaggio a rack

Gli split 1U e 2U sono due dimensioni disponibili sul mercato per il montaggio a rack, mentre gli split 1U per il montaggio a rack sono più comunemente utilizzati. Il tipo di splitter con montaggio a rack 1U 19" adotta uno standard di unità rack da 19 pollici, lo splitter PLC è installato nell'unità rack, con prestazioni ottiche eccellenti e una comoda installazione di rete. Lo splitter per montaggio a rack è ampiamente utilizzato in EPON, GPON, FTTX, FTTH, ecc. e rappresenta una soluzione ideale per un ambiente di cablaggio ad alta densità.

FS PLC Optical Splitter Rackmount Type

Per motivi di spazio, si consiglia di utilizzare lo splitter PLC con montaggio a rack perché può essere installato direttamente in armadi standard ed è adatto a reti ad alta densità. Tuttavia, se lo spazio in rack non è sufficiente, è possibile scegliere altri tipi di splitter in fibra ottica in base alle effettive esigenze di implementazione e all'ambiente di rete.

 

Tabella di confronto dei tipi di splitter per fibra ottica FS PLC

  Splitter bare Splitter blockless Splitter ABS Splitter LGX Box Splitter per montaggio a rack 1U
Struttura Struttura compatta, dimensioni ridotte Mini-cassetta Design modulare Design modulare Montaggio a rack 1U 19
Tipo di connettore - SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC
Grado Fbier G.657A1 G.657A1 G.657A1 G.657A1 G.657A1
Modalità fibra Monomodale Monomodale Monomodale Monomodale Monomodale
Diametro della fibra di ingresso/uscita 250μm 900μm 2.0mm/900μm - -
Ingresso/uscita Lunghezza della fibra 1.5m 1.5m 1.5m - -
Tipo di configurazione 1×2,1×4, 1×8, 1×16, 1×32 1×2,1×4, 1×8 1×2,1×4, 1×8, 1×32 1×4, 1×8 1×16, 1×32

Articoli correlati:

Che cos'è uno splitter per fibra ottica?

Quanto ne sapete sugli splitter PLC?

Splitter FBT vs splitter PLC, quali sono le differenze?

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza