La Videosorveglianza Resa Semplice: I kit PoE One-Stop
25 Ottobre, 2023- FS ha lanciato i suoi kit PoE, offrendo soluzioni complete per telecamere di sicurezza e videoregistratori di rete (NVR) che semplificano la configurazione e migliorano l'efficienza dei sistemi di sorveglianza.
Kit PoE per Proteggere la Tua Sicurezza in Qualsiasi Momento
I kit PoE includono telecamere di sicurezza ad alta definizione e NVR, offrendo una soluzione completa di sorveglianza agli utenti. Questi kit si distinguono per numerose caratteristiche volte a potenziare la sicurezza e la comodità, come:
-
Chiarezza ad Alta Definizione: I kit PoE sono dotati di telecamere che offrono risoluzioni che vanno da 2MP fino a un vivido 8MP, garantendo che ogni dettaglio venga catturato con chiarezza.
-
Visione Notturna Avanzata: Utilizzando le capacità infrarosse, le telecamere forniscono immagini chiare anche al buio completo. Inoltre, con la tecnologia di visione notturna stellare, queste telecamere possono rendere immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione.
-
Advanced Night Vision: Employing infrared capabilities, the cameras provide clear images in complete darkness. Additionally, with starlight night vision technology, these cameras can render color images even in low-light conditions.
-
Funzioni Intelligenti: I kit PoE sono dotati di una serie di capacità intelligenti come Rilevamento Ultra Movimento, Prevenzione Intelligente delle Intrusioni, Allarmi Audio e Luminosi, Rilevamento di Umani e Conteggio delle Persone, permettendoti di selezionare i kit di telecamere di sicurezza appropriati in base allo scenario di applicazione.
-
Registrazione Ininterrotta: Supporta la registrazione continua 24 ore su 24, garantendo che nessun momento passi inosservato. Con lo storage su disco rigido, gli utenti possono archiviare una vasta quantità di riprese per revisioni future o prove.
-
Costruzione Robusta: Le telecamere sono progettate per resistere alle dure condizioni ambientali, vantando valutazioni IP66/IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere, insieme alla resistenza ai vandalismi IK10.
Controlla il seguente grafico per ulteriori dettagli su ciascuno di essi.
Serie Fissa
Tabella (1)
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodotto
|
|||||||
Risoluzione della Telecamera
|
2MP
|
2MP
|
5MP
|
5MP
|
8MP
|
8MP
|
|
Lunghezza Focale
|
2.8mm
|
2.8mm
|
4.0mm
|
2.8mm
|
2.8mm
|
4.0mm
|
|
Campo Visivo
|
112.9°(H)
59.1°(V)
121.2°(D)
|
112.9°(H)
59.1°(V)
121.2°(D)
|
78.7°(H)
44.9°(V)
89.2°(D)
|
112.7°(H)
60.1°(V)
146.5°(D)
|
112.9°(H)
59.1°(V)
121.2°(D)
|
86.5°(H)
44.1°(V)
112.5°(D)
|
|
WDR
|
120dB
|
120dB
|
120dB
|
120dB
|
120dB
|
120dB
|
|
Microfono Incorporato
|
√
|
-
|
-
|
√
|
√
|
√
|
|
Gamma IR
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
|
Alimentazione PoE
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
Valutazione IP&IK
|
IP67
|
IP67&IK10
|
IP67&IK10
|
IP67
|
IP67&IK10
|
IP67
|
|
Dimensioni del Disco Rigido
|
2TB
|
2TB
|
4TB
|
4TB
|
-
|
-
|
Tabella (2)
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Prodotto
|
||||
Risoluzione della Telecamera
|
8MP
|
8MP
|
8MP
|
|
Lunghezza Focale
|
2.8mm
|
4.0mm
|
4.0mm
|
|
Campo Visivo
|
112.9°(H)
59.1°(V)
121.2°(D)
|
86.5°(H)
44.1°(V)
112.5°(D)
|
86.5°(H)
44.1°(V)
112.5°(D)
|
|
WDR
|
120dB
|
120dB
|
120dB
|
|
Microfono Incorporato
|
√
|
√
|
√
|
|
Gamma IR
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
|
Alimentazione PoE
|
√
|
√
|
√
|
|
Valutazione IP&IK
|
IP67&IK10
|
IP67
|
IP67
|
|
Dimensioni del Disco Rigido
|
4TB
|
4TB
|
-
|
Tabella (3)
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto
|
|||||
Risoluzione della Telecamera
|
2MP
|
2MP
|
5MP
|
5MP
|
|
Lunghezza Focale
|
2.8mm
|
2.8mm
|
2.8mm
|
2.8mm
|
|
Campo Visivo
|
106.7°(H)
57.1° (V)
115.7° (D)
|
106.7°(H)
57.1° (V)
115.7° (D)
|
89.1°(H)
47.3°(V)
94.3°(D)
|
89.1°(H)
47.3°(V)
94.3°(D)
|
|
DWDR
|
DWDR
|
DWDR
|
DWDR
|
||
Microfono Incorporato
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
Gamma IR
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
Fino a 30m (98ft)
|
|
Alimentazione PoE
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
Valutazione IP&IK
|
IP67
|
IP67
|
IP67
|
IP67
|
|
Capacità NVR
|
Fino a 8 TB
|
Fino a 8 TB
|
Fino a 8 TB
|
Fino a 8 TB
|
-
|
Serie Varifocale
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Prodotto
|
||||||
Risoluzione della Telecamera
|
2MP
|
2MP
|
2MP
|
2MP
|
2MP
|
|
Lunghezza Focale
|
2.8 ~ 12mm
|
2.8 ~ 12mm
|
2.7 ~ 13.5mm
|
2.7 ~ 13.5mm
|
2.7 ~ 13.5mm
|
|
Campo Visivo
|
108.05°~ 32.59°(H)
56.81°~ 18.36°(V)
111.91°~36.53°(D)
|
108.05°~ 32.59°(H)
56.81°~ 18.36°(V)
111.91°~36.53°(D)
|
121.36°~ 33.51° (H)
58.4°~ 14.9° (V)
139.9°~ 33.4° (D)
|
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3°(V)
111.0°~33.1° (D)
|
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3°(V)
111.0°~33.1° (D)
|
|
WDR
|
120dB
|
120dB
|
120dB
|
120dB
|
120dB
|
|
Microfono Incorporato
|
√
|
√
|
-
|
√
|
√
|
|
Gamma IR
|
Fino a 50m (164ft)
|
Fino a 40m (131ft)
|
Fino a 50m (164ft)
|
Fino a 40m (131ft)
|
Fino a 40m (131ft)
|
|
Alimentazione PoE
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
IP&IK Rating
|
IP67
|
IP67&IK10
|
IP67&IK10
|
IP67&IK10
|
IP67&IK10
|
|
Dimensioni del Disco Rigido
|
-
|
-
|
2TB
|
4TB
|
4TB
|
Pensieri Finali
I kit PoE offrono una soluzione semplificata ed efficiente per le esigenze di videosorveglianza. Che si tratti di applicazioni residenziali, commerciali o industriali, i kit PoE stanno trasformando il modo di affrontare la sicurezza, rendendo la sorveglianza più semplice ed efficace che mai.
Articoli Correlati:
See Further, Stay Safer — Discover Latest Security Camera Accessories
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022