Руководство по оптоволоконному кабелю: типы и установка оптоволоконных кабелей

Updated on апр 27, 2022 by
4.3k

Сегодняшний мир построен на быстрой передаче огромных объемов информации. А оптоволоконные кабели постоянно заменяют медные провода как лучшее средство передачи данных. Существуют различные типы оптоволоконных кабелей, которые обычно используются и могут быть установлены внутри или снаружи с использованием разных процесс установки. Сегодняшняя статья будет посвящена типам оптоволоконных кабелей и процессам их установки.

Внутри оптоволоконного кабеля

Оптоволоконный кабель состоит из сердцевины, оболочки, покрытия, упрочняющих волокон и обложки кабеля, при этом его сердечник и оболочка являются двумя основными элементами. Сердцевина - это область пропускания света волокна. Оболочка - это слой, полностью окружающий ядро. Окружающая оболочка обычно представляет собой другой слой, называемый покрытием.

Стекло и пластик являются основными материалами для оптических волокон. Сердцевина из оптических волокон может быть пластиковой (используется для очень коротких расстояний), но большинство из них сделаны из стекла. А стеклянные оптические кабели сделаны из кремнезема, который в чистом виде имеет очень низкие потери в инфракрасной области оптического спектра. Разработанный для высокопроизводительных сетей передачи и телекоммуникаций на большие расстояния, оптоволоконный кабель использует свет для передачи информации, в то время как медный провод использует электричество.

Внутренняя-конструкция-оптического-волокна.jpg

Рисунок 1: Внутренняя конструкция оптического волокна

Типы оптоволоконного кабеля по применению

В прошлом мы много говорили о типах оптоволоконных кабелей с точки зрения оптоволоконного режима или материала. Сегодня мы даем вам представление о типах оптоволоконных кабелей с точки зрения их применения. Согласно местам, где развертываются оптические кабели, они могут быть разделены на внутренние оптоволоконные кабели и наружные оптоволоконные кабели.

Внутренние оптоволоконные кабели

Для оптоволоконных кабелей, которые предназначены для внутренней среды, они обычно универсальны, удобны и относительно недороги. Это обычно найти эти кабели в зданиях, офисах и домах. Хотя внутренние оптоволоконные кабели испытывают меньшую температуру и механическое напряжение по сравнению с оптоволоконными кабелями, используемыми на открытом воздухе, ключевой характеристикой внутренних кабелей является огнестойкость.

Внутренний-многоволоконный-breakout-кабель.jpg

Рисунок 2: Внутренний многоволоконный breakout кабель


Наружные оптоволоконные кабели

Есть несколько типов оптоволоконных кабелей для наружного применения, такие как подземные оптоволоконные кабели, оптоволоконные кабели прямой подземной прокладки и воздушные оптоволоконные кабели, каждые из которых имеет свои различия в конструкции и характеристиках.

Подземные оптоволоконные кабели

Подземные оптоволоконные кабели, как правило, протягиваются в кабелепроводе, который скрыт под землей, обычно на глубине 1–2 метра, чтобы уменьшить вероятность раскопок. Смазочные материалы добавляются в конструкцию наружного кабеля, чтобы уменьшить трение при высоком натяжении.

Оптоволоконные кабели прямой подземной прокладки

Оптоволоконные кабели прямой подземной прокладки скрыты под землей как прямой подземные кабели, но без кабелепровода. Следовательно, эти кабели должны выдерживать пыль, давление или жевание грызунов. По сравнению с подземными кабелями с кабелепроводами, оптоволоконные кабели прямой подземной прокладки более прочные.

Воздушные оптоволоконные кабели

Воздушные кабели размещаются от поляков или опор или монтируются на зданиях. Среда развертывания защищает воздушные кабели от техногенного повреждения или кражи, но увеличивает риск быть разрушенным естественными элементами, такими как шторм, ветер и лед. В Руководство по воздушным оптоволоконным кабелям, информация о типах оптического кабеля и советы по установке антенного кабеля покрыта.

Подводные оптоволоконные кабели

Как видно из названия, подводные кабели должны иметь защиту от воды и влаги в результате конкретной наружной среды, в которой они размещены. Учитывая этот фактор, большинство подводных кабелей в настоящее время изготавливаются из геля или абсорбирующего порошка или ленты, что обычно применяется для незакрепленных труб или ленточных кабелей.

Хотя внутренние и наружные оптоволоконные кабели имеют так много различий, в настоящее время есть несколько кабелей, применимых как для внутреннего, так и для наружного применения, которые предназначены для строгих условий окружающей среды на открытом воздухе, но также соответствуют требованиям к огнестойкости, применяемым в помещении.

Внутренняя/наружная-оптоволоконный-кабельная-сборка.jpg

Рисунок 3: Внутренняя/наружная оптоволоконный кабельная сборка

Установка оптоволоконного кабеля

С высокой пропускной способностью, малыми потерями мощности, малым весом и т. Д., оптоволоконные кабели завоевали популярность среди поставщиков сетевых услуг и широко применяются в современных сетевых кабельных системах. В следующей части вы получите рекомендации по установке в разных местах, например, проходы в кабелепроводе, над потолками и под этажами, прокладки в кабельных лотках и стояках.

Установка-оптоволоконного-кабеля.png

Рисунок 4: Установка оптоволоконного кабеля

Кабельная система для кабелепровода

Прокладка кабелепровода может использоваться внутри помещений в стенах или потолках, а также на открытом воздухе особенно для подземных кабелей. Это негибко установки трубопровода, что затрудняет выполнение перемещений, добавлений и изменений. При затягивании кабеля в кабелепроводе, все точки перехода должны быть гладкими. Постарайтесь оставить дополнительный участок кабелепровода за пределами перехода, чтобы кабель не упал на острый край. Или вы можете использовать внутренний трубопровод или гибкий кабелепровод, чтобы не повредить кабели. Вы также должны тянуть коробки для ловли на пробежку и перекручивание кабеля для следующей длины кабелепровода. Чтобы облегчить установку, ленты для рыбы или затягивание кабеля всегда должны быть размещены в кабелепроводе. Вы можете увидеть более подробное содержание в Установка оптического кабеля в воздуховое.

Примечание: Внутренний радиус изгибов кабелепровода должен быть как минимум в 10 раз больше диаметра кабеля. пробеги кабельпровода должны быть ограничены до 100 футов, с не более чем двумя изгибами на 90 градусов между точками натяжения или коробками.

Кабельная система для подвесных потолок и поднятых полов

Установка в подвесных потолках или поднятых полах может быть самым простым. Подвесные потолки состоят из панелей с низким весом, поддерживаемых системой металлических каркасов или сеток, прикрепленных к потолку. Обычно эти панели могут легко отодвинуть от сетки, когда они отодвинуты вверх. Тогда больше места можно оставить для установки другого оборудования. Оптические кабели в этих пространствах должны быть хорошо закреплены и организованы. Вам предлагается использовать некоторые инструменты для удобного управления оптоволоконным кабелем, такие как лотки, J-образные крючки и кабельные стяжки.

Кабельная система для лотки

Кабельные лотки или лестничные стойки предоставляют удобное, безопасное и эффективное место для прокладки оптоволоконного кабеля. Лотки могут быть установлены на потолках, под полами и в вертикальных шахтах. Лотки могут обеспечить хорошую поддержку и определенную защиту для кабелей. При прокладке оптоволоконных кабелей в лотках, лучше избегать как можно большего напряжения, сдавливания и изгибания. Убедитесь, что кабельные трассы находятся вдали от крутых поворотов, препятствий (иногда от других кабелей) и неровных поверхностей. Старайтесь не тянуть кабель под или между более тяжелым кабелем или несколькими кабелями, которые могут создать огромное напряжение. Это также верно для движений и добавлений оптоволоконных кабелей. Не забудьте прикрепить кабель к лотку с кабельными стяжками, чтобы избежать повреждения при замене, и делайте это каждые три фута.

Вертикальная кабельная система

Для вертикальной кабельной системы в стояках, если возможно, используйте хотя бы кабель с номиналом OFNR. При затягивании кабелей вертикально, используйте какое-либо устройство для поддержки кабеля без разрушения сердцевины. Кабели должны поддерживаться кабельными стяжками в телекоммуникационном шкафу. И начните установку сверху, упрощая ее по сравнению с затягиванием кабеля в противоположном направлении. Возможно, процедуры обработки оптоволоконных кабелей от разных производителей отличаются. Поэтому сначала следуйте инструкциям производителя.


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?