Базовые знания о GPON SFP модулей

Updated on окт 12, 2021 by
21.6k

GPON сокращвет от Gigabit Passive Optical Network. GPON - одна из ключевых технологий, которые используются в сетях доступа на основе оптоволокна (FTTx), включая fiber to the home (FTTH), fiber to the business (FTTB), fiber to the curb (FTTC) и т. д. Система GPON содержит два основных активных компонента передачи, а именно optical line termination (OLT) и optical network termination (ONT) или optical network unit (ONU). Современные OLT и ONT/ONU используют компактные оптические модули для предоставления услуг Triple Play GPON. Эти модули известны как GPON SFP модули. Этот пост даст исчерпывающее представление о GPON SFP модулях.

Что такое GPON SFP?

GPON SFP - это один из типов гигабитных оптических модулей, которые используются в системе GPON и соответствуют стандарту ITU-T G.984.2. Это двунаправленный модуль с разъёмом SC, работающий по симплексному одномодовому оптическому патч-корду. Модуль GPON SFP передаёт и принимает сигналы различной длины волны между OLT на стороне центрального офиса и ONT на стороне конечных пользователей. Модули SFP GPON используют как восходящие данные, так и нисходящие данные посредством оптического мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM).

GPON SFP: класс B+ vs. класс C+

GPON SFP модули подразделяются на GPON OLT SFP и GPON ONT SFP или GPON ONU SFP в зависимости от устройств, в которых они используются. Также есть GPON SFP класса B+ и GPON SFP класса C+. Основные различия между ними - мощность передачи и чувствительность приёма. В таблице ниже указаны мощность передачи и чувствительность приёмника SFP GPON класса B+ и SFP GPON класса C+.

Тип модуля Класс B+ Class C+
Мощность Tx Макс. чувствительность Rx Мощность Tx Макс. чувствительность Rx
GPON OLT SFP 1.5-5 дБм -28 дБм 3-7 дБм -32 дБм
OLT SFP рабочая длина волны 1480-1500 нм 1260-1360 нм 1480-1500 нм 1290-1330 нм
GPON ONT SFP 0.5-5 дБм -27 дБм 0.5-5 дБм -30 дБм
ONT SFP рабочая длина волны 1260-1360 нм 1480-1500 нм 1290-1330 нм 1480-1500 нм

При использовании GPON OLT SFP класса B+ или класса C+, он может поддерживать до 32 или 64 ONT в помещении клиента соответственно. И C+ OLT SFP может использоваться с B+ ONT SFP, если бюджет потерь канала является соответствует.

GPON SFP класс B+ and класс C+

Рисунок 1: GPON SFP класса B+ и класса C+.

Чем GPON SFP отличается от обычного BiDi SFP?

Хотя GPON SFP принадлежит к семейству гигабитных BiDi SFP, он отличается от “обычных” BiDi SFP в некоторых аспектах. Вот сравнение GPON SFP модулей и обычного BiDi SFP модулей.

Режим передачи сигнала

Что касается обычных гигабитных BiDi SFP модулей, которые в основном используются в магистральной сети, режим оптической передачи является двухточечным (P2P), то есть они должны использоваться в соответствующей паре. BiDi обычно имеет разъём LC вместо SC разъёмы. Вот иллюстрация режима передачи P2P.

Режим передачи обычного SFP

Рисунок 2: Режим передачи обычного SFP.

Режим передачи GPON SFP представляет собой точка-многоточечная (point to multi-point P2MP). Один GPON OLT SFP в центральном офисе обменивается данными с несколькими GPON ONT SFP с помощью оптоволоконных разветвителей. Вот почему мы обычно видим, что инфраструктура GPON имеет форму дерева или тройника.

Режим передачи GPON SFP

Рисунок 3: Режим передачи GPON SFP.

Расстояние передачи

Расстояние передачи обычного гигабитного BiDi SFP может составлять до 160 км по одномодовому оптоволоконному кабелю при использовании длин волн 1590 нм/1510 нм и 1510 нм/1590 нм. GPON OLT and ONT/ONU SFP модули поддерживают расстояние передачи до 20 км с длинами волн 1490 нм/1310 нм и 1310 нм/1490 нм.

Преимущества использования GPON SFP

Использование GPON SFP считается более удобным и экономичным решением для конечных потребителей. Кроме того, это сокращает устройствы, которые необходимо предоставить интернет-провайдеру (ISP). До того, как GPON ONT SFP был выпущен и использовался в сетях GPON, ISP обычно требуется установить как минимум оптический модем (тип ONT с оптоволоконным портом) и IP-маршрутизатор доступа, а также может потребоваться Set-Top-Box или видеомагнитофон, если требуются услуги IPTV. Разделение разных устройств неизбежно увеличивало стоимость услуг GPON.

Оптический модем с оптоволоконным портом SC

Рисунок 4: Оптический модем с оптоволоконным портом.

Недавно использованный GPON SFP имеет меньший размер и объединяет услуги Triple Play. Он также имеет меньшее потребление. ISP предоставляет клиенту GPON ONT SFP. Этот модуль обычно устанавливается в концентраторе/маршрутизаторе, передаваемом клиенту поставщиком ISP. Клиент также может отключить оптический патч-корд и GPON ONT SFP от концентратора/маршрутизатора ISP, а затем подключить их к своему собственному маршрутизатору/ оммутатору, внесенному в белый список интернет-провайдером.

Заключение

GPON SFP модули обычно используются в двух основных активных компонентах передачи OLT и ONT/ONU в оптических сетях GPON. Они необходимы для поддержания высокоскоростной связи между поставщиком услуг и конечными потребителями на расстоянии до 20 км. SFP GPON модули подразделяются на класс B+ и класс C+, и основные различия заключаются в их мощности Tx и чувствительности Rx. Этот модуль упростил реализацию услуг GPON. В некоторой степени это приносит пользу оба поставщикам услуг и конечным потребителям.

Связанная статья: Обзор 10GBASE-T SFP+ с интерфейсом RJ45

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?