Сколько типов SFP трансиверов вы знаете?

Updated on авг 4, 2021 by
11.5k


Купить FS SFP трансиверы

Гигабитный Ethernet (GE) начал использоваться в 1999 году и постепенно вытесняет Fast Ethernet (FE) в проводных локальных сетях из-за того, что он значительно быстрее. Аппаратное обеспечение передачи, используемое для подключения устройств, поддерживаемых GE, сохраняет компактный пакет Small Form-factor Pluggable (SFP). SFP часто называют mini-GBIC (Конвертер гигабитных интерфейсов). Потому что он имеет меньший размер и заменил модули GBIC в большинстве приложений объемом 1 Гб. Первоначальный стандарт оборудования Gigabit Ethernet был выпущен даже на год раньше, чем его использование. Это IEEE802.3z (1000BASE-X), для которого требуется оптическое волокно. В последние годы последовательно внедрялись другие стандартные Gigabit Ethernet SFP трансиверы или нестандартные, но принятые в отрасли Gigabit SFP трансиверов.

типы-трансиверов-SFP

Рис. 1: Типы трансиверов SFP.

Различные гигабитные трансиверы SFP

Трансиверы SFP может быть классифицирован на различные версии в соответствии со стандартами Gigabit Ethernet и принятыми в отрасли стандартами, включая 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 1000BASE-SX, 1000BAS-LX, 1000BASE-LX10, 1000BASE-BX10, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX и 1000BASE-ZX.

Трансиверы SFP По медной СКС: 1000BASE-T vs. 1000BASE-TX

Трансивер 1000BASE-T (IEEE 802.3 ab) представляет собой 1G SFP с интерфейсом RJ45, который передает GE по витым парам. Они делают GE настольной технологией, поскольку пользователи могут использовать существующую медную кабельную инфраструктуру. 1000BASE-TX (TIA/EIA-854) похоже на версии SFP с интерфейсом RJ45, но использует только две пары проводов.

Спецификации 1000BASE-T 1000BASE-TX
Стандарт IEEE 802.3ab TIA/EIA-854
Указанная скорость передачи данных 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с
Среда Кабельная система типа витая пара (Cat5 или выше) с использованием четырех двунаправленных пар, каждая пара поддерживает скорость передачи данных 250 Мбит/с. Кабельная система типа витая пара (Cat6 или выше) с использованием двух однонаправленных пар (одна пара для передачи, одна для приема), каждая пара поддерживает скорость передачи данных 500 Мбит/с.
Указанное расстояние 100 м (330 футов) 100 м (330 футов)
Интерфейс RJ45 RJ45
Символьная скорость Четырехмерная пятиуровневая амплитудно-импульсная модуляция (4D-PAM5, кодирование 6 дБ). Десятибитный интерфейс (TBI, кодирование 8 дБ/10 дБ).

Хотя 1000BASE-TX требует меньше проводов для передачи, 1000BASE-T все еще более широко распространен. Возможные причины заключаются в том, что кабель Cat6 стал дороже, а 1000BASE-T стал дешевле. 1000BASE-T и 1000BASE-TX обычно не взаимодействуют в коммутаторах без двойного физического уровня (PHY), поскольку они используют разные подходы к кодированию.

Трансиверы SFP по оптической СКС

Трансиверы SFP, работающие по оптическому волокну, состоят из стандартных 1000BASE-SX, 1000BASE-LX и 1000BASE-LX10, а также нестандартных, принятых в промышленности 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-LH, 1000BASE-EX и 1000BASE-ZX.

Версия SFP Среда Интерфейс Длина волны Макс. расстояние Уведомление
1000BASE-SX MMF* LC duplex 850 нм FDDI (~ 220 м), OM1 (~ 275 м), OM2 (~ 550 м)
1000BASE-LX MMF/SMF** LC duplex 1310 нм MMF (~ 550 м), SMF (~ 5 км)
1000BASE-LX10 SMF LC duplex 1310 нм ~ 10 км
1000BASE-LX/LH MMF/SMF LC duplex 1300 нм/1310 нм MMF (~ 550 м), SMF (~ 20 км) При использовании с MMF требуется Mode conditioning оптический патч-корд (только FDDI, OM1 и OM2 не могут использоваться с MMF более высокого уровня).
1000BASE-LH SMF LC duplex 1310 нм/1550 нм ~ 100 км
1000BASE-EX SMF LC duplex 1310 нм/1550 нм ~ 40 км
1000BASE-ZX SMF LC duplex 1550 нм ~ 70 км

* MMF = многомодовое волокно. ** SMF = одномодовое волокно.

Нестандартные версии трансиверов SFP создаются поставщиками трансиверов для удовлетворения требований гигабитной передачи различных приложений. Все они соответствуют соглашениям с несколькими источниками (MSA), чтобы обеспечить совместимость между оборудованием различных поставщиков. Например, до того, как был выпущен стандартный 1000BASE-LX10, нестандартные версии 1000BASE-LX/LH и 1000BASE-LH использовались в качестве собственного расширения.

Различные типы волокон оптических SFP

Для трансиверов SFP, работающих по оптическому волокну, они также могут быть классифицированы на различные типы в соответствии с их типами волокон. Существуют одномодовые SFP и многомодовые SFP, а также симплексные SFP и дуплексные SFP.

Одномодовый SFP vs многомодовый SFP

В зависимости от типов оптических волокон, с которыми работают трансиверы SFP, Трансиверы SFP делятся на одномодовые SFP, работающие с одномодовым волокном, и многомодовые SFP, работающие с многомодовым волокном. Давайте посмотрим, в чём основные различия между ними.

цветовая-кодировка-и-оптоволоконный-кабель-для-одномодового-SFP-и-многомодового-SFP

Рисунок 2: Цветовая кодировка и оптический патч-корд для одномодового SFP и многомодового SFP.

Спецификации Многомодовые SFP Одномодовые SFP
Тип оптического волокна 62,5/125 мкм или 50/125 мкм с сердечником MMF. 9/125µm с сердечником SMF.
Рабочая длина волны В основном на 850 нм и 1300 нм. В основном 1310 нм и 1550 нм
Цветовое кодирование Застежка тюка черного цвета. Застежка тюка синего цвета для SFP 1310 нм. Застежка для тюков с желтой кодировкой для SFP 1550 нм.
Цвет оболочки оптического патч-корда Оранжевая оболочка для OM1 и OM2. Желтая оболочка для SMF.
Расстояние передачи Передача на короткие расстояния, например, 100 м и 500 м. Передача на большие расстояния, например 2 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км, 100 км и 120 км.
Цена Дешевле, чем SMF SFP. Дороже, чем MMF SFP.

Simplex SFP & Duplex SFP

Помимо вышеупомянутых трансиверов SFP, которые используют двойные волокна для дуплексной передачи (одна передача и один прием отдельно), существуют Трансиверы SFP, которые используют только одно волокно для передачи. Последние называются симплексными SFP, или более широко известными как bidirectional (BiDi) SFP, которые оснащены WDM соединителями/диплексорами. Наиболее часто используемые пары длин волн BiDi SFP-это 1310 нм/1550 нм, 1310 нм/1490 нм и 1510 нм/1590 нм. А расстояния передачи варьируются от 10 км до 160 км при использовании различных длин волн. Очень легко отличить симплексный SFP и дуплексный SFP от розетки.

Duplex SFP with dual fiber port and simplex SFP with single fiber port

Рисунок 3: Дуплексный SFP с двумя оптоволоконными портами и симплексный SFP с одним оптоволоконным портом.

Все трансиверы SFP должны использоваться попарно. Для дуплексных SFP с двух сторон мы должны соединить два SFP с одинаковыми длинами волн. Например, два 850 нм SFP или два 1310 нм SFP. Однако для simplex/WDM (BiDi) SFP мы должны использовать два SFP, которые имеют противоположные длины волн для передатчика и приемника, что имеет более подробное введение в статье Краткое введение SFP WDM (BiDi) трансивера.

WDM SFP трансиверы с несколькими длинами волн га дальние расстояния

В качестве передовой технологии, позволяющей передавать несколько сигналов одновременно по одному волокну, мультиплексирование с разделением длин волн (WDM) используется телекоммуникационными системами при передаче на большие расстояния, либо DWDM (плотный WDM), либо CWDM (грубый WDM). В этих системах лазеры трансиверов SFP выбираются с точными длинами волн, близко расположенными, но не настолько близко, чтобы они мешали друг другу.

CWDM-трансиверы-на-18-каналов

Рис. 4: 18 длин волн CWDM SFP с различными цветовыми кодировками.

CWDM SFP и DWDM SFP соединяются с LC duplex одномодовыми оптическими патч-кордами, но у них больше различий, чем сходств. Как правило, когда клиенту требуется количество каналов до 16, более экономично развернуть CWDM SFP по сравнению с DWDM SFP.

Спецификации CWDM SFP DWDM SFP
Расстояние между длинами волн До 18 длин волн от 1270 нм до 1610 нм с интервалом 20 нм, то есть 1270 нм, 1290 нм, 1310 нм, 1330 нм ... До 45 длин волн (канал 17 - канал 61 согласно ITU) диапазона C (от 1525 до 1565 нм) или L диапазона (от 1570 до 1610 нм) с интервалом 0,8 нм.
Модуляционный лазер Электронная настройка неохлаждаемого лазера. Охлаждающий лазер, который использует настройку температуры, обеспечивает лучшую производительность DWDM SFP, более высокую безопасность и более длительный срок службы.
Дальность передачи До 100 км, обычно 80 км. До 80 км или 200 км.
Приложение Gigabit Ethernet, Fibre Channel (FC), Metro Access Network, Point-to-Point Network, синхронная оптическая сеть (SONET), SDH (синхронная цифровая иерархия). Передача DWDM SONET / SDH на большие расстояния, Gigabit Ethernet, Fibre Channel, Metro Network.
Преимущества Пассивное оборудование, не использующее электроэнергию. Намного более низкая стоимость канала, чем DWDM. Масштабируемость для увеличения емкости оптоволокна по мере необходимости с минимальными затратами или без увеличения. Протокол прозрачный. Удобство использования. Пассивно можно использовать до 32 каналов. До 160 каналов с активным решением. Активные решения включают оптические усилители для увеличения расстояния.
Недостатки 16 каналов может быть недостаточно. Пассивное оборудование, не имеющее возможности управления. Решения DWDM довольно дороги. Активные решения требуют больших затрат на настройку и обслуживание. Очень низкая масштабируемость для развертываний с 32 каналами.

Video SFP трансиверы для высококачественных видеоуслуг

3G-SDI (serial digital interface) video SFP трансиверы предназначены для удовлетворения высоких требований к передаче видео в среде высокой четкости (HD). Ключевое различие между видео SFP и обычными SFP состоит в том, что передача видео является однонаправленной. Таким образом, видео SFP может иметь либо два оптических передатчика, два оптических приемника, один передатчик, один приемник, либо один оптический передатчик и один приемник. Подобно обычным трансиверам SFP, видеопередатчики 3G-SDI могут быть многомодовыми, одномодовыми, WDM (BiDi)i или CWDM трансиверами с разной длиной волны и иметь разную дальность действия.

Трансиверы PON SFP в сетях FTTx

Пассивная оптическая сеть является ключевой технологией, используемой в сетях доступа на основе оптоволокна (FTTx). Трансиверы PON SFP используются в Терминале Оптической линии (OLT) в Центральном офисе и Терминале/блоке оптической сети (ONT/ONU) в помещениях абонента. PON SFP отличается от других трансиверов SFP тем, что OLT SFP и ONT SFP не используются в парах, вместо этого OLT SFP должен взаимодействовать с 32 или 64 ONT SFP. Как правило, GPON SFP состоит из двух типов: класса B+ и класса C+. Вот их различия.

Типы трансиверов Класс B+ Класс C+
Порты Tx мощность Макс. чувствительность Rx Tx мощность Макс. чувствительность Rx
GPON OLT SFP 1.5-5 дБм -28 дБм 3-7 дБм -32 дБм
OLT SFP рабочая длина волны 1480-1500 нм 1260-1360 нм 1480-1500 нм 1290-1330 нм
GPON ONT SFP 0.5-5 дБм -27 дБм 0.5-5 дБм -30 дБм
ONT SFP рабочая длина волны 1260-1360 нм 1480-1500 нм 1290-1330 нм 1480-1500 нм

Переход на более высокую скорость: От SFP к SFP+ и SFP28

Тенденция к более высокой скорости и более высокой пропускной способности всегда неудержима, от Fast Ethernet до Gigabit Ethernet, а затем до 10 Gigabit Ethernet и 25 Gigabit Ethernet. В то же время публикуются новые устройства для передачи данных, SFP+ для 10 Гигабит и SFP28 для 25 гигабитных Ethernet. Наиболее очевидным различием между ними является скорость передачи данных, в то время как все они используют одну и ту же упаковку форм-фактора. Давайте посмотрим, в чем разница между SFP и SFP+ и SFP28.

Спецификации SFP SFP+ SFP28
Скорость передачи данных 1.25G 2.5G/3G/4.25G 6G/8.5G/10G 25G
Тип Одномод/многомод Simplex/Duplex CWDM/DWDM Одномод/многомод Simplex/Duplex CWDM/DWDM Одномод/многомод (к моменту написания этого поста)
Расстояние 100 м/300 м/2 км/ 10 км/15 км/ 20 км/40 км/ 60 км/80 км/ 100 км/120 км/ 150 км 220 м/300 м/ 2 км/10 км/ 20 км/40 км/ 60 км/80 км 100 м/10 м (к моменту написания этого поста)
Длина волны 850 нм 1310 нм/1490 нм/1550 нм 1270 нм-1610 нм ITU Channel 17 ~ Channel 61 850 нм 1310 нм/1490 нм/1550 нм 1270 нм-1610 нм ITU Channel 17 ~ Channel 61 850 нм/1310 нм (к моменту написания этого поста)

Для этих трансиверов с одинаковой упаковкой низкоскоростной оптический трансивер может быть подключен к слоту с более высокой скоростью и работать с более низкой скоростью передачи данных, например, SFP можно использовать в слоте SFP+ для передачи 1G, но обратное невозможно.

Где купить подходящие трансиверы SFP для вашего устройства?

Независимо от каких-либо конкретных коммутаторов/маршрутизаторов/серверов, будет трудно определить, какой трансивер SFP подходит для использования при работе с таким количеством типов модулей SFP. Но вы можете избежать этих проблем, если выберете Трансиверы FS SFP. Мы поставляем не только все типы SFP, но и бесплатную техническую поддержку для подключения между любыми устройствами, которые есть у Вас, будь то универсальные или оригинальные бренды. Каждый модуль SFP будет обеспечен совместимостью и качеством, прежде чем он будет отправлен вам. Задавайте свои вопросы о трансиверах SFP FS.com и мы поможем решить их.

Связанная статья: Модуль SFP: что это такое и как его выбрать?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?