FS QSFP28 модули: знакомство и обзор

Updated on апр 28, 2021 by
1.9k

Модуль QSFP28 (Quad Small Form-factor Pluggable 28) - это компактный съёмный оптический модуль, используемый для приложений передачи данных. Он обеспечивает скорость передачи данных 4 x 28 Гбит/с, используемую для линий связи 100 Гбит/с, что помогает увеличить плотность, снизить потребление и снизить цену за бит. FS QSFP28 модули имеют различные типы и протоколы - изготовленные с высочайшим качеством, которые соответствуют отраслевым стандартам или превосходит их. FS QSFP28 модули помогают вывести вашу сеть на новый уровень.

Быстрое знакомство: FS QSFP28 модули

FS поставляет модули QSFP28 с различными типами разъемов, типами интерфейсов и протоколами. Подробности ниже.

Типы разъёмов:

LC MTP/MPO-12

Тип интерфейса:

SR4, 70m (OM3), 100m (OM4) для 50/125 волокна LR4, 10km диапазон с 9/125 SMF, G.652 стекловолокно PSM4, 500m диапазон с 9/125 SMF, G.652 стекловолокно CWDM4/CWDM4 Lite, 2km диапазон с 9/125 SMF, G.652 стекловолокно ER4, 40km диапазон с 9/125 SMF, G.652 стекловолокно IR4, 2km диапазон с 9/125 SMF, G.652 стекловолокно PIR4, 1.4km диапазон с 9/125 SMF, G.652 стекловолокно

Поддерживаемый протокол:

100 Gigabit Ethernet

Техническое описание: FS QSFP28 модули

Полная линейка FS QSFP28 модулей включает в себя общий модуль QSFP28 для стандартного оборудования, а также модули QSFP28 совместимы с основными брендами (Cisco, Juniper, Arista, Brocade, HPE и т. д.) на рынке. Они производятся по протоколам 100GBASE, таким как 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-PSM4, 100GBASE-CWDM4, 100GBASE-ER4, 100GBASE-IR4 и 100GBASE-PIR4. Кроме того, модули SFP/CFP2/CFP4 также доступны в FS.com.

FS P/N
Part ID
Тип
Длина волны
Рабочее расстояние
Интерфейс
DOM поддержка
QSFP28-SR4-100G
100GBASE-SR4
850nm
100m
MTP/MPO-12, MMF
Да
QSFP28-LR4-100G
100GBASE-LR4
1310nm
10km
LC duplex, SMF
Да
QSFP28-PIR4-100G
100GBASE-PSM4
1310nm
500m
MTP/MPO-12, SMF
Да
QSFP28-IR4-100G
100GBASE-CWDM4 Lite
1310nm
2km
LC duplex, SMF
Да
QSFP28-IR4-100G
100GBASE-CWDM4
1310nm
2km
LC duplex, SMF
Да
QSFP-ER4L-100G
100GBASE-ER4
1310nm
40km
LC duplex, SMF
Да
CFP-SR10-100G
CFP 100GBASE-SR10
850nm
150m
MTP/MPO-24, MMF
Да
CFP-LR4-100G
CFP 100GBASE-LR4
1310nm
10km
LC duplex, SMF
Да
CFP-ER4-100G
CFP 100GBASE-ER4
1310nm
40km
LC duplex, SMF
Да
CFP2-LR4-100G
CFP2 100GBASE-LR4 and OTN
1310nm
10km
LC duplex, SMF
Да
CFP4-LR4-100G
CFP4 100GBASE-LR4 and OTN
1310nm
10km
LC duplex, SMF
Да

Испытательная лаборатория для FS QSFP28 модулей

FS испытательная лаборатория оснащена широким спектром оригинальных коммутаторов от ведущих производителей, таких как Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade и др. Рабочие характеристики, совместимость и долговечность FS QSFP28 модулей проходят строгие испытания, чтобы гарантировать надежность товара. Мы продолжаеим увиличивать число и виды коммутаторов, участвующих в тестировании, чтобы предлагать нашим клиентам еще больший выбор товаров. Узнайте больше о нашей испытательой лаборатории: FS.com лаборатория качества

Cisco
Cisco
Cisco
Juniper
Arista
Nexus 92304QC
N9K-C92160YC-X
7160-48YC6
Juniper MX960
SN2100

Кабели для всех FS QSFP28 модулей

FS предлагает широкий спектр оптоволоконных кабелей для модулей QSFP28, включая одномодовые и многомодовые, симплексные и дуплексные, UPC и APC, а также варианты различной длины. Мы также предоставляем индивидуальное обслуживание, отвечающее вашим конкретным требованиям, и иметь большой запас для крупногабаритной доставки.

Разъём
Режим волокна
Типы полировки
Обложка
Длина
LC Duplex
9/125 SMF
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft)Fs link_icon.png
LC Duplex
50/125 OM3
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft)Fs link_icon.png
LC Duplex
50/125 OM4
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft)Fs link_icon.png
Стандартный MTP
9/125 SMF
APC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
Стандартный MTP
50/125 OM3
UPC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
Стандартный MTP
50/125 OM4
UPC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
Стандартный MPO
9/125 SMF
APC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
Стандартный MPO
50/125 OM3
UPC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
Стандартный MPO
50/125 OM4
UPC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
HD MTP
9/125 SMF
APC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
HD MTP
50/125 OM4 (OM3)
UPC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png

Чаво

Какие совместимые QSFP28 модулей доступны в FS.com?

FS.com предлагает высококачественные модули QSFP28, совместимые с основными брендами: Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel -Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet и т. д.

Какие индивидуальные выборы предлагаются в FS.com?

FS предлагает индивидуальный выбор, такой как совместимость с различными брендами, дальность передачи, рабочая температура, модель этикетки, цвета этикеток и т. д. Мы приветствуем любые запросы или вопросы о товарах и решениях, сучетом ваших предпочтений и требований.

Могут ли FS модули QSFP28 и кабели поставляться напрямую из США или Европы?

Да. FS.com основал склад в Сиэтле, Вашингтоне, Северной Америке и Мюнхене, Германии. До сих пор мы уже подготовили множество оптических модулей и оптических патч-кордов на складе. Если вы заказываете товары все на складе, мы отправим их в тот же день, когда вы оформите свой заказ.

В чём разница между QSFP28 и QSFP+?

QSFP28 и QSFP+ имеют форм-фактор одинакового размера и одно и то же максимальное количество портов, Но скорость полосы QSFP28 увеличится с 10 Гбит/с до 25 Гбит/с. Он специально разработан для крупных центров обработки данных и операторов в масштабе 100G Ethernet.

Может ли QSFP28 взаимодействовать с 100GBASE-SR10?

Нет. Модуль QSFP28 имеет только 4 электрических канала, что недостаточно для поддержки 10 каналов электрического интерфейса 10G. Модуль QSFP28 может поддерживать только электрический интерфейс 4x25G, но не 10x10GbE. В результате QSFP28 не может взаимодействовать с модулями 100GbE на основе SR10.

Какой модуль QSFP28 100G может использоваться в режиме breakout?

Режим Breakout относится к работе нескольких портов на более низких скоростях. В настоящее время существует три типа модулей QSFP28, которые поддерживают режим 4x25G breakout: QSFP-100G-SR4, QSFP-100G-PSM4 и QSFP-100G-CR4.

Связанные статьи: FS SFP+ модули: знакомство и обзор FS QSFP+ модули: знакомство и обзор и FS SFP модули: знакомство и обзор



Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?