Gigabit-Switches mit 24/48 Ports: Ein Vergleich
Heutzutage spielen Gigabit-Switches eine immer wichtigere Rolle in Netzwerken und werden häufig in Unternehmensnetzwerken eingesetzt. Daher ist die Wahl eines geeigneten Gigabit-Switches besonders wichtig. In diesem Beitrag werden einige Beispiele für die Auswahl von 24-Port-Switches und 48-Port-Switches hinsichtlich Hardware-Leistung und Funktionalität gegeben.
Was sollte bei der Auswahl eines optimalen Gigabit-Switches beachtet werden?
Um einen passenden Gigabit-Switch auszuwählen, sollten Sie wissen, wie viele Ports Sie benötigen. Für SMBs werden im Allgemeinen 24-Port Gigabit-Switches und 48-Port Gigabit-Switches verwendet.
Abgesehen von der Anzahl und Art der Ports sind auch andere wichtige Faktoren bei der Auswahl eines Gigabit-Switches wie Hardwareleistung (Weiterleitungsrate, Stromversorgung usw.), Funktionalität (Stacking, 802.1ad QinQ usw.) und Serviceleistungen von Bedeutung. Im Folgenden werden mehrere Gigabit-Netzwerk-Switches mit 24 und 48 Anschlüssen hinsichtlich dieser Hauptaspekte detailliert verglichen.
Gigabit-Switches: Vergleich der Hardware-Performance
Vier ähnliche 24-Port-Gigabit-Switches und drei 48-Port-Gigabit-Switches sind unten zum Vergleich der Performance aufgeführt.
Gigabit-Switches mit 24 Ports
Hardware-Leistung von FS S3900-24T4S gegenüber FS S3900-24F4S gegenüber Cisco WS-C2960L-24TQ-LL gegenüber Netgear S3300-28X (GS728TX):
Performance | 3900-24T4S | 3900-24F4S | WS-C2960L-24TQ-LL | S3300-28X (GS728TX) |
---|---|---|---|---|
1G RJ45-Port | 24 | 4 | 24 | 24 |
1G SFP-Port | / | 24 (4 Combo SFP inklusive) | / | / |
10G SFP+-Port | 4 | 4 | 4 | 2 (2 Kupfer und 2 Glasfaser) |
Switch-Klasse | Layer 2+ (Lite Layer 3) | Layer 2+ (Lite Layer 3) | Layer 2+ (Lite Layer 3) | Layer 2+ (Lite Layer 3) |
Switch-Chip | BCM56150 | BCM56151 | / | / |
Stackability | 6 Einheiten | 6 Einheiten | 8 Einheiten | 6 Einheiten |
Switching-Kapazität | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
Weiterleitungsrate | 95 Mpps | 95 Mpps | 41,67 Mpps | 95.2 Mpps |
Max. Schallpegel | 0 dB (Fanless) | 52 dB | 0 dB (Fanless) | 32,9 dB |
Stromversorgung | Dual | Dual | Single | Intern |
Eingangsspannung | 100-240 V AC | 100-240 V AC | 110-220 V AC | 100-230 V AC |
Stromverbrauch | 21 W | 43 W | 23,64 W | 28,18 W |
Gigabit-Switches mit 48 Ports
Hardware-Leistung von FS S3900-48T4S gegenüber Cisco WS-C2960L-48TQ-LL gegenüber Netgear S3300-52X (GS752TX):
Performance | S3900-48T4S | WS-C2960L-48TQ-LL | S3300-52X (GS752TX) |
---|---|---|---|
1G RJ45-Port | 48 | 48 | 48 |
1G SFP-Port | / | / | / |
10G SFP+-Port | 4 | 4 | 2 (2 Kupfer und 2 Glasfaser) |
Switch-Klasse | Layer 2+ (Lite Layer 3) | Layer 2+ (Lite Layer 3) | Layer 2+ (Lite Layer 3) |
Switch-Chip | BCM56150 | / | / |
Stackability | 6 Einheiten | 8 Einheiten | 6 Einheiten |
Switching-Kapazität | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
Weiterleitungsrate | 130 Mpps | 77.38 Mpps | 130.9 Mpps |
Max. Schallpegel | 54 dB | 0 dB (Fanless) | 32,9 dB |
Stromversorgung | Dual | Single | Intern |
Eingangsspannung | 100-240 V AC | 110-220 V AC | 100-230 V AC |
Stromverbrauch | 45 W | 39,36 W | 44,12 W |
Gigabit-Switches: Funktionalität
Funktionalität von Switches der Serie FS S3900 gegenüber Switches der Serie Cisco WS-C2960L gegenüber Switches der Serie Netgear S3300:
Funktionalität | 3900-24T4S, 3900-24F4S, 3900-48T4S | WS-C2960L-24TQ-LL, WS-C2960L-48TQ-LL | S3300-28X (GS728TX), S3300-52X (GS752TX) |
---|---|---|---|
Stacking | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
802.3ad LACP | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
802.1Q VLAN Tagging | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Voice VLAN | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Static Routing | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
MVR | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
SSH v1/v2 | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
SSL | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
DoS Protection | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Web-based GUI | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Command Line Interface (CLI) | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
SNMP v1/v2c/v3 | Unterstützt | Unterstützt | SNMP v1/v2c |
sFlow | Unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
DHCP-Snooping | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Hier sind einige der wichtigen Funktionserklärungen zu Gigabit-Netzwerk-Switches:
-
Stacking: Der Switch kann mit anderen Switches verbunden werden und zusammen als eine Einheit arbeiten, was nützlich ist, um die Kapazität eines Netzwerks zu erhöhen.
-
LACP: Die Parallelschaltung mehrerer Netzwerkverbindungen, um den Durchsatz über das hinaus zu erhöhen, was eine einzelne Verbindung leisten könnte, und um Redundanz zu gewährleisten, falls eine der Verbindungen ausfallen sollte.
-
VLAN: Ein virtuelles LAN ist eine logische Gruppe von Workstations, Servern und Netzwerkgeräten, die sich trotz ihrer geografischen Verteilung im selben LAN zu befinden scheinen. Ein VLAN ermöglicht es einem Netzwerk von Computern und Benutzern, in einer simulierten Umgebung zu kommunizieren, als ob sie in einem einzigen LAN existieren und sich eine einzige Broadcast- und Multicast-Domäne teilen würden.
-
SSH: Mithilfe von Verschlüsselung und Authentifizierung kann SSH sicheren Fernzugriff und Dateiübertragung über ein unsicheres Netzwerk implementieren. Basierend auf TCP-Verbindungen garantiert SSH Sicherheit und bietet Authentifizierung für übertragene Informationen.
-
DHCP-Snooping: DHCP-Snooping ist eine Sicherheitsfunktion, die sich wie eine Firewall zwischen nicht vertrauenswürdigen Hosts und vertrauenswürdigen DHCP-Servern verhält. Der grundlegende Anwendungsfall für DHCP-Snooping besteht darin, zu verhindern, dass nicht autorisierte (abtrünnige) DHCP-Server DHCP-Clients IP-Adressen anbieten.
Gigabit-Switches: Produkt-Service-Vergleich
Die Switches der Serien FS 3900/Cisco WS-C2960L/Netgear S3300 bieten neben den Unterschieden in der Hardware-Leistung und -Funktionalität auch unterschiedliche Serviceleistungen.
Die Gigabit-Switches der FS 3900-Serie bieten eine vierjährige Garantie auf die Hardware nach dem Kauf und lebenslange kostenlose Software, einschließlich zukünftiger Software-Upgrades.
Cisco WS-C2960L Series Gigabit-Switches der Serie WS-C2960L erfordern zusätzliche Zahlungen für Software-Upgrades. Das "Upgrade" bedeutet, dass eine Version durch eine Version mit einem aktualisierten Funktionsumfang ersetzt wird. Mit einem Upgrade können Sie neue Funktionen oder Technologien hinzufügen oder eine Version ersetzen, die nicht mehr unterstützt wird.
Netgear S3300 Series Switches bieten fünf Jahre Garantie für die Hardware, nicht jedoch für die Software.
Hinweis: Switches haben in der Regel eine Lebensdauer von vier bis fünf Jahren.
Fazit
Der Vergleich von Performance, Funktionalität und Services kann bei der Auswahl des besten Gigabit-Switches ausschlaggebend sein. Bei der Hardware-Leistung sind Anzahl und Art der Ports sowie die Weiterleitungsrate kann getestet werden, z.B. FS 3900 Ixia Test am wichtigsten. Für die Funktionalität sind Merkmale wie Stacking, 802.3ad LACP, MVR, SNMP v1/v2c/v3 usw. von wesentlicher Bedeutung. Auch die After-Sale-Services, einschließlich Hardware- und Software-Services, spielen eine große Rolle.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022