Erkundung von FS Mini Unmanaged Media Converters
Im Bereich der Netzwerktechnik spielen Medienkonverter eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung verschiedener Arten von Netzwerkkabeln, wie Glasfaser- und Kupferkabel. FS-Mini-Medienkonverter zeichnen sich durch ihre kompakte Größe und hohe Leistung aus, was sie zu einer wesentlichen Komponente in modernen Netzwerkinfrastrukturen macht.
Hardware-Merkmale von Mini Unmanaged Medienkonvertern
Mini Unmanaged Medienkonverter sind kompakt und effizient, was sie für moderne Netzwerkinfrastrukturen unverzichtbar macht. Ihre geringe Größe ermöglicht eine einfache Installation auf begrenztem Raum, und ihr niedriger Stromverbrauch eignet sich für energieeffiziente Umgebungen. Mit einem integrierten optischen SC-Modul bieten diese Konverter nahtlose Konnektivität, wodurch der Bedarf an zusätzlicher Hardware reduziert und die Installation vereinfacht wird.
Sie unterstützen verschiedene Installationsoptionen, einschließlich Wandmontage, Desktop-Montage, Rack-Montage und DIN-Schiene, was sie vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar macht. Zu den Hauptmerkmalen gehören transparentes Link Fault Pass-Through (LFP) zur schnellen Erkennung und Verwaltung von Verbindungsfehlern, automatische Laserabschaltung (ALS) zur Vermeidung von Schäden an optischen Komponenten und Stromausfallalarme, die Administratoren vor Stromproblemen warnen und die allgemeine Zuverlässigkeit erhöhen. Diese robusten und effizienten Konverter eignen sich ideal für die Optimierung der Netzwerkleistung in einer Vielzahl von Umgebungen, von kleinen Büros bis hin zu großen Industrieumgebungen.
Leistungsmerkmale von Mini Unmanaged Medienkonvertern
Unmanaged Mini-Medienkonverter sind zuverlässig und effizient und bieten eine Reihe von Funktionen zur Verbesserung der Netzwerkleistung. Sie unterstützen Portgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base und 10GBase und erfüllen damit sowohl aktuelle als auch zukünftige Netzwerkanforderungen. Funktionen wie automatische Aushandlung und Auto-MDI/MDIX sorgen für eine optimale Netzwerkleistung ohne manuelle Konfiguration, was die Einrichtung vereinfacht und Fehler reduziert. Echtzeit-LED-Anzeigen geben sofortige Rückmeldung über den Port-Status und erleichtern so die Diagnose und schnelle Behebung von Netzwerkproblemen.
Diese Konverter sind vielseitig und können verschiedene Netzwerkprotokolle und -geschwindigkeiten verarbeiten, wodurch sie sich für unterschiedliche Anwendungen eignen, von einfachen LAN-Erweiterungen bis hin zu komplexen Verbindungen in Rechenzentren. Ihre Unterstützung von Kupfer- (Twisted-Pair-Kabel) und Glasfaserkabeln (Singlemode- und Multimode-Glasfasern) verbessert ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Netzwerkumgebungen. Insgesamt bieten die Mini-Medienkonverter Geschwindigkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten und effizienten Paket.
Einführung von FS-Mini Unmanaged Medienkonvertern
FS bietet eine breite Palette an unverwalteten Medienkonvertern, darunter verschiedene Modelle wie UMC-GA1F1T, UMC-GA1SC1T-SM-FX, UMC-GA1SC1T-SM-FX, UMC-GA1SC1T-SM, UMC-GA1SC1T-MM, and UMC-GA1F2T. Alle diese Modelle unterstützen die oben beschriebenen Leistungen und Funktionen. Für den Kauf können Sie die detaillierten Informationen für jedes unten aufgeführte Produkt einsehen.
Produktspezifikationen
Fiber Ports |
1 x Gigabit SFP Port
|
1 x 1000Mbps SC Fiber Port
|
1 x 1000Mbps SC Fiber Port
|
1 x 1000Mbps SC Fiber Port
|
1 x 1000Mbps SC Fiber Port
|
1 x Gigabit SFP Port
|
Übertragung-Diatanz
|
2KM (MM fiber) or 160KM (SM/WDM fiber)
|
20KM
|
20KM
|
10KM
|
550M
|
≤160KM Depends on the Inserted Modules
|
Transmission Media
|
Depends on the used SFP module
|
Single-mode
|
Single-mode
|
Single-mode
|
Multimode
|
Depends on the used SFP module
|
Fiber Number
|
Abhängig von dem verwendeten SFP-Modul
|
Single Fiber
|
Single Fiber
|
Dual Fiber
|
Dual Fiber
|
Depends on the used SFP module
|
Wave Length
|
Abhängig von dem verwendeten SFP-Modul
|
1310/1550nm
|
1310/1550nm
|
1310nm
|
850 nm
|
Depends on the used SFP module
|
Betriebstemperatur
|
0 bis 40°C (32 bis 104℉)
|
0 bis 50°C (32 bis 122℉)
|
0 bis 50°C (32 bis 122℉)
|
0 bis 50°C (32 bis 122℉)
|
0 bis 50°C (32 bis 122℉)
|
0 bis 40°C (32 bis 104℉)
|
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die FS-Mini-Medienkonverter eine perfekte Mischung aus kompakter Größe und hoher Leistung bieten. Ihre vielseitigen Installationsmöglichkeiten, robusten Leistungsmerkmale und fortschrittlichen Funktionen machen sie zu einer hervorragenden Wahl für die Optimierung der Netzwerkleistung. Ob für kleine Büros oder große Industrieanwendungen, diese Konverter bieten zuverlässige und effiziente Lösungen für die unterschiedlichsten Netzwerkanforderungen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022