Glasfaserlösungen für Cisco C3KX-NM-10G Modul
SFP steht für „Small Form-factor Pluggable“. SFP-Transceiver werden für Fast Ethernet-Anwendungen verwendet. Switches mit einem Cisco C3KX-NM-1G Modul können SFP unterstützen. Mit dem zunehmenden Bedarf an höheren Datenraten ist die Geschwindigkeit von 1 Gbit/s jedoch nicht mehr ausreichend. Daher wurde SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) als Erweiterung von SFP entwickelt, um Datenraten von bis zu 10 Gbit/s oder sogar mehr über Glasfaser zu unterstützen. Dementsprechend wird ein Switch mit einem Cisco C3KX-NM-10G-Modul (siehe folgende Abbildung) hergestellt, das sowohl SFP- als auch SFP+-Transceiver unterstützt.
![](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2018/04/C3KX-NM-10G.jpg)
Abbildung 1: FS Test Assured Programm
C3KX-NM-10G: Übersicht
Das C3KX-NM-10G Modul passt in die meisten Cisco Catalyst 3650-X und 3750-X Switches. Sie können also einfach Module aufrüsten, anstatt sie zu ersetzen, wenn Sie höhere Übertragungsgeschwindigkeiten benötigen. Außerdem ist es einfach zu konfigurieren, so dass Netzwerkdesigner die Art der Transceiver mit ihren eigenen Portmodulpräferenzen mischen und anpassen können. Das Modul C3KX-NM-10G verfügt über zwei Montageschrauben auf jeder Seite, die einen einfachen Austausch und eine neue Verbindung ermöglichen.
Das Modul C3KX-NM-10G verfügt über vier Steckplätze, darunter zwei SFP+-Steckplätze und zwei SFP mini-GBIC-Steckplätze. Die vier Steckplätze sind in zwei Paaren gruppiert, wobei jedes Paar aus einem SFP-Slot und einem SFP+-Slot besteht. Jedes Paar unterstützt zwei 1-Gigabit-SFP-Module oder ein 10-Gigabit-SFP+-Modul. Das bedeutet, dass ein 10-Gigabit-SFP+-Modul und ein 1-Gigabit-SFP-Modul nicht gleichzeitig in einem Paar betrieben werden können.
![C3KX-NM-10G](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/04/C3KX-NM-10G-overview.jpg)
Unterstützte Kombinationen von SFP- und SFP+-Modulen
Kombinationsverfahren | Slots | Transceiver Module |
---|---|---|
Methode 1 | Slots 1, 2, 3, und 4 | Vier 1-Gigabit-SFP-Module |
Methode 2 | Slots 1 und 2 | Zwei 1-Gigabit-SFP-Module |
Slot 4 | Ein 10-Gigabit-SFP+-Modul | |
Methode 3 | Slot 2 | Ein 10-Gigabit-SFP+-Modul |
Slots 3 und 4 | Zwei 1-Gigabit-SFP-Module | |
Methode 4 | Slot 2 | Ein 10-Gigabit-SFP+-Modul |
Slot 4 | Ein 10-Gigabit-SFP+-Modul |
Normalerweise hat ein 10-Gigabit-SFP+-Modul Vorrang vor einem 1-Gigabit-SFP-Modul. Es ist jedoch ein anderer Fall, wenn ein SFP-Modul zuerst in Slot 1 eingesetzt wird und eine Verbindung besteht. Wenn z. B. das SFP in Slot 1 die Verbindung beibehält, setzen Sie ein SFP+-Modul in Slot 2 ein und das SFP+-Modul in Slot 2 funktioniert nicht. Wenn das SFP-Modul in Slot 1 ausgeschaltet oder entfernt wird, schaltet sich das SFP+-Modul in Slot 2 ein. Das SFP-Modul in Slot 1 funktioniert nicht, solange sich ein SFP+-Modul in Slot 2 befindet, unabhängig davon, ob es eine Verbindung hergestellt hat oder nicht.
Glasfaserlösungen für C3KX-NM-10G Modul
Das Modul C3KX-NM-10G bietet Datenverbindungen mit 1 Gigabit Ethernet und 10 Gigabit Ethernet. Es unterstützt 1 Gigabit Ethernet Transceiver und 10 Gigabit Ethernet Transceiver. Die folgenden Tabellen zeigen alle SFP und SPP+ Transceiver Module für das C3KX-NM-10G Modul.
1-Gigabit-Ethernet-Transceiver für C3KX-NM-10G-Modul
Module | Beschreibung | Kabel & Stecker |
---|---|---|
GLC-T | 1000BASE-T SFP-Transceiver, 100m | Cat 5, RJ-45 |
GLC-SX-MM | 1000BASE-SX SFP-Transceiver, 550m | SMF, LC Duplex |
GLC-LH-SM | 1000BASE-LX/LH SFP-Transceiver, 550m/10km | MMF/SMF, LC Duplex |
GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX SFP-Transceiver, 550m, DOM | MMF, LC Duplex |
GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX/LH SFP-Transceiver, 550m/10km, DOM | MMF/SMF, LC Duplex |
GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP-Transceiver, 70km | SMF, LC Duplex |
GLC-ZX-SMD | 1000BASE-ZX SFP-Transceiver, 70km, DOM | SMF, LC Duplex |
GLC-BX-D | 1000BASE-BX-D SFP-Transceiver, 10km, DOM | SMF, LC Simplex |
GLC-BX-U | 1000BASE-BX-U SFP-Transceiver, 10km, DOM | SMF, LC Simplex |
SFP-GE-S | 1000BASE-SX SFP-Transceiver, 550m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-GE-L | 1000BASE-LX/LH SFP-Transceiver, 10km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-GE-Z | 1000BASE-ZX SFP-Transceiver, 70km, DOM | SMF, LC Duplex |
GLC-EX-SMD | 1000BASE-EX SFP-Transceiver, 40km, DOM | SMF, LC Duplex |
10-Gigabit-Ethernet-Transceiver für C3KX-NM-10G-Modul
Module | Beschreibung | Kabel & Stecker |
---|---|---|
SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ Transceiver, 300m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-10G-LRM | 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver, 220m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-10G-LR | 10GBASE-SR SFP+ Transceiver, 300m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-10G-SR-S | 10GBASE-SR SFP+ Transceiver, 300m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-10G-LR-S | 10GBASE-LR SFP+ Transceiver, 10km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-10G-ER | 10GBASE-ER SFP+ Transceiver, 40km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-10G-ER-S | 10GBASE-ER SFP+ Transceiver, 40km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-10G-ZR | 10GBASE-ZR/ZW SFP+ Transceiver, 80km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-10G-ZR-S | 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver, 80km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-H10GB-CU50CM | 10G SFP+ DAC Twinax-Kabel, 0,5 m | Passives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-H10GB-CU1M | 10G SFP+ DAC Twinax-Kabel, 1m | Passives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-H10GB-CU3M | 10G SFP+ DAC-Twinax-Kabel, 3m | Passives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-H10GB-CU5M | 10G SFP+ DAC-Twinax-Kabel, 5 m | Passives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-H10GB-CU1-5M | 10G SFP+ DAC-Twinax-Kabel, 1,5 m | Passives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-H10GB-CU2M | 10G SFP+ DAC Twinax-Kabel, 2m | Passives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-H10GB-CU2-5M | 10G SFP+ DAC Twinax-Kabel, 2,5 m | Passives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-H10GB-ACU7M | 10G SFP+ DAC Twinax-Kabel, 7m, 10m | Aktives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-H10GB-ACU10M | 10G SFP+ DAC Twinax-Kabel, 10m | Aktives Kupferkabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-10G-AOC1M | 10G SFP+ AOC, 1m | Aktives optisches Kabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-10G-AOC2M | 10G SFP+ AOC, 2m | Aktives optisches Kabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-10G-AOC3M | 10G SFP+ AOC, 3m | Aktives optisches Kabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-10G-AOC5M | 10G SFP+ AOC, 5m | Aktives optisches Kabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-10G-AOC7M | 10G SFP+ AOC, 7m | Aktives optisches Kabel, SFP+ auf SFP+ |
SFP-10G-AOC10M | 10G SFP+ AOC, 10m | Aktives optisches Kabel, SFP+ auf SFP+ |
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022