HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch: Vereinfachte ToR-Implementierung im Rechenzentrum
Da virtualisierte Anwendungen und Server-zu-Server-Verkehr immer beliebter werden, benötigen Rechenzentren jetzt ToR-Switches (Top of Rack) für eine leistungsfähigere Serverkonnektivität und die Fähigkeit, virtuelle Umgebungen zu handhaben, sowie eine extrem niedrige Latenz. Der HP 5900AF 48XG 4QSFP+ (HP 5900AF JC772A) ist einer dieser ToR-Switches. Mit dem Hauptmerkmal der HP IRF-Technologie (Intelligent Resilient Framework), mit der vier Switches in einem konfiguriert und verwaltet werden können, ist der 5900AF-48XG-4QSFP+ Switch eine perfekte Lösung für die ToR-Bereitstellung, um die Betriebskosten von Rechenzentren zu senken.
![](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2018/04/HP-5900.jpg)
Abbildung 1: FS Test Assured Programm
HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch: Überblick
Der HP 5900AF 48XG 4QSFP+ ist ein Mitglied der HP 5900 Switch-Serie, einer Familie von ToR-Switches mit hoher Dichte und extrem niedriger Latenz. Wie die Abbildung zeigt, verfügt er über 48 feste 1G/10G SFP+-Ports und 4 QSFP+ 40G-Ports, so dass Kunden ihre Server-Edge-10GbE-ToR-Bereitstellungen mit 48x10GbE-Ports in einem 1-HE-Design mit hoher Dichte in neue Dimensionen führen können. Die hohe Dichte der Server Ports wird durch 4x40GbE Uplinks unterstützt, um die Verfügbarkeit der benötigten Bandbreite für anspruchsvolle Anwendungen sicherzustellen. Außerdem kann jeder 40G-QSFP+-Port mit einem 40G-QSFP+-auf-4xSFP+-Kabel als 4 x 10G-Port konfiguriert werden.
![HP 5900AF JC772A Switch](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/03/HP-5900AF-JC772A-Switch1.png)
HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch: IRF-Technologie vereinfacht die ToR-Bereitstellung im Rechenzentrum
Die HP IRF-Technologie ist eine innovative Ethernet-Fabric-Lösung für Unternehmensrechenzentren, mit der Switches belastbare, skalierbare und sichere Rechenzentrumsnetzwerke für physische und virtualisierte Umgebungen bereitstellen können. Wie die Abbildung zeigt, können bis zu vier HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switches in einer IRF-Konfiguration gruppiert werden, so dass sie über eine einzige IP-Adresse als ein einziger Switch konfiguriert und verwaltet werden können. Mit anderen Worten: Der Netzwerkadministrator muss nur einen virtuellen Switch managen, was den Arbeitsaufwand und die Betriebskosten erheblich reduziert.
![HP 5900AF JC772A Switch IRF](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/03/HP-5900AF-JC772A-Switch-IRF.png)
Der HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch wird häufig auf dem Access-Layer in großen Netzwerken oder im Kern des Netzwerks in mittelgroßen Netzwerken eingesetzt. Das folgende Diagramm zeigt eine typische ToR-Bereitstellung der HP 5900AF 10G Switches.
![HP 5900AF JC772A Switch ToR Deployment](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/03/HP-5900AF-JC772A-Switch-ToR-Deployment-.png)
Da der HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch über seine SFP+-Ports und QSFP+-Ports sowohl mit 10G- als auch mit 40G-IRF-Verbindungen ausgestattet ist, sind keine speziellen oder dedizierten Ports erforderlich, um eine IRF-Domäne zu erstellen. Sie können mehrere SFP+- oder QSFP+-Ports an einen IRF-Port binden, um die Bandbreite und Verfügbarkeit zu erhöhen. In der Regel können Sie entweder alle IRF-Member-Switches in einem Rack platzieren, um einen zentralisierten Zugang mit hoher Dichte zu erhalten, oder die IRF-Member-Switches in verschiedenen Racks verteilen, um die ToR-Zugangslösung für ein Rechenzentrum entsprechend Ihren Anwendungen zu implementieren. Nach der Einrichtung einer IRF-Fabric können Sie, wenn Ihr Unternehmen wächst, einen HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch in eine IRF-Fabric einfügen, um die Switching-Kapazität zu erhöhen, ohne die Topologie zu ändern oder auszutauschen, was der ToR-Bereitstellung und -Verwaltung im Rechenzentrum sehr zugute kommt.
Unterstützte Transceiver- und Verkabelungslösungen für die HP 5900AF 48XG 4QSFP+ ToR-Bereitstellung
Um eine ToR-Verbindung mit HP 5900AF 48XG 4QSFP+-Switches einzurichten, können Sie SFP+/QSFP+-Transceivermodule und Glasfaserkabel wählen, wenn die Switches weit voneinander entfernt sind; wenn sich die Switches alle in einem Geräteraum befinden, können Sie DAC/AOC-Kabel verwenden, um Kosten zu sparen. Bei FS bieten wir eine große Auswahl an kompatiblen Transceivern für den HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch. Jeder von ihnen wurde getestet, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Ein Teil der unterstützten Produkte für HP 5900AF 48XG 4QSFP+ ist unten aufgeführt.
Verfügbare SFP-Transceiver für den HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch
MFG PART | Beschreibung | Maximale Übertragungsdistanz |
---|---|---|
JD089B | HP 1000BASE-T SFP Copper Transceiver, RJ-45 Stecker | 100 m |
JD118B | HP 1000BASE-SX SFP 850nm Transceiver, LC Stecker | 550 m |
JD119B | HP 1000BASE-LX SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 10 km |
JD061A | HP 1000BASE-LH SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD062A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD063A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 70 km |
Verfügbare SFP+-Transceiver für den HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch
MFG PART | Beschreibung | Maximale Übertragungsdistanz |
---|---|---|
JD089B | HP 1000BASE-T SFP Copper Transceiver, RJ-45 Stecker | 100 m |
JD118B | HP 1000BASE-SX SFP 850nm Transceiver, LC Stecker | 550 m |
JD119B | HP 1000BASE-LX SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 10 km |
JD061A | HP 1000BASE-LH SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD062A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
Verfügbare SFP+ DAC-Kabel für den HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch
MFG PART | Beschreibung | Maximale Übertragungsdistanz |
---|---|---|
JD089B | HP 1000BASE-T SFP Copper Transceiver, RJ-45 Stecker | 100 m |
JD118B | HP 1000BASE-SX SFP 850nm Transceiver, LC Stecker | 550 m |
JD119B | HP 1000BASE-LX SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 10 km |
JD061A | HP 1000BASE-LH SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD062A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD063A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 70 km |
Verfügbare QSFP+ Transceiver für den HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch
MFG PART | Beschreibung | Maximale Übertragungsdistanz |
---|---|---|
JD089B | HP 1000BASE-T SFP Copper Transceiver, RJ-45 Stecker | 100 m |
JD118B | HP 1000BASE-SX SFP 850nm Transceiver, LC Stecker | 550 m |
JD119B | HP 1000BASE-LX SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 10 km |
JD061A | HP 1000BASE-LH SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD062A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD063A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 70 km |
Verfügbare QSFP+ DAC-Kabel für den HP 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch
MFG PART | Beschreibung | Maximale Übertragungsdistanz |
---|---|---|
JD089B | HP 1000BASE-T SFP Copper Transceiver, RJ-45 Stecker | 100 m |
JD118B | HP 1000BASE-SX SFP 850nm Transceiver, LC Stecker | 550 m |
JD119B | HP 1000BASE-LX SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 10 km |
JD061A | HP 1000BASE-LH SFP 1310nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD062A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 40 km |
JD063A | HP 1000BASE-LH SFP 1550nm Transceiver, LC Stecker | 70 km |
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022