Wahl der richtigen Netzwerklösung bei industriellen Switches: L2, L2+ oder L3?
Industrielle Netzwerke bilden das Rückgrat der heutigen Fertigungs- und Automatisierungsprozesse. Um eine nahtlose Kommunikation und Datenübertragung zwischen verschiedenen Geräten und Systemen zu gewährleisten, ist die Wahl der industriellen Switches von entscheidender Bedeutung. Unter der Vielzahl der verfügbaren Optionen von industriellen Switches sind Layer 2 (L2), Layer 2+ (L2+) und Layer 3 (L3) besonders beliebt. In diesem umfassenden Leitfaden gehen wir auf die Merkmale und idealen Anwendungsfälle der einzelnen Typen ein, gefolgt von einem detaillierten Vergleich ihrer wichtigsten Funktionen.
Vorstellung der besonderen Merkmale und Anwendungsbereiche
Industrielle Layer-2-Switches
Layer-2-Switches sind die Grundlage der meisten industriellen Netzwerke. Sie arbeiten in erster Linie auf der Sicherungsschicht und sind daher für die Weiterleitung von Ethernet-Frames geeignet. Diese Switches sind für ihre Plug-and-Play-Fähigkeit bekannt und eignen sich daher für Umgebungen, in denen eine grundlegende Netzwerksegmentierung ausreicht. Layer-2-Switches werden in der Regel in kleineren industriellen Einrichtungen und Anwendungen eingesetzt, die eine minimale Netzwerkkomplexität erfordern.
Industrielle Layer-2+-Switches
Layer-2+-Switches bauen auf den Fähigkeiten von Layer-2-Switches auf, indem sie einige Layer-3-Funktionen beinhalten. Diese Switches behalten die mit Layer 2 verbundene Benutzerfreundlichkeit bei, bieten aber eine begrenzte Routing-Funktionalität. Layer 2+-Switches werden häufig in mittelgroßen industriellen Netzwerken eingesetzt, in denen etwas mehr Komplexität und Segmentierung erforderlich sind.
Industrielle Layer-3-Switches
Layer-3-Switches, die auf der Vermittlungsschicht arbeiten, bieten erweiterte Routing-Funktionen und sind daher die erste Wahl für komplexe industrielle Netzwerke. Diese Switches ermöglichen die Erstellung mehrerer VLANs, eine verbesserte Netzwerksegmentierung und ein effizientes Daten-Routing. Layer-3-Switches eignen sich hervorragend für große Industrieanlagen, in denen eine umfassende Netzwerkverwaltung und ein leistungsstarkes Routing erforderlich sind.w
Der direkte Vergleich
Leistung
-
L2: Diese Switches bieten eine effiziente Frame-Weiterleitung und eignen sich für einfache industrielle Netzwerke.
-
L2+: Mit leicht verbesserten Routing-Funktionen bieten L2+-Switches eine bessere Leistung als normale Layer-2-Switches.
-
L3: Mit ihren umfassenden Routing-Funktionen eignen sich Layer-3-Switches hervorragend für die Abwicklung von komplexem Netzwerkverkehr und gewährleisten eine optimale Leistung.
Netzwerkverwaltung
-
L2: Die Netzwerkverwaltung ist relativ einfach und bietet grundlegende Konfigurationsoptionen.
-
L2+: Layer-2+-Switches bieten einige zusätzliche Verwaltungsfunktionen, die die Kontrolle über den Netzwerkverkehr und die Überwachung verbessern.
-
L3: Layer-3-Switches bieten umfassende Tools für die Netzwerkverwaltung, die eine detaillierte Überwachung, die Priorisierung des Datenverkehrs und die Implementierung von Dienstgüte (QoS) ermöglichen.
Sicherheitsfunktionen
-
L2: Die Sicherheitsfunktionen sind begrenzt und konzentrieren sich in der Regel auf die grundlegende Zugangskontrolle.
-
L2+: Layer-2+-Switches verbessern die Sicherheit mit Funktionen wie VLAN-Trennung und Zugriffskontrolllisten (ACLs).
-
L3: Layer-3-Switches bieten erweiterte Sicherheitsfunktionen, einschließlich IP-basierter Zugriffskontrolle und komplexerer ACLs.
Skalierbarkeit
-
L2: Begrenzte Skalierbarkeit aufgrund der simplen Netzwerksegmentierung.
-
L2+: Layer 2+-Switches bieten eine bessere Skalierbarkeit mit verbesserten Segmentierungsoptionen.
-
L3: Layer-3-Switches sind sehr skalierbar und eignen sich für große Netzwerke mit umfangreichen Anforderungen an VLANs und Routing.
Kosten
-
L2: Im Allgemeinen budgetfreundlich aufgrund ihrer Grundfunktionalität.
-
L2+: Moderate Preise, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktionen und Kosten bieten.
-
L3: Höhere Kosten, die durch fortschrittliches Routing und umfangreiche Verwaltungsfunktionen gerechtfertigt sind.
Die richtige Wahl für industrielle Anwendungen
Die Wahl des richtigen industriellen Switches hängt vom jeweiligen Anwendungsszenario ab
Layer-2-Switches für kleinere Einrichtungen
-
Wenn Ihr Industrienetzwerk relativ klein und unkompliziert ist, sind Layer-2-Switches eine pragmatische und kostengünstige Wahl.
-
Diese Switches sind so etwas wie die zuverlässigen Zugpferde des Netzwerks. Sie übernehmen effizient die Weiterleitung von Ethernet-Frames und die grundlegende Netzwerksegmentierung.
-
Ideale Anwendungsfälle sind kleine Fertigungsanlagen oder einfache Automatisierungssysteme, bei denen der Schwerpunkt auf der Verbindung von Geräten liegt, ohne dass ein erweitertes Routing erforderlich ist.
Layer-2+-Switches für mittelgroße Netzwerke
-
Wenn Sie über eine mittelgroße Netzwerkumgebung verfügen, die etwas mehr Komplexität und Segmentierung erfordert, kommen Layer-2+-Switches ins Spiel.
-
Layer-2+-Switches sind ein Mittelweg zwischen Einfachheit und Funktionalität. Sie behalten die Benutzerfreundlichkeit von Layer 2 bei und bieten gleichzeitig einige Layer-3-Funktionen.
-
Diese Switches eignen sich gut für Szenarien wie mittelgroße Lager oder Produktionsstätten, in denen eine moderate Komplexität und Segmentierung des Netzwerks für einen effizienten Betrieb erforderlich ist.
Layer 3-Switches für großflächige Industrieeinrichtungen
-
In großen Industrieeinrichtungen z. B. in großen Fertigungsanlagen oder weitläufigen Automatisierungssystemen, sind die Anforderungen an das Netzwerk erheblich.
-
Hier sollten Layer-3-Switches zum Einsatz kommen. Mit ihren fortschrittlichen Routing-Funktionen erleichtern sie komplexe Routing-Aufgaben, effiziente Netzwerkverwaltung und stabile Sicherheit.
-
Layer-3-Switches ermöglichen die Einrichtung mehrerer VLANs, verbessern die Netzwerksegmentierung und sorgen für ein optimales Daten-Routing. Sie sind die beste Wahl, wenn nahtlose Kommunikation, hohe Sicherheit und eine umfassende Netzwerkverwaltung gefordert sind.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei industriellen Switches entscheidend ist, die Einzelheiten von Layer-2-, Layer-2+- und Layer-3-Switches zu verstehen. Jeder Typ bietet eine Reihe einzigartiger Funktionen, die den unterschiedlichen Anforderungen an industrielle Netzwerke gerecht werden. Wenn Sie die Aspekte Leistung, Netzwerkverwaltung, Sicherheit, Skalierbarkeit und Budget sorgfältig prüfen, werden Sie in der Lage sein, den richtigen Switch für eine stabile und effiziente industrielle Netzwerkinfrastruktur auswählen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022