Umfassende Einführung in das LC-Produkt im Bereich der Glasfasertechnik
LC-Glasfasersteckverbinder sind die bekanntesten Vertreter der SFF-Steckverbinder (Small Form Factor) und finden in der heutigen LAN- und Rechenzentrumsverkabelung breite Anwendung. LC-Stecker haben eine starke Präsenz, die unter anderem LC-Glasfaserstecker, LC-Glasfaser-Patchkabel, LC-Glasfaseradapter, LC-Patchpanels und andere LC-Glasfaserbaugruppen umfasst. Wie viele Produkte mit LC-Steckern gibt es in der Welt der Glasfasertechnik? Dieser Artikel wird die Welt der LC-Lösungen erkunden.
Was bedeutet LC in der Glasfasertechnik?
LC steht für eine Art von optischen Steckern, deren vollständiger Name Lucent Connector lautet. Der Name kommt daher, dass der LC-Stecker zuerst von Lucent Technologies (heute Alcatel-Lucent) für Telekommunikationsanwendungen entwickelt wurde. Er verwendet einen Mechanismus mit Haltelaschen und der Steckerkörper ähnelt der quadratischen Form des SC-Steckers. Ähnlich wie der SC-Steckertyp lässt sich der LC-Glasfaserstecker leicht ein- und ausstecken und bietet eine sichere, präzise ausgerichtete Passform, die den TIA/EIA 604-Normen entspricht. Bis heute ist er einer der beliebtesten Glasfaserstecker auf dem Glasfasermarkt.
Abbildung 1: LC/SC-Glasfaserstecker
Welche Eigenschaften hat ein LC-Stecker?
Welche Eigenschaften muss ein LC-Steckverbinder haben, um sich auf dem Markt zu behaupten? Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen und der Präferenzen der Hersteller sind nicht alle LC-Steckverbinder gleich aufgebaut. Dennoch gibt es einige allgemeine Merkmale, die LC-Steckverbinder aufweisen:
-
Kleiner Formfaktor: LC-Steckverbinder sind nur halb so groß wie normale Steckverbinder wie SC-, FC- und ST-Steckverbinder. Das kompakte und narrensichere Design ermöglicht den Einsatz von LC-Steckverbindern in Anwendungen mit hoher Datendichte.
-
Geringe Einfügungsdämpfung: Der LC-Stecker verfügt über eine Abstimmungsfunktion mit sechs Positionen, um durch die optimale Ausrichtung der Faserkerne eine sehr geringe Einfügungsdämpfung zu erzielen.
-
Erhältlich in einteiliger oder mehrteiliger Ausführung: Der LC-Stecker kann als vormontierter einteiliger Stecker oder als mehrteiliger Stecker geliefert werden. Der vormontierte Steckverbinder kann die Montagezeit bei der Installation vor Ort reduzieren, während der mehrteilige Steckverbinder besser für die Montage im Werk geeignet ist.
Was sind LC-Faseroptik-Lösungen?
Es gibt viele LC-Glasfaserlösungen: LC-Glasfaserstecker, LC-Glasfaser-Patchkabel, LC-Glasfaser-Adapter, LC-Glasfaser-Patchpanels, LC-Glasfaser-Dämpfungsglieder usw., die jeweils für unterschiedliche Anforderungen in Anwendungen wie Telekommunikationsnetzen, LANs usw. verfügbar sind.
LC-Glasfaserstecker-Lösung
Im Allgemeinen gibt es zwei Versionen von LC-Steckern: Glasfaser-Patchkabel-Stecker und BTW-Stecker.
LC-Steckverbinder für Jumper
Es gibt zwei Arten von LC-Steckern für Jumper. LC-Steckverbinder mit 1,5 bis 2,0 mm Durchmesser sind für 1,5 bis 2,0 mm starke Faserkabel vorgesehen. LC 3,0-mm-Stecker sind für 3,0-mm-Faserkabel vorgesehen. Für die Stecker sind sowohl Simplex- als auch Duplex-Fasern erhältlich. Die folgende Abbildung zeigt die beiden LC-Stecker mit unterschiedlichen Kerndurchmessern.
Abbildung 2: LC 2,0mm/3,0mm Stecker
LC-BTW-Steckverbinder
Der BTW-Stecker ist eine kürzere Version des LC-Steckers, der für 0,9 mm gepufferte Fasern ausgelegt ist. In der Regel wird er auf der Rückseite des Geräts verwendet. Es gibt einen Typ von LC BTW-Steckern, der auf dem Unibody-Stecker basiert - LC BTW Unibody-Stecker.
LC-Faser-Patchkabel-Lösung
Standard-LC-Faser-Patchkabel
LC-LC-Faser-Patchkabel mit zwei LC-Fasersteckern an beiden Enden sind die am häufigsten verwendeten Glasfaserkabel in der Industrie. Im Vergleich zu anderen gängigen Glasfaserkabeln bieten LC-Faserkabel eine hohe Dichte und zuverlässige Leistung in den meisten Anwendungen. Standard-LC-Faser-Patchkabel können in Singlemode- (OS1/OS2) und Multimode- (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5), Duplex- und Simplex-Faserkabeltypen unterteilt werden.
Uniboot LC-Glasfaser-Patchkabel
Um dem Trend zur „hohen Dichte“ in Rechenzentren gerecht zu werden, wurde das Uniboot-LC-Glasfaserkabel entwickelt. In der Abbildung unten sind die Unterschiede zwischen einem Uniboot-LC-Faser-Patchkabel (rechts) und einem Standard-LC-Kabel (links) deutlich zu erkennen.
Abbildung 3: Standard-LC-Kabel vs. Uniboot-LC-Kabel
as Uniboot-LC-Patchkabel verfügt über zwei LC-Faserstecker in einem gemeinsamen Gehäuse mit nur einem Anschluss an ein einziges Doppelfaser-Rundkabel, wodurch die Anzahl der Kabel im Vergleich zum herkömmlichen LC-Duplex-Patchkabel um bis zu 50 % reduziert werden kann. Darüber hinaus kann die Polaritätsumkehr des schaltbaren Uniboot-LC-Patchkabels in mehreren einfachen Schritten durchgeführt werden, was eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bedeutet. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass das Uniboot LC-Faser-Patchkabel mit Push-Pull-Tab die Verkabelungsdichte um bis zu 50 % erhöhen kann.
Hinweis: Es gibt viele verschiedene Versionen von Uniboot LC-LC Patchkabeln. Die Polaritätsumkehr kann unterschiedlich sein. Die beiden am häufigsten verwendeten Versionen von Uniboot-LC-Patchkabeln sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Abbildung 4: Schritte zum Umpolen von LC-Patchkabeln
Ultra Low Loss LC Glasfaser-Patchkabel
Ultra Low Loss LC-Glasfaserkabel gehören zu den leistungsstärksten Glasfaser-Patchkabeln. Sie verfügen über einen robusten, einteiligen Stecker mit einem Verriegelungsmechanismus, der bis zu 4x stärker ist als bei Standardsteckern. Standard-LC-Glasfaserkabel haben einen Einfügungsdämpfungswert von 0,3 dB, während Ultra Low Loss LC-Glasfaserkabel einen Einfügungsdämpfungswert von nur 0,12 dB aufweisen, was eine außergewöhnliche Leistung und einen geringeren Stromverbrauch bedeutet. Dieser Glasfaserkabeltyp verfügt in der Regel über einen Steckverbinder der Klasse B, der einen extrem niedrigen IL- und RL-Wert gewährleistet und die Erzeugung von Fehlercodes und schlechteren Signalen verhindert. Ultra Loss LC-Glasfaserkabel sind als Singlemode- und Multimode-Kabel erhältlich.
Gepanzerte LC-Faser-Patchkabel
Gepanzerte LC-Faser-Patchkabel haben die gleichen Eigenschaften wie Standard-LC-Faser-Patchkabel. Im Vergleich zu Standard-LC-Faser-Patchkabeln bestehen sie jedoch aus gepanzerten Glasfaserkabeln und sind stärker und robuster, um das Kabel vor Nagetierbissen, Druck oder Verdrehung zu schützen. Obwohl sie robuster sind als Standardkabel, sind sie genauso flexibel wie die Standardkabel und können beim Biegen nur schwer brechen. Außerdem ist der Außendurchmesser eines gepanzerten LC-Faser-Patchkabels ähnlich wie der eines Standard-LC-Faser-Patchkabels, so dass es viel Platz spart.
Modus-Konditionierungs-LC-Patchkabel
Modus-Konditionierungs-LC-Patchkabel kombinieren Multimode-Glasfaserkabel und Singlemode-Glasfaserkabel mit Kalibrierung. Sie sind in der Form des allgemeinen Duplex-LC-Patchkabels aufgebaut, was die Installation von Kabeln ohne weitere zusätzliche Baugruppen erleichtert. Es ist für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit langen Wellenlängen konzipiert. In einigen Fällen, in denen Standard-Multimode-LC-Patchkabel nicht direkt in einige optische 1G/10G-Module eingesteckt werden können, beseitigen moduskonditionierende LC-Patchkabel dieses Problem und sparen den Kunden die Kosten für die Aufrüstung der Glasfaseranlage. Zu den häufig verwendeten moduskonditionierenden LC-Patchkabeln gehören LC-auf-LC-Stecker, LC-auf-SC-Stecker und LC-auf-FC-Stecker mit Multimode-Lichtwellenleitern.
Abbildung 5: Modus-Konditionierungs-LC-LC-Patchkabel
LC/MTP/MPO/SC/FC/ST-LC Breakout-Faser-Patchkabel
Breakout-Kabel, auch Fall-Out-Kabel genannt, enthalten mehrere Fasern, jede mit eigenem Mantel, die dann von einem gemeinsamen Mantel umhüllt werden. Die Anzahl der Fasern variiert von 2 bis 24 Fasern. Es gibt zwei Fälle für LC-Breakout-Kabel. Zum einen haben Breakout-Faser-Patchkabel an beiden Enden die gleichen Stecker, d. h. beide Enden sind LC-Stecker. Im anderen Fall befinden sich an jedem Ende der Faser unterschiedliche Stecker. Ein Ende ist LC und das andere kann MTP, MPO, ST, FC, etc. sein. Breakout-Glasfaser-Patchkabel werden häufig für Telekommunikationsnetze, Kommunikation in Rechenzentren usw. verwendet und bieten Ihnen den Vorteil, dass Sie mehrere Stecker verwenden können, ohne das gesamte System ändern zu müssen.
LC-Faseradapter und Patchpanel-Lösungen
Glasfaseradapter oder Faserkoppler sind dazu bestimmt, zwei Glasfaser-Patchkabel miteinander zu verbinden. LC-Glasfaseradapter verfügen über einen selbsteinstellenden Mechanismus, der für Patchpanels mit einer Dicke zwischen 1,55 und 1,75 mm ausgelegt ist. Er ist als Singlemode-, Multimode-, Simplex- und Duplex-Variante erhältlich. Der LC-Simplex-Adapter verbindet ein LC-Steckerpaar auf einem Modulplatz. Der LC-Duplex-Adapter verbindet zwei LC-Steckerpaare in einem Modulplatz.
Glasfaser-Patch-Panels sind auch als Glasfaser-Verteiler-Panels bekannt. Die Rack-Größe kann 1HE, 2HE, etc. sein. 1HE ist die am häufigsten verwendete Rackgröße in Rechenzentren. Die Anzahl der Ports auf einem Glasfaser-Patchpanel ist eigentlich nicht begrenzt, sie kann zwischen 12, 24, 48, 64, 72 und sogar mehr variieren. Sowohl LC-Glasfaseradapter als auch LC-Glasfaser-Patchpanels sind ideal für Glasfaserverkabelungen mit hoher Dichte. LC-Glasfaser-Patchpanels können mit LC-Glasfaseradaptern für Singlemode- und Multimode-Glasfasern vor- oder nachgeladen werden und bieten so eine flexible und einfache Möglichkeit für Serverräume, Rechenzentren und andere Glasfaserinstallationen mit hoher Dichte.
Abbildung 6: LC-Glasfaser-Adapterpanels und -adapter
LC-Faser-Dämpfungsglied-Lösung
LLC-Faser-Dämpfungsglieder sind ein weiteres häufig verwendetes LC-Gerät. Ein optisches LC-Dämpfungsglied ist ein passives Gerät, das zur Reduzierung des Leistungspegels eines optischen Signals in einem optischen Netzwerk verwendet wird, in dem Erbium-dotierte Verstärker eingesetzt werden. Es gibt feste und variable LC-Faserdämpfungsglieder in verschiedenen Dämpfungsstufen, wie in der Abbildung unten dargestellt. Ein LC-Faserdämpfungsglied mit 1dB bedeutet zum Beispiel, dass dieses optische Dämpfungsglied einen LC-Faseranschluss verwendet und den Leistungspegel der Faser um 1dB reduzieren kann. Ausführlichere Informationen zu Faserdämpfungsgliedern finden Sie unter Leitfaden für feste faseroptische Dämpfungsglieder
Abbildung 7: Variables LC-Faserdämpfungsglied und festes Faserdämpfungsglied
Andere Produktlösungen mit LC-Anschlüssen
MTP/MPO-auf-LC-Faser-Kassette
MTP/MPO-auf-LC-Glasfaserkassetten sind vorkonfektionierte modulare Module, die in ein Glasfaser-Rack eingebaut werden müssen. Eine MTP/MPO-auf-LC-Kassette hat LC-Adapter auf der Vorderseite und MTP/MPO auf der Rückseite. Die LC-Schnittstellen auf der Vorderseite können über LC-Patchkabel mit Geräten verbunden werden und die MTP-Schnittstelle auf der Rückseite kann mit MTP-Kabeln gesteckt werden, um einen sicheren Übergang zwischen MTP- und LC-Steckern zu gewährleisten.
Transceivermodule mit LC-Schnittstelle
Transceivermodule mit LC-Schnittstelle sind Module, die eine LC-Schnittstelle verwenden, so dass sie mit LC-Glasfaser-Patchkabeln verbunden werden können. Zu diesen LC-Transceivermodulen gehören viele Typen: die meisten optischen SFP Transceiver, optische 10G SFP+ Transceiver, optische 25G SFP28 Transceiver und einige optische 40G QSFP+ Transceiver, optische 100G QSFP28 Transceiver sowie 400GBASE-FR4 und 400GBASE-LR8 in 400G QSFP-DD Transceivern. Die LC-Steckertypen, mit denen diese Transceivermodule ausgestattet sind, sind entweder Simplex oder Duplex, basierend auf verschiedenen Standards.
LC-Faser-Medienkonverter
Es gibt zwei Arten von Medienkonvertern: Kupfer-zu-Glasfaser-Medienkonverter, die die Konvertierung von Kupfer- und Glasfaserkabeln ermöglichen, und Glasfaser-zu-Glasfaser-Medienkonverter, die es Glasfaser-Patchkabeln ermöglichen, die Konvertierung von Multimode- zu Singlemode-Glasfasern und von Doppelfasern zu Einzelfasern zu realisieren. Es gibt verschiedene Schnittstellentypen von Glasfaser-Medienkonvertern, z. B. LC, ST, SC, MT-RJ, RJ45. Glasfaser-Medienkonverter mit LC-Schnittstelle können mit Hilfe von LC-Glasfaser-Patchkabeln direkt an die Zielgeräte angeschlossen werden.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022