FAQs zur NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-Technologie
Mit der rasanten Entwicklung der Technologie steigt die Nachfrage nach HPC weiter an. Die NVIDIA Quantum-2 Infiniband-Technologie hat sich als Lösung für diesen Bedarf herauskristallisiert. Diese Technologie bietet Funktionen für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und -verarbeitung mit geringer Latenz, die eine außergewöhnliche Leistung für dezentrales Rechnen ermöglichen. In diesem Artikel befassen wir uns mit den Funktionen und Anwendungen der NVIDIA Quantum-2 Infiniband-Technologie und beantworten einige häufig gestellte Fragen dazu.
Was ist NVIDIA Quantum-2 Infiniband?
NVIDIA Quantum-2 Infiniband nutzt die NVIDIA InfiniBand Architektur der siebten Generation, um Entwicklern und Forschern im HPC-Bereich eine überragende Netzwerkleistung und umfangreiche Funktionen für die Lösung anspruchsvoller Probleme zu bieten. Es bietet softwaredefiniertes Networking, Network Computing, Leistungsisolierung, fortschrittliche Beschleunigungs-Engines, Remote Direct Memory Access (RDMA) und rasante Geschwindigkeiten von bis zu 400 Gb/s für moderne Supercomputing-Rechenzentren.
NVIDIA Quantum-2 ist eine 400 Gbps NDR InfiniBand Netzwerkplattform, die aus Mellanox InfiniBand Quantum-2 Switches, ConnectX-7 Netzwerkadaptern, BlueField-3 Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), 400G NDR InfiniBand Transceivern und der gesamten Software zur Unterstützung der neuen Architektur besteht.
Die Produkte von FS
Die folgende Tabelle zeigt die Mellanox InfiniBand-Switches, IB-Netzwerkadapter und IB-Transceiver von FS im Rahmen der NVIDIA Quantum-2 Infiniband-Technologie.
Type
|
Product
|
Features
|
---|---|---|
Mellanox InfiniBand NDR Switch
|
64 x NDR 400G, 32 OSFP Connectors, Managed
|
|
64 x NDR 400G, 32 OSFP Connectors, Unmanaged
|
||
InfiniBand Network adapter
|
Single-Port QSFP112, PCIe 5.0 x 16, Secure Boot
|
|
Single-Port OSFP, PCIe 5.0 x 16, Crypto and Secure Boot
|
||
Single-Port OSFP, PCIe 5.0 x 16, Secure Boot
|
||
Single-Port OSFP, PCIe 5.0 x 16
|
||
400G NDR InfiniBand Transceivers
|
OSFP 400G SR4 PAM4, 850nm, 50m
|
|
OSFP 400G DR4 PAM4, 1310nm, 500m
|
FAQs zu NVIDIA Quantum-2 Infiniband
Technische FAQ
F1: Kann UFM zur Überwachung von RoCE-Netzwerken verwendet werden?
A1: Nein, UFM (Unified Fabric Manager) unterstützt nur InfiniBand.
F2: Bei welcher Clustergröße empfehlen Sie die Verwendung von UFM?
A2: Es wird empfohlen, UFM für alle IB-Netzwerke zu konfigurieren. UFM bietet nicht nur OpenSM, sondern auch andere leistungsstarke Verwaltungs- und Schnittstellenfunktionen. Außerdem wird empfohlen, UFM immer dann zu verwenden, wenn Kunden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung haben.
FAQs zum InfiniBand-Netzwerkadapter
F1: Wird RDMA im Ethernet-Modus für den InfiniBand-Netzwerkadapter nicht unterstützt?
A1: RDMA über Ethernet (RoCE) wird unterstützt. Es wird empfohlen, die Nvidia Spectrum-X-Lösung zu verwenden.
F2: Was ist mit Simplex oder Duplex für IB-Netzwerkadapter?
A2: Alle IB-Netzwerkadapter unterstützen Duplex-Kommunikation. Das Konzept von Simplex oder Duplex ist für aktuelle Geräte irrelevant, da die physischen Kanäle zum Senden und Empfangen von Daten bereits getrennt sind..
Fazit
Die Einhaltung der Netzwerkrichtlinien von Quantum-2 gewährleistet eine effiziente Kommunikation und gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Durch die richtige Konfiguration und Bündelung von Netzwerkschnittstellen können Benutzer die Systemleistung weiter steigern. Die NVIDIA Quantum-2 Infiniband-Technologie spielt eine wichtige Rolle bei technologischen Fortschritten und wird den Fortschritt im High-Performance-Computing weiter vorantreiben.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022