Optische Lösungen für Switches der Cisco Catalyst 4500-X-Serie
Unternehmens-Campusnetzwerke haben sich in den letzten 20 Jahren zu einem primären Element der Computing- und Kommunikationsinfrastruktur von Unternehmen entwickelt. Die Cisco Catalyst 4500-X-Serie ist eine interessante neue Lösung als Aggregation-Switch für Campus-LANs, die 10-GbE-Uplinks ohne die Kosten oder die Komplexität eines gehäusebasierten Switches einführen möchten. Sie bietet erstklassige Skalierbarkeit, vereinfachte Netzwerkvirtualisierung und integrierte Netzwerkservices für platzbeschränkte Umgebungen in Campusnetzwerken, die die Wachstumsziele des Unternehmens mit beispielloser Skalierbarkeit erfüllen. Dieser Artikel bietet Ihnen grundlegende Informationen und optische Lösungen für Switches der Serie 4500-X, mit denen Sie diese Serie problemlos in Ihrem Netzwerk einsetzen können.
![](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/03/cisco-4500x.jpg)
Abbildung 1: FS Test Assured Programm
Überblick zum Cisco Switch der 4500-X-Serie
Der Catalyst 4500-X Series Switch ist eine 1RU-Einheit, die entweder 16 oder 32 10GBASE-X (SFP+) oder 1000BASE-X (SFP) Ports bietet. Weitere 8 Ports mit 1000BASE-X (SFP) oder 10GBASE-X (SFP+) sind in einem herausnehmbaren Ethernet-Uplink-Modul verfügbar, das in einem Schacht an der Vorderseite des Switch-Gehäuses montiert wird. Das Uplink-Modul ist im laufenden Betrieb austauschbar. Die SFP+-Schnittstelle unterstützt sowohl 10-Gigabit-Ethernet- als auch 1-Gigabit-Ethernet-Ports, so dass Kunden ihre Investitionen in 1-Gigabit-Ethernet-SFP nutzen und auf 10-Gigabit-Ethernet-SFP+ aufrüsten können, wenn sich die geschäftlichen Anforderungen ändern, ohne ein umfassendes Upgrade der bestehenden Bereitstellung vornehmen zu müssen.
VSS auf Cisco Switches der 4500-X-Serie
Das wichtigste Merkmal der Switches der 4500-X-Serie dürfte die integrierte VSS-Unterstützung (Virtual Switch System) sein. VSS ist eine Methode, mit der zwei physische Switches zu einem logischen Switch kombiniert werden können, um physische Redundanz, die Eliminierung von Spanning-Tree-Blockierungen und eine höhere Bandbreite zu erreichen. Zwei beliebige Switches der Cisco Catalyst 4500-X-Serie lassen sich zu einem VSS zusammenfassen (siehe Abbildung unten). Sobald ein VSS erstellt ist, verhält er sich wie ein einziger virtueller Cisco Catalyst Switch, der die Konfiguration vereinfacht und gleichzeitig ein höheres Maß an Verfügbarkeit bietet. Außerdem kann der Switch der 4500-X-Serie bis zu 80 Ports mit 10-Gigabit-Ethernet pro System bereitstellen und die Systembandbreite auf 1,6 Tbps erhöhen.
![VSS on Cisco 4500-X Series Switch](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/03/VSS-on-Cisco-4500-X-Series-Switch.jpg)
In einem Cisco 4500X VSS ist die Datenebene der beiden geclusterten Switches in beiden Chassis gleichzeitig aktiv. Die VSS-Mitglieder sind über virtuelle Switch Links (VSLs) verbunden, die Standard-Gigabit- oder 10-Gigabit-Ethernet-Verbindungen zwischen den VSS-Mitgliedern nutzen. Der VSL dient als logische Verbindung, über die wichtige Systemsteuerungsinformationen wie Hot-Standby-Supervisor-Programmierung, Line-Card-Status, DFC-Programmierung (Distributed Forwarding Card), Systemmanagement, Diagnose und mehr übertragen werden. Darüber hinaus kann VSL bei Bedarf auch den Benutzerdatenverkehr übertragen.
Optische Lösungen für Switches der Cisco 4500-X-Serie
Die Netzwerkschnittstellen-Ports an der Vorderseite des Catalyst 4500-X-Switches benötigen entweder einen SFP- oder einen SFP+-Transceiver für den Betrieb. Allerdings werden möglicherweise nicht alle SFP- oder SFP+-Transceiver vom Catalyst 4500-X Switch unterstützt. Wenn Sie den SFP-10G-ZR SFP+-Transceiver auf dem Switch der Catalyst 4500-X-Serie verwenden, gelten außerdem die folgenden Einschränkungen.
1000 Mbps SFP transceiver modules supported for Cisco 4500-X Series Switch
FS P/N | Beschreibung |
---|---|
GLC-T | Cisco kompatibles 1000BASE-T Kupfer SFP, bis zu 100 m |
GLC-SX-MM | Cisco kompatibles 1000BASE-SX 850nm SFP, bis zu 550m |
GLC-LH-SM | Cisco kompatibles 1000BASE-LX/LH 1310nm SFP, bis zu 10km |
GLC-ZX-SM | Cisco kompatibles 1000BASE-ZX 1550nm SFP, bis zu 70km |
GLC-SX-MMD | Cisco kompatible 1000BASE-SX 850nm SFP, mit DOM, bis zu 550m |
GLC-LH-SMD | Cisco kompatible 1000BASE-LX/LH 1310nm SFP, mit DOM, bis zu 10km |
GLC-ZX-SMD | Cisco kompatible 1000BASE-ZX 1550nm SFP, mit DOM, bis zu 70km |
GLC-EX-SMD | Cisco kompatible 1000BASE-EX 1310nm SFP, mit DOM, bis zu 40km |
GLC-BX-D | Cisco kompatibel 1000BASE-BX-D TX1490nm/RX1310nm BiDi SFP, mit DOM, bis zu 10km |
GLC-BX-U | Cisco kompatibel 1000BASE-BX-U TX1310nm/RX1490nm BiDi SFP, mit DOM, bis zu 10km |
GLC-BX40-D-I | Cisco kompatibel 1000BASE-BX-D TX1550nm/RX1310nm BiDi SFP, mit DOM, bis zu 40km |
GLC-BX40-U-I | Cisco kompatibel 1000BASE-BX-U TX1310nm/RX1550nm BiDi SFP, mit DOM, bis zu 40km |
GLC-BX40-DA-I | Cisco kompatibel 1000BASE-BX-D TX1490nm/RX1310nm BiDi SFP, mit DOM, bis zu 40km |
Cisco CWDM SFP | Cisco kompatible CWDM SFP, 1470nm~1610nm, mit DOM, bis zu 120km |
Cisco DWDM SFP | Cisco kompatibles DWDM SFP, 1530.33nm~1560.61nm, mit DOM, bis zu 120km |
Hinweis: Bei Verwendung von GLC-EX-SMD SFP auf Switches der Catalyst 4500-X-Serie, nur CPN 10-2624-01 oder höher.
10 Gbit/s SFP+-Transceivermodule werden für Cisco Switches der Serie 4500-X unterstützt.
FS P/N | Beschreibung |
---|---|
SFP-10G-SR | Cisco kompatible 10GBASE-SR 850nm SFP+, mit DOM, bis zu 300m |
SFP-10G-LRM | Cisco kompatible 10GBASE-LRM 1310nm SFP+, mit DOM, bis zu 220m |
SFP-10G-LR | Cisco kompatible 10GBASE-LR 1310nm SFP+, mit DOM, bis zu 10km |
SFP-10G-ER | Cisco kompatible 10GBASE-ER 1550nm SFP+, mit DOM, bis zu 40km |
SFP-10G-ZR | Cisco kompatible 10GBASE-ZR 1550nm SFP+, mit DOM, bis zu 80km |
SFP-10G-SR-S | Cisco kompatible 10GBASE-SR 850nm SFP+, mit DOM, bis zu 300m |
SFP-10G-LR-S | Cisco kompatible 10GBASE-LR 1310nm SFP+, mit DOM, bis zu 10km |
SFP-10G-ER-S | Cisco kompatible 10GBASE-ER 1550nm SFP+, mit DOM, bis zu 40km |
SFP-10G-ZR-S | Cisco kompatible 10GBASE-ZR 1550nm SFP+, mit DOM, bis zu 80km |
SFP-10G-BXD-I | Cisco kompatibel 10GBASE-BX10-D TX1330nm/RX1270nm BiDi SFP+, mit DOM, IND, bis zu 10km |
SFP-10G-BXU-I | Cisco kompatibel 10GBASE-BX10-U TX1270nm/RX1330nm BiDi SFP+, mit DOM, IND, bis zu 10km |
SFP-10G-BX40D-I | Cisco kompatibel 10GBASE-BX40-D TX1330nm/RX1270nm BiDi SFP+, mit DOM, IND, bis zu 40km |
SFP-10G-BX40U-I | Cisco kompatibel 10GBASE-BX40-U TX1270nm/RX1330nm BiDi SFP+, mit DOM, IND, bis zu 40km |
Cisco DWDM SFP+ | Cisco kompatible DWDM SFP+, 1530.33nm~1561.41nm, mit DOM, bis zu 80km |
SFP+-Kabel werden für Cisco Switches der Serie 4500-X unterstützt.
FS P/N | Beschreibung |
---|---|
SFP-H10GB-CU1M | 1m Cisco kompatibel SFP+ auf SFP+ passives Kupferkabel |
SFP-H10GB-CU1-5M | 1,5 m Cisco kompatibel SFP+ auf SFP+ passives Kupferkabel |
SFP-H10GB-CU2M | 2 m Cisco kompatibel SFP+ auf SFP+ passives Kupferkabel |
SFP-H10GB-CU2-5M | 2,5 m Cisco kompatibel SFP+ auf SFP+ passives Kupferkabel |
SFP-H10GB-CU3M | 3m Cisco kompatibel SFP+ auf SFP+ passives Kupferkabel |
SFP-H10GB-CU5M | 5m Cisco kompatibel SFP+ auf SFP+ passives Kupferkabel |
SFP-10G-AOC | 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m Cisco kompatibel SFP+ auf SFP+AOC-Kabel (Active Optical Cable) |
Hinweis: Bei Verwendung von SFP-H10GB-CU1M, SFP-H10GB-CU3M und SFP-H10GB-CU5M auf Switches der Catalyst 4500-X-Serie, nur CPN 10-2624-01 oder höher.
Fazit
Der Switch der Cisco Catalyst 4500-X-Serie ist ein fester Aggregation-Switch der Unternehmensklasse für grenzenlose Netzwerke, der erstklassige Leistung, Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit, Netzwerkvirtualisierung und integrierte Netzwerkdienste bietet und speziell für platzbeschränkte Campusumgebungen entwickelt wurde. Um das Netzwerk aufzubauen, müssen Sie nicht lange nach Kabeln oder Modulen im Internet suchen. FS.com bietet Ihnen Glasfaser-Patchkabel und Ethernet-Kabel für Ihren Anschluss. Wir bieten auch einige kompatible SFPs und SFP+s an, die definitiv mit den Switches der Cisco Catalyst 4500-X-Serie kompatibel sind. Jedes Modul wurde streng getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Besuchen Sie einfach unsere Website und Sie erhalten 100% kompatible SFPs oder SFP+s für Ihren Cisco Switch.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022