Deutsch
MTP-Kabel mit Typ-B-Polarität: Benutzerhandbuch
Da die Nachfrage nach höherer Geschwindigkeit wächst, haben große Rechenzentren, die heute gebaut werden, begonnen, Vorbereitungen für die 40G/100G-Übertragung zu treffen. MTP-Kabel, mit großer Leistung und hoher Geschwindigkeit, sind zur Hauptkomponente in Rechenzentren geworden.
Überblick: MTP-Kabel mit Typ-B-Polarität
Abbildung 1: MTP-Kabel mit Typ-B-Polarität
Kategorien: Diverse Typen für unterschiedliche Herausforderungen
Abbildung 2: MTP-Kabeltypen mit Typ-B-Polarität/span>
Anwendungen: Ein Kabel, viele Möglichkeiten
Direktanschluss: Buchse zu Buchse Trunk-Kabel mit Typ-B-Polarität
Figure 3: Abbildung 3: Buchse zu Buchse 12-Faser Typ-B MTP-Kabel in 40G-Verbindung
Direktanschluss: Buchse MTP auf LC MTP-Kabelbaum mit Typ-B-Polarität
Abbildung 4: 8-Faser-Typ-B-MTP-LC-Breakout-Kabel in 40G-Verbindung
Interconnection: Typ-B-MTP-Trunkkabel und Typ-B-MTP-Kabelbaum
Abbildung 5: Typ-B-MTP-Trunk-Kabel und Kabelbaumkabel in 10G-Verbindung
Zusammenfassung
Das könnte Sie auch interessieren
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
03:35
07. Jun 2022
360
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022