Warum sollten Sie Cumulus Linux OS verwenden?
Im Zuge der technologischen Entwicklung sehen sich Netzwerkmanager mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Wie lassen sich Netzwerke einfacher, kostengünstiger und schneller einrichten? Und im Vergleich zu traditionellen Rechenzentrumsnetzwerken, die verschlossen und proprietär sind, gibt es einen Trend zum modernen Rechenzentrum, das offen ist für die Auswahl von Anwendungen, Betriebssystemen und Hardware. Wie lässt sich der Zweck erfüllen? Cumulus Linux wurde entwickelt, um eine offene Plattform für Innovationen zu bieten. Mit Cumulus Linux wird Ihr Netzwerk schneller, einfacher und kostengünstiger.
Was ist Cumulus Linux?
Cumulus Linux ist ein leistungsfähiges, offenes Netzwerk-Betriebssystem, mit dem Sie Ihr Netzwerk automatisieren, anpassen und skalieren können - nach dem Vorbild der größten Rechenzentren der Welt. Der Code, der zur Entwicklung von Linux verwendet wurde, ist frei und steht der Öffentlichkeit zur Ansicht und Bearbeitung zur Verfügung. Dieser offene Ansatz ermöglicht die Auswahl der besten Hardware-, Software-, Anwendungs- und Netzwerk-Architekturen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter zu binden. Cumulus Linux ist die einzige Lösung, mit der Sie Ihr Netzwerk kostengünstig aufbauen und effizient betreiben können wie die größten Rechenzentrumsbetreiber der Welt, indem Sie vertikale Netzwerk-Stacks freischalten.
Warum Cumulus Linux?
Cumulus Linux ist das weltweit flexibelste offene Netzwerk-Betriebssystem für Bare Metal Switches, das auf Automatisierung, Skalierbarkeit und Flexibilität ausgelegt ist und es Ihnen ermöglicht, ein Rechenzentrumsnetzwerk aufzubauen, das optimal auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten ist. Die wichtigsten Funktionen von Cumulus Linux sind die folgenden:
CAPEX-Einsparungen
Reduzierte CAPEX lassen sich durch die Senkung der Kosten für die Anschaffung von offenen Switches und Optiken erzielen. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, sind die Gesamtkosten für Bare Metal MSRP viel niedriger als die von Cisco.
OPEX-Einsparungen und betriebliche Effizienzen
Dank der vollständigen Wahlfreiheit und der Kontrolle über die Lieferkette mit über 50 branchenüblichen Hardwareplattformen können Sie kompatible Hardware entsprechend Ihren Anforderungen und Ihrem Budget auswählen. Durch die Übernahme von Linux-Prinzipien für Netzwerke haben Kunden betriebliche Effizienz erreicht und ihre Zeit bis zur Produktion um bis zu 95 % reduziert, während sie ihre TCO um bis zu 60 % senken konnten. Mit einem umfangreichen Ökosystem und einer konvergenten Verwaltung hilft Cumulus Linux, einfachere, skalierbare und schneller einsatzbereite Netzwerke zu schaffen. Und die OPEX werden durch die Nutzung vorhandener Talente und die Zuweisung von mehr Switches pro Techniker reduziert.
Effiziente Fehlerbehebung und Überwachung
Cumulus Linux nutzt traditionelle Linux- und Netzwerk-Tools wie SNMPv2/v3, SPAN/ERSPAN und lässt sich mit fortschrittlichen Monitoring-Tools wie Collectd, Ganglia und Nagios integrieren. Darüber hinaus bietet es fortschrittliche Fehlerbehebung mit Tools wie dem Prescriptive Topology Manager von Cumulus Linux für Topologiekonsistenz anhand eines Topologiegraphen.
Netzwerk-Befehlszeilen-Dienstprogramm (NCLU)
Automation und Konsistenz sind entscheidende Merkmale der Web-Scale-IT. Deshalb wurde Cumulus Linux so konzipiert, dass die Automation im Vordergrund steht. Um den Prozess noch einfacher zu gestalten, ermöglicht Cumulus NCLU Netzwerkbetreibern und Systemadministratoren, die Leistungsfähigkeit von Linux-Netzwerken zu nutzen und mit dem NCLU-Modul schnell zu automatisieren.
Zusammenfassung
Cumulus Linux ist die optimale Wahl, wenn es um Flexibilität und Innovation geht, und ermöglicht die Nutzung des besten Hardware- und Technologie-Ökosystems der Welt. Cumulus Linux bietet wirtschaftliche Skalierbarkeit und Flexibilität bei der Auswahl. Es kann mehrere Netzwerkpfade betreiben, ohne dass mehrere Switches erforderlich sind, und ermöglicht die Isolierung des Datenverkehrs und die Netzwerksegmentierung für mehrere Geräte.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022