5 Gründe für den Kauf von FS S5860 Series Switches mit PicOS®
PicOS®, oder Pica8 Network OS, ist ein von Pica8 entwickeltes Betriebssystem, das sich durch seine Anpassungsfähigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Hardware-Plattformen auszeichnet. Es ist eine gute Nachricht, dass die Switches der Serie FS S5860 jetzt mit dem PicOS®-Betriebssystem kompatibel sind und so die Möglichkeiten des offenen Networking voll ausschöpfen. Diese leistungsstarke Kombination kann flexiblere, unterstützte und belastbarere Netzwerklösungen zu geringeren Kosten bieten. Dieser Artikel befasst sich mit ihren herausragenden Funktionen und wichtigsten Vorteilen und zeigt Ihnen, warum sie die erste Wahl für Ihre Netzwerkinfrastrukturlösung sind.
Leistungsstarke 10-Gigabit-Switches
FS S5860-Serie, die Layer 3 Managed Switches, sind hochleistungsfähige und sichere 10G-Ethernet-Switches der nächsten Generation, die als 24- und 48-Port-Modelle erhältlich und mit 25G/40G-Uplinks für Core-Switches und zukünftige Erweiterungen ausgestattet sind.
Diese managed Switches für Unternehmen sind mit hochmodernen Broadcom-Chips ausgestattet und bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 1,32 Tbit/s und eine Weiterleitungsgeschwindigkeit von 982 Mpps. Sie sind außerdem mit redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen und intelligenten Lüftern ausgestattet, um die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu gewährleisten. Die FS S5860-Serie erfüllt durch die PoE++-Funktion auch die sich ändernden Stromversorgungsanforderungen und eignet sich sehr gut für den Zugang zu Campusnetzwerken/Aggregation, den 10GE-Serverzugang in Rechenzentren und den Hochgeschwindigkeitszugang für drahtlose Geräte.
FS-Switches mit vorinstalliertem PicOS®
Derzeit umfasst die PicOS® S5860-Serie 7 Modelle, nämlich S5860-20SQ, S5860-24XB-U, S5860-24MG-U, S5860-24XMG, S5860-48XMG-U, S5860-48MG-U und S5860-48XMG. Hier finden Sie eine Liste der FS S5860 Series Switches, die PicOS® für Ihre unterschiedlichen Anforderungen unterstützen.
Model
|
PicOS®
|
Switch Details
|
S5860-20SQ
|
24-Port Ethernet L3 Switch, 20 x 10Gb SFP+, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 40Gb QSFP+, Dual AC PSUs, Broadcom Chip
|
|
S5860-24XMG
|
24-Port Ethernet L3 Switch, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 10Gb SFP+, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Broadcom Chip
|
|
S5860-24MG-U
|
24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 24 x 5GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Broadcom Chip
|
|
S5860-24XB-U
|
24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Broadcom Chip
|
|
S5860-48XMG
|
48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, with 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Broadcom Chip
|
|
S5860-48XMG-U
|
48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, with 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Broadcom Chip
|
|
S5860-48MG-U
|
48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 48 x 5GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, with 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Broadcom Chip
|
Warum das PicOS®-Modell?
Die auf den Betrieb mit PicOS® zugeschnittenen Switches der Serie FS S5860 zeichnen sich durch eine Reihe von Vorteilen aus, die den vielfältigen Anforderungen heutiger Netzwerke gerecht werden. Hier sind fünf überzeugende Gründe, die diese Switches auszeichnen:
Hohe Verlässlichkeit
Die S5860-Serie mit PicOS® unterstützt Multi-chassis Link Aggregation (MLAG), was für geschäftskritische Netzwerkumgebungen von entscheidender Bedeutung ist. MLAG ermöglicht die Erstellung logischer Verbindungen zwischen Switches und bildet eine redundante Verbindung, die bei Hardwareausfällen einen unterbrechungsfreien Service gewährleistet. Mit MLAG wird der Datenverkehr nahtlos auf alternative Pfade umgeleitet, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Kontinuität des Netzwerks aufrechtzuerhalten. Diese Redundanzfunktion erhöht die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Netzwerks und trägt zum Aufbau einer stabilen und widerstandsfähigen Netzwerkumgebung bei.
Vereinfachte Verwaltung
Die Netzwerkverwaltung kann eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe sein, insbesondere bei groß angelegten Implementierungen. Die Switches der Serie FS S5860 bewältigen diese Herausforderung mit fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen, die von AmpCon™ (PicOS®-Netzwerkmanagementsystem) .
Mit dieser Verwaltungssuite können Administratoren den gesamten Lebenszyklus des Netzwerks überwachen, einschließlich automatischer Konfiguration, laufender Wartung, Konformitätsprüfungen und rechtzeitiger Upgrades. Dieser automatisierte Ansatz reduziert den manuellen Aufwand für die Überwachung erheblich, verhindert Konfigurationsfehler und minimiert die Ausfallzeiten des Netzwerks. Dadurch wird nicht nur die betriebliche Effizienz verbessert, sondern auch die Stabilität und Ausfallsicherheit des Netzwerks erhöht, was letztlich zu einem besseren Benutzererlebnis führt.
Kostenlose Szenario-Tests
Tests vor der Bereitstellung sind von entscheidender Bedeutung, und mit PicOS-V – der kostenlosen Version von PicOS® als virtuelle Maschine - können Netzwerkadministratoren eine umfassende Bewertung vornehmen. Indem sie sich mit dem PicOS®-Software-Switch vertraut machen und den Netzwerkbetrieb simulieren, können sie Konfigurationen überprüfen und Funktionen vor der eigentlichen Bereitstellung testen, um einen reibungslosen Umstieg zu gewährleisten.
Hohe Netzwerkflexibilität
Die mit PicOS® erweiterte S5860-Serie bietet umfangreiche SDN-Funktionen (Software-Defined Networking), wie z. B. OpenFlow, die die Netzwerkinfrastruktur grundlegend verändern. Diese Agilität ermöglicht eine dynamische, verwaltbare und programmatisch effiziente Netzwerkkonfiguration, die Innovation und Reaktionsfähigkeit in komplexen Netzwerkkontexten begünstigt.
Offene Vernetzung vorantreiben
Interoperabilität und Kompatibilität mit Systemen und Protokollen von Drittanbietern sind für eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen unerlässlich. Das PicOS®-Betriebssystem, auf dem die Switches der Serie FS S5860 basieren, wurde im Hinblick auf die Offenheit des Systems entwickelt. Sie unterstützt Industriestandardprotokolle wie NETCONF, und RESTCONF und ermöglicht so die Interoperabilität mit einer Vielzahl von Netzwerkgeräten und Verwaltungsplattformen. Diese Offenheit stellt sicher, dass Unternehmen ihre bestehenden Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur und Verwaltungstools nutzen und gleichzeitig von den fortschrittlichen Funktionen und Möglichkeiten der S5860 Series Switches profitieren
Langfristige, überlegene Leistung durch die Services von FS
Die Switches der Serie FS S5860 werden mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie auf Lebenszeit und einem 30-tägigen Rückgaberecht für Material- und Verarbeitungsfehler geliefert. Außerdem bietet FS einen persönlichen Kundenbetreuer und kostenlosen professionellen technischen Support:
-
Professionelles Labor: Testen Sie jedes Produkt mit der neuesten und modernsten Netzwerkausrüstung.
-
Kostenloser technischer Support: Kostenlose und maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen für Ihr Unternehmen.
-
80 % Versand am selben Tag: Sofortiger Versand von vorrätigen Artikeln.
-
Schnelle Reaktion: Direkte und sofortige Unterstützung durch einen Experten.
Schlussfolgerung
Die Switches der Serie S5860 von FS, die auf PicOS® basieren, versprechen ein Netzwerkerlebnis, das robust, flexibel und genau auf die Anforderungen dynamischer Geschäftsumgebungen abgestimmt ist. Mit einem starken Fokus auf Zuverlässigkeit, automatisierter Verwaltung, effizienten Tests, Netzwerkflexibilität und Systemoffenheit setzt diese Kombination neue Maßstäbe für Unternehmen, die eine nahtlose, hochmoderne Netzwerkinfrastruktur anstreben.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022