Ein Leitfaden für die Auswahl der richtigen FS S5810 Series Switches
Die Wahl des richtigen Netzwerk-Switches kann eine entmutigende Aufgabe sein, besonders wenn man die unzähligen Optionen auf dem Markt bedenkt. Wenn es jedoch um die Auswahl eines Layer-3-Switches für Ihre Netzwerkinfrastruktur geht, bieten die Switches der Serie S5810 von FS eine Kombination aus Leistung, Redundanz und Verwaltbarkeit, die sie zu einer überzeugenden Wahl für 10G-Aggregationsschichten macht. In diesem Leitfaden gehen wir auf die wichtigsten Aspekte der FS S5810 Series Switches ein, damit Sie eine fundierte Entscheidung für Ihre Netzwerkanforderungen treffen können.
Übersicht zu den Switches der Serie FS S5810
Bei den Switches der FS S5810-Serie handelt es sich um eine fortschrittliche, leistungsstarke Produktreihe, die speziell für die Aggregation in kleinen und großen Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Die S5810-Serie umfasst ein vielfältiges Sortiment von 5 Modellen, darunter S5810-28TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-48FS und S5810-48TS-P. Jeder Switch der Serie ist für unterschiedliche Netzwerkgrößen und Verkehrsaufkommen ausgelegt und bietet eine stabile Plattform für optimale Konnektivität und Netzwerkeffizienz.
Diese leistungsstarken Switches sind mit einem hochmodernen Broadcom-Chip ausgestattet und bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 176 Gbit/s und Weiterleitungsraten von 132 Mpps. Darüber hinaus bietet die Serie zukunftssichere Netzwerke mit vollständiger IPv4/IPv6-Dual-Stack-Unterstützung, so dass Unternehmen nahtlos zwischen den Protokollen wechseln können, ohne Abstriche bei der Leistung oder Sicherheit machen zu müssen. Diese Vielseitigkeit macht die Switches der S5810-Serie zur idealen Wahl für ein breites Spektrum von Branchen, von Internet Service Providern (ISPs) und Telekommunikationsriesen bis hin zu den schnelllebigen Bereichen Einzelhandel, Sport, Unterhaltung und Fertigung.
Beste Wahl für Unternehmens-Switches
Wenn Sie die Switches der FS S5810-Serie für Ihr Netzwerk in Betracht ziehen, sollten Sie die spezifischen Funktionen der einzelnen Modelle bewerten und prüfen, inwieweit sie den Anforderungen und Wachstumsaussichten Ihres Netzwerks gerecht werden.
Flexible und skalierbare Port-Optionen
Die Switches der FS S5810-Serie sind in Konfigurationen mit 28 oder 48 Gigabit-Ethernet-Ports erhältlich, wobei jedes Modell mit vier 10G SFP+ Uplink-Ports ausgestattet ist. Um den richtigen Switch der FS S5810-Serie für Ihr Netzwerk auszuwählen, müssen Sie die verschiedenen Konfigurationen der einzelnen Modelle kennen und wissen, wie sie mit den Anforderungen Ihres Netzwerks zusammenpassen.
Der S5810-28TS eignet sich ideal für kleine Büros, die eine größere Anzahl von Geräten über eine Mischung aus Ethernet und Glasfaser anschließen müssen, während der S5810-28FS für mittelgroße Netzwerke geeignet ist, bei denen der Schwerpunkt auf Glasfaserkonnektivität liegt, die aber auch eine gewisse Flexibilität bei Kupferverbindungen benötigen.
Wenn die Situation eine hohe Anzahl von reinen Kupfer-Ethernet-Verbindungen erfordert, ist der S5810-48TS eine hervorragende Lösung, insbesondere in klassischen Büroumgebungen, die mit kabelgebundenen Endpunkten wie Desktops, Druckern und anderen vernetzten Bürogeräten überfüllt sind. Sein Gegenstück, der S5810-48FS, verlagert dagegen den Schwerpunkt auf reine Glasfaser-Ports, die sich ideal für Umgebungen mit langen Übertragungsstrecken eignen, die eine vollständige Glasfaserkonnektivität erfordern, wie z. B. Rechenzentren, oder für Standorte mit erheblichen Bedenken hinsichtlich elektromagnetischer Störungen.
In Fällen, in denen PoE benötigt wird, um Geräte wie VoIP-Telefone, drahtlose Access Points oder Überwachungskameras direkt über die Ethernet-Verkabelung mit Strom zu versorgen, ist der S5810-48TS-P die richtige Wahl. Dieses Modell verfügt über bis zu 48 PoE+-Ports, von denen jeder bis zu 30 W liefert, was die Netzwerkinfrastruktur und das Kabelmanagement vereinfacht.
Bei der Auswahl des richtigen Switches kommt es darauf an, die Mischung der Geräte, die erforderliche Reichweite der Verkabelung, die Notwendigkeit von PoE für bestimmte Endpunkte und die zukünftigen Anforderungen an Ihr Netzwerk zu berücksichtigen.
Model
|
Beschreibung
|
28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
|
|
28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 28 x 1Gb SFP, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks and 8 x 1G RJ45/SFP Combo Ports, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
|
|
|
48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
|
|
48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x 1Gb SFP, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
|
48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch, 48 x PoE+ Ports @740W, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
|
Maximierung der Betriebszeit durch Redundanz
Die Betriebszeit eines Netzwerks ist von entscheidender Bedeutung, und die Bewertung der Redundanzfunktionen der FS S5810 Series Switches kann Sie vor unerwarteten Ausfallzeiten bewahren.
Die robusten Switches der Serie S5810, die mit dem PicOS®-System ausgestattet sind, unterstützen Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG), eine fortschrittliche Netzwerkfunktion, die für die Ausfallsicherheit von Systemen entwickelt wurde. Sie sorgen für einen effizienten Lastausgleich und bieten nahtlose Failover-Funktionen, die bei unerwarteten Ausfällen oder Wartungsperioden unerlässlich sind. Durch die strategische Bildung von logischen Clustern aus mehreren Switches und die Nutzung der leistungsstarken Link-Aggregationstechnologie schaffen die S5810 Series Switches eine Netzwerkumgebung, die sowohl widerstandsfähig als auch hoch effizient ist.
Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Netzwerk-Switches ist die Ausstattung mit redundanten, Hot-Swap-fähigen Netzteilen. Dieses Konstruktionselement ist von entscheidender Bedeutung, da es einen kontinuierlichen Betrieb gewährleistet, indem es den Austausch ausgefallener Komponenten ermöglicht, ohne dass das System heruntergefahren werden muss, wodurch das Potenzial für Serviceunterbrechungen verringert wird. Sie sind außerdem mit intelligenten Lüftern ausgestattet, die sich an die Temperaturschwankungen des Systems anpassen, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer der Hardware zu verlängern.
Erweiterte L3-Funktionen
Als verwaltete Multi-Service-Switches unterstützt die S5810-Serie Layer-3-Funktionen, einschließlich RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), and VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) usw. Durch die Integration dieser Layer-3-Funktionen kann die S5810-Serie komplexe Routing-Aufgaben mühelos bewältigen und ein hochverfügbares, skalierbares und widerstandsfähiges Netzwerk aufbauen. Unabhängig davon, ob er in einer Unternehmensumgebung, einem Rechenzentrum oder einem Service-Provider-Netzwerk eingesetzt wird, ist dieser Switch ein Eckpfeiler für ein modernes, leistungsstarkes Netzwerk, das sich an wechselnde Netzwerkanforderungen anpassen und eine gleichbleibende Netzwerkverfügbarkeit und -effizienz gewährleisten kann.
Verstärkung der Netzwerksicherheit
Angesichts der ständig zunehmenden Cyber-Bedrohungen sorgt FS dafür, dass die Switches der S5810-Serie mit robusten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sind. Die Serie unterstützt SSH für den sicheren Zugriff, ACL für die Steuerung des Datenverkehrs, AAA für die Authentifizierung sowie Radius und TACACS+ für zusätzliche Sicherheitsebenen. Dieser ganzheitliche Sicherheitsansatz garantiert, dass diese Switches eine stabile Barriere gegen potenzielle Netzwerkverletzungen bilden.
Vereinfachte Netzwerkverwaltung
Die Verwaltung von Netzwerkgeräten kann mit den richtigen Tools vereinfacht werden. Die Switches der S5810-Serie unterstützen nicht nur Standard-Verwaltungsprotokolle wie CLI, SNMP und SSH, sondern bieten auch Kompatibilität mit innovativen Verwaltungslösungen wie AmpCon™. Mit dieser Verwaltungssuite können Administratoren den gesamten Lebenszyklus des Netzwerks überwachen, einschließlich automatischer Konfiguration, laufender Wartung, Konformitätsprüfungen und rechtzeitiger Upgrades. Dieser automatisierte Ansatz reduziert den manuellen Aufwand für die Überwachung erheblich, verhindert Konfigurationsfehler und minimiert die Ausfallzeiten des Netzwerks.
Schlussfolgerung
Bei der Auswahl eines Switches der Serie FS S5810 sollten Sie die aktuellen Anforderungen Ihres Netzwerks und das zukünftige Wachstumspotenzial berücksichtigen. Berücksichtigen Sie die Portkonfiguration für die Konnektivität, die Redundanzfunktionen für die Zuverlässigkeit, die Layer-3-Funktionen für effizientes Routing, die robusten Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Netzwerks und die Verwaltungsfunktionen für die Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie diese kritischen Aspekte sorgfältig analysieren, sind Sie auf dem besten Weg, einen geeigneten Switch der Serie FS S5810 auszuwählen, der die speziellen Anforderungen Ihres Netzwerks erfüllt.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022